Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

Überspannungsschutz und Filter

Überspannungsschutz und Filter erfüllen die Anforderungen für die industrielle Filter- und Überspannungsschutzeinrichtung. Unsere Überspannungsschutzprodukte und Filter schützen Frequenzumrichter, Schütze, Kondensatorbankzuschaltung usw. Sie sind auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank montierbar.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Steuer- und Lastschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image

Der DIN-Schienen-Überspannungsschutz und -Filter der Serie 4983-DC stellt eine Kombination aus Filter und Überspannungsschutzeinrichtung dar. Dieses Gerät bietet Schutz vor Einschwingen und Störungen in einem kompakten Format.

 

 

DIN-Schienen-Überspannungsschutz und -Filter

Main Image

Die Filter für die Schaltschrankmontage der Serie 4983-PF bieten Schutz vor Störungen. Sie überwachen und bereinigen die Signalform hochfrequenter Störungen, die zu vorzeitiger Alterung führen können.

Filter für die Schaltschrankmontage

Main Image

DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutzeinrichtungen der Serie 4983-DS werden parallel verbunden und verfügen über einen Metalloxid-Varistor zum Halten von Hochspannungstransienten. Diese Geräte werden vor allem im Hauptschaltschrank zum Schutz ein- und dreiphasiger Systeme eingesetzt.

DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutze

Main Image

Unser hochbelastbarer Wechselstrom-Überspannungsschutz der Serie Bulletin 4983-DH kombiniert ein Hochenergie-Varistor-Netzwerk (MOV-Netzwerk) mit einer Gasentladungsröhre, um die Schutzebene zu erhöhen, die Lebensdauer zu verlängern und Leckströme besser zu unterdrücken. Der Anschluss erfolgt parallel, und das Gerät kann sich im Schaltkreis der Speiseleitung befinden.

Heavy-Duty-DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutze

Main Image

DIN-Schienen-Überspannungsschutzeinrichtungen für Datenleitungen der Serie 4983-DD schützen industrielle Kommunikationsnetzwerke. Für diese Geräte wird eine Kombination aus Gasentladungsröhren mit drei Elektroden und schnell haltenden Dioden verwendet.

DIN-Schienen-Überspannungsschutz für Datenleitungen
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley® Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Überspannungsschutz und Filter Chevron RightChevron Right