Loading

Flexible, skalierbare Produktion

Agile Lösungen für die Biopharmazeutika-Produktion
Beratungstermin buchen
Drei weibliche Arbeiterinnen in der Pharmaindustrie, die blaue Schutzhandschuhe, Maske und Kappe sowie einen weißen Anzug tragen, stehen während der Arbeitszeit in einer pharmazeutischen Produktionsstätte neben der Maschine, die Teil der Produktion von Medikamenten ist.
Life Sciences (Biowissenschaften)
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinprodukt
    • Medizinprodukt
    • Pharmazeutisch
    • Pharmazeutisch
    • ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product)
    • ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product)
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Gebäudemanagementsysteme für Pharma
    • Gebäudemanagementsysteme für Pharma
    • Single-Use-Bioprozesssysteme
    • Single-Use-Bioprozesssysteme
    • Analysen
    • Analysen
    • Qualität und Konformität mit Vorschriften
    • Qualität und Konformität mit Vorschriften
    • Batch Performance Analytics
    • Batch Performance Analytics
    • Plug & Produce
    • Plug & Produce
  • Nachhaltigkeit
Beratung anfordern

Eine neue Ära der flexiblen Fertigung

Angesichts der zunehmenden regulatorischen Überprüfung, der Notwendigkeit, sich an neue Modalitäten anzupassen, und der anhaltend steigenden weltweiten Nachfrage nach Blockbuster- und Medikamenten gegen seltene Krankheiten benötigen Sie Lösungen, die Ihre gewünschten Ergebnisse unterstützen.

Ihre Einrichtung sollte mit Blick auf Flexibilität konzipiert sein. Skalieren Sie die Produktion je nach Marktnachfrage hoch oder aus und rüsten Sie die Produktionslinien schnell um, ohne Produktqualität und Konformität mit Vorschriften zu beeinträchtigen.

96 %
of Life Science manufacturers are using or evaluating smart technology
84 %
of Life Science manufacturers are investing in network hardware and connected devices
81 %
of Life Sciences manufacturers are adopting production monitoring systems

Der Markt ist herausfordernd, die Optimierung der Produktion sollte es nicht sein

  1. Prozesskomplexitäten
  2. Zeit bis zur Markteinführung
  3. Qualität und Konformität mit Vorschriften
Open All Close All
Prozesskomplexitäten

Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, kann die Anpassung an neue Modalitäten und die Herstellung von Produkten mit hoher Vielfalt und geringem Volumen die betriebliche Effizienz in Ihrer Einrichtung beeinträchtigen.

Personalisierte Behandlungen für kleinere Patientengruppen können Folgendes erfordern:

  • Losgröße von eins
  • Schnellere Durchlaufzeit
  • Erhöhte Flexibilität der Ausrüstung
  • Höheres Risiko manueller Bedienerfehler
graue Rohre und Tanks
Zeit bis zur Markteinführung

Die Integration von Anlagen kann komplex sein, was sich darauf auswirken kann, wie lange es dauert, bis ein Produkt auf den Markt kommt.

Ohne gemeinsame Verbindung-Standards müssen Hersteller die Ausrüstung möglicherweise einzeln testen und validieren, insbesondere wenn sie mehrere Ausrüstungsgegenstände und OEM-Skids integrieren, die:

  • die installation und Qualifizierungszeit verlängern
  • zu potenziellen Komplikationen führen
  • Verzögerungen verursachen
  • Herausforderungen für die Datenintegrität mit sich bringen
Weißhäutige Wissenschaftlerin, die eine Zwischenablage hält und die Produktqualität der Wasserabfüllmaschine in der Fabrik überprüft
Qualität und Konformität mit Vorschriften

Mit dem wachsenden Bedarf an Anlagen für mehrere Produkte und zusätzlichen manuellen Vorgängen entstehen viele Herausforderungen, wie z. B.:

  • Aufrechterhaltung der Produktqualität
  • Konformität mit Vorschriften
  • konsistente Rückverfolgbarkeit
  • menschliche Interaktion, die mehr Risiko mit sich bringt
Wissenschaftler, die in einem Labor für die Produktion von Arzneimitteln arbeiten

Eine flexible, skalierbare Lösung für vereinheitlichte Abläufe

Optimieren Sie die Produktion mit einer integrierten, werksweiten Integrated Architecture.

Integrated Architecture® wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine Vielzahl von Arzneimittelprodukten mit weniger Risiko, weniger Ausfallzeiten und zu geringeren Kosten herzustellen.

Sie ist so konzipiert, dass sie mit einer offenen Steuerungsplattform flexibler und modular ist, Prozesse wie die Einhaltung von Validierungen vereinfacht und Produktreihe-Umrüstungen effizienter unterstützt, um den unterschiedlichen Anforderungen der Pharmaindustrie gerecht zu werden.

Erkunden Sie Integrated Architecture
Einheitlicher Ansatz von Inseln der Automatisierung zu vernetzten Daten

Lernen Sie von den Experten!

Es gibt zahlreiche Systeme, die zu einem Integrated Architecture, werksweiten Konzept beitragen können. Erfahren Sie von einigen unserer Experten, wie einige dieser Lösungen funktionieren, welche Schritte zur Umsetzung erforderlich sind, welche Ergebnisse zu erwarten sind und vieles mehr!

Single-Use-Lösungen trotzen Skaleneffekten… sofern richtig eingesetzt
Single-Use-Lösungen trotzen Skaleneffekten… sofern richtig eingesetzt
Blog
Blog
Single-Use-Lösungen trotzen Skaleneffekten… sofern richtig eingesetzt
Die Digitalisierungsoffensive hat den Bedarf an digitalen Fertigungsstätten erhöht, die maximale Flexibilität und niedrigere Produktionskosten bieten.
Jetzt lesen
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 1
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 1
Blog
Blog
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Jetzt lesen
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 2
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 2
Blog
Blog
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Jetzt lesen
Eine Plattform für alles: Prozess-, Gebäude-, Umweltmanagement
Eine Plattform für alles: Prozess-, Gebäude-, Umweltmanagement
Blog
Blog
Eine Plattform für alles: Prozess-, Gebäude-, Umweltmanagement
Ein strategisches Upgrade auf eine Plattform für Gebäudemanagement, Prozessautomation und Umweltüberwachung ist für Life Sciences-Firmen unternehmerisch sinnvoll.
Jetzt lesen
Wie sieht Ihre Integrationsstrategie aus?
Wie sieht Ihre Integrationsstrategie aus?
Blog
Blog
Wie sieht Ihre Integrationsstrategie aus?
Um eine "Anlage der Zukunft" zu schaffen, die sich über Jahre hinweg auszahlt, müssen Biotechnologieunternehmen zunächst einen genauen Blick auf Automatisierung und Integrationsstrategien werfen.
Jetzt lesen

Bereit, Ihre Anlage zu vernetzen?

Beginnen Sie mit dem Bau Ihrer Anlage mit integrierten Lösungen, die auf Ihre Zukunft ausgerichtet sind. Unsere Branchenexpertise hilft Ihnen dabei, Ihre Investition in die Produktion zu planen, umzusetzen und langfristig zu unterstützen.

Kontaktieren Sie einen Experten

Andere haben sich auch angesehen

Loading
Loading
Loading
Loading

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Life Sciences
  4. Chevron LeftChevron Left Life Sciences: Flexible, skalierbare Produktion
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: