Loading

Transformation der Zell- und Gentherapieproduktion

Von der Wirkstoffforschung bis zur kommerziellen Produktion bieten Fortschritte in der Digitalisierung und Automatisierung Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen.
Arzt zieht Medizin mit einer Spritze auf
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Wie können CGT-Unternehmen sich am besten für eine erfolgreiche kommerzielle Skalierung positionieren? Fortschritte in der Automatisierung durch Digitalisierung bieten Hoffnung für Patienten und verbesserte Ergebnisse für Hersteller durch die Optimierung des Produktlebenszyklus.

Herausforderungen

Herausforderungen bei der Markteinführung wirken sich auf klinische Studien und Patientenergebnisse aus. Zu den häufigen Herausforderungen gehören manuelle Datenanalyse und workflow, komplexe Lieferkettenplanung und -logistik sowie maßgeschneiderte Technologietransferprozesse.

Lösungen

Die Priorisierung der Digitalisierung frühzeitig in Ihrem Herstellungsprozess erleichtert die Herausforderungen, denen Sie als Hersteller gegenüberstehen. Die Erfüllung strenger Konformität mit Vorschriften muss nicht manuell erfolgen. Mit Lösungen wie MES für digitalen Schaltkreis-Management, SUT für Produktions-Flexibilität und einem Dual Channel Input Stop zur Integration Ihrer Systeme kann die Digitalisierung Ihre Herausforderungen lösen.

90 %

der Therapien werden möglicherweise nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt

2406

Aktuelle klinische Studien weltweit

6–8

Durchschnittliche Anzahl an Wochen, die Patienten auf eine Behandlung warten

Laden Sie das White Paper herunter, um mehr zu erfahren
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation Berater sprechen?

Wir bieten Branchenexpertise, um die Gestaltung, Implementierung und Unterstützung Ihrer Automatisierungsinvestition zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Bra...
  3. Chevron LeftChevron Left Life Sciences
  4. Chevron LeftChevron Left Fortschrittliche Therapielösungen für die Life Sciences
  5. Chevron LeftChevron Left Transformation der Zell- und Gentherapieproduktion
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: