Loading
Ingenieur in einer Automobilfabrik, Fertigungsprozess bei der Automobilherstellung, Fertigungslinie Produktion
Whitepaper (Weißbuch)

Beschleunigen Sie Markteinführungen. Reduzieren Sie Risiko.

RapidLaunch hilft Ihnen, die Marktanforderungen schneller zu erfüllen – ohne die Kosten zu erhöhen. Standardisieren, skalieren und bleiben Sie in der Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) einen Schritt voraus.
Whitepaper herunterladen

Erhalten Sie die Highlights

Uhrensymbol
Beschleunigte Markteinführung

Die Markteinführung muss schnell erfolgen. Verkürzen Sie die Einführungszeit um bis zu 40 % mit standardisiertem Code und virtueller Inbetriebnahme – ohne zusätzliche Kosten, nur mit intelligenterer Ausführung.

Pfeil nach unten mit Dollarzeichen
Niedrigere Entwicklungskosten

Reduzieren Sie die Personalkosten um bis zu 10 % und nutzen Sie über 50 % des Codes sofort wieder – für eine höhere Kapitalrendite ohne neue Investitionen.

Pfeil mit Zahnrad
Flexible, skalierbare Standards

RapidLaunch passt sich jedem OEM oder Anbieter an und ermöglicht konsistente Qualität und schnellere Abstimmung in globalen Teams.

Whitepaper herunterladen

Bewährte Ergebnisse.
Echter Impact.

Von der schnelleren Entwicklung bis zur intelligenteren Produktion: RapidLaunch hilft Ihnen, die Anforderungen des Elektrofahrzeugmarkts zu erfüllen – ohne die Ausgaben zu erhöhen oder die Qualität zu beeinträchtigen.

40% höhere Effizienz

Frühe Anwender berichten von bis zu 40 % schnelleren Designzyklen durch die standardisierte Codebasis von RapidLaunch.

50% Code-Wiederverwendung

Mehr als die Hälfte des SPS-Codes ist sofort einsatzbereit—das reduziert Entwicklung und Komplexität.

10% Einsparungen bei den Personalkosten

Optimierte Engineering-Prozesse reduzieren die Arbeitkosten, ohne die Qualität oder Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.

20–40 % schnellere Markteinführungszyklen

OEMs und Maschinenbauer profitieren von deutlich kürzeren Zeitrahmen vom Konzept bis zur Produktion.

Whitepaper herunterladen

Mit bis zu 40 % schnellerem Design und 10 % weniger Arbeit ermöglicht RapidLaunch Teams, schneller, intelligenter und ohne zusätzliche Ausgaben zu agieren.

Stacy Kelly - Global Director, EV/Battery & Machine Builders, Rockwell Automation (Globaler Direktor für Elektrofahrzeuge/Batterien und Maschinenbauer, Rockwell Automation)

Starten Sie intelligenter mit RapidLaunch

Das vollständige Whitepaper herunterladen

Erfahren Sie, wie Sie schneller starten können – ohne mehr auszugeben.

Whitepaper herunterladen

Bereit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?

Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die Produktion zu optimieren, Ihre Belegschaft zu stärken und das Risiko bei Produkteinführungen zu verringern – ohne die Ausgaben zu erhöhen. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite.

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Bra...
  3. Chevron LeftChevron Left Automobil- und Reifenindustrie
  4. Chevron LeftChevron Left RapidLaunch Automotive Solution
  5. Chevron LeftChevron Left Schnellere Markteinführung von Elektrofahrzeugen mit RapidLaunch
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: