Loading

RapidLaunch Automotive Solution

Weltweit anerkannter und skalierbarer Standard für Steuerungssysteme in der Automobilindustrie mit einem vorgefertigten und systematischen Ansatz für die Entwicklung und den Einsatz neuer Fertigungslinien.
Interaktive Anwendung starten
Beratungstermin buchen
Werksingenieur in Arbeitskleidung mit Laptop. Automobilindustrie, Fertigungsanlage, Arbeit an der Fahrzeugproduktion mit Roboterarmtechnologie. Automatisierte Fertigungslinie.
Automobil- und Reifenindustrie
  • Produktion von Elektrofahrzeugen
  • Reifenproduktion
  • Batterieproduktion
  • Tier 1
    • Blogs
    • Blogs
    • Anwenderberichte
    • Anwenderberichte
  • Nachhaltigkeit

Die Automobilindustrie entwickelt sich weiter – halten Sie Schritt?

Damit Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie verstärkt Innovationen übernehmen, die den Weg für neue und überarbeitete Fahrzeuge ebnen, damit diese schneller auf den Markt kommen. Ein vereinfachtes, skalierbares und bewährtes Steuerungsframework ist erforderlich, um erfolgreiche Produkteinführungen zu garantieren.

Beschleunigung von Produkteinführungen
Ingenieur in einer Automobilfabrik, Fertigungsprozess in der Automobilherstellung, Fertigungslinie Produktion
Whitepaper (Weißbuch)
Beschleunigung von Produkteinführungen

Erfahren Sie, wie ein Automobilhersteller seine Produkteinführungsstrategie beschleunigt hat, um die Markteinführungszeit zu verkürzen, Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit im EV-Sektor zu steigern.

Jetzt lesen
Video
Schnelle Produktion von Elektrofahrzeugen

RapidLaunch beschleunigt die Produktion von Elektrofahrzeugen, verkürzt die Zeit von der Entwicklung bis zur Auslieferung um 80 %, sorgt für Konsistenz und steigert die globale Wettbewerbsfähigkeit.


Herausforderungen bei der intelligenten Fertigung

Komplexität von Produkteinführungen: Fahrzeuge werden mit kürzeren Zeitplänen, einer höheren Anzahl von Anbietern und mit häufigen Änderungen während des Prozesses auf den Markt gebracht​

Fehlende Fertigungsstandards: Lieferanten sind gezwungen, für jeden Fahrzeughersteller unterschiedliche Kontrollstandards anzuwenden, was ihre Fähigkeit einschränkt, aus Erfahrungen zu lernen und insgesamt eine Lösung mit hoher Konsistenz zu liefern.

Ständige Fahrzeugaktualisierung: Fahrzeuge werden häufig neu gestaltet​

Innovationsübernahme: Mit den ständigen fragmentierten​​ Fortschritten in der Automobilfertigung gibt es eine Lücke beim Gesamtprozesswissen.​​

USD 20.000.000.000,00 Kosten durch nicht geplante Ausfallzeiten

(Quelle: ARC Advisory Group)

80 % der „Big 3“ nordamerikanischen Auto-Fertigungslinien sind >20 Jahre alt

(Quelle: Unternehmenswebsites)

RapidLaunch sorgt für mehr Konsistenz, optimiert das Engineering und verkürzt die Produkteinführungszeit


RapidLaunch ist ein weltweit anerkannter, skalierbarer, mehrsprachiger Standard für Steuerungssysteme in der Automobilindustrie. Entwickelt als datenzentrierte, informationsfähige Lösung, die die Betriebs- und Wartungskosten senkt und gleichzeitig die Produktivität steigert. 

RapidLaunch bietet einen standardisierten Ansatz für die Produkteinführung von Fahrzeugen.

Vorlagen – eine Bibliothek mit Anwendungen, modulare Programmierung, wiederverwendbarer Code
Dokumentation – standardisierte Handbücher, Richtlinien auf Systemebene
Virtuelle Inbetriebnahme – verringert Risiko, verkürzt die Inbetriebnahme vor Ort, fördert kontinuierliche Verbesserungen
Visualisierung – standardisierte Grafiken, Alarmierung und Diagnose, Sprachumschaltung
Schulung und technischer Support – Self-Service-Schulung, technischer Support, getestete und validierte Systeme

VERBESSERTE ERGEBNISSE

Blaues workflow Zusammenarbeit-Symbol

Geringerer Designaufwand
Digitaler Design-workflow und Zusammenarbeit im Ökosystem

Icon für blaue Metriken

Kürzere Inbetriebnahmezeiten
Virtuelle Inbetriebnahme & Optimierung

Symbol mit blauem aufsteigendem Pfeil

Verbesserte Bedienerleistung
Konsistente Anwendererfahrung &  vereinfachte Schulung

Symbol eines blauen Tablets

Optimierung der Fertigung
Weniger Ausfallzeiten und schnellere Einführung von Innovationen

Vereinfachung von Spezifikationen für Steuerungssysteme im Automobilbereich
Vereinfachung von Spezifikationen für Steuerungssysteme im Automobilbereich
Blog
Blog
Vereinfachung von Spezifikationen für Steuerungssysteme im Automobilbereich
Mit dem neuen Rockwell Automation Automotive Specification Framework können Hersteller von Elektrofahrzeugen die Konsistenz verbessern – und eine schnellere Markteinführung erreichen.
Jetzt lesen
Automotive by the numbers
Eine Hand unter einem blauen virtuellen Autodesign
Infografik
Automotive by the numbers

Optimierungsvorteile auf einen Blick.

Herunterladen
Vereinfachen Sie die Produkteinführung von Automobilfahrzeugen mit RapidLaunch
Ingenieurhand, die ein Tablet mit Systemsoftware zur Echtzeitüberwachung von Maschinen verwendet. Automatisierungsroboterarm in einer Smart Factory der Automobilindustrie, Industrie 4.0, IoT, digitaler Fertigungsbetrieb.
eBook
Vereinfachen Sie die Produkteinführung von Automobilfahrzeugen mit RapidLaunch

Lesen Sie, wie Sie in einer sich entwickelnden Branche Schritt halten können.

Jetzt herunterladen

Helfen Sie, das Komplexe mit RapidLaunch zu vereinfachen

Pfeilgetriebe

Optimierung des Produktlebenszyklus

Verbesserte Fertigungseffizienz durch vereinfachte Stücklisten, optimierte Anwendungen und integrierte Diagnose. Um über Industrie 5.0 hinauszugehen, sind kontextualisierte Daten erforderlich, um den Wert vollständig zu realisieren.

Geld-Pfeil nach unten

Reduzieren Sie die Projekt Startkosten

Konsistente Daten und eine gemeinsame Architektur verkürzen die Zeit für die Integration von Fertigungslinien von der ersten Planung bis zur Produkteinführung des ersten Fahrzeugs.

Symbol eines Fabrikarbeiters in Blau

Reduzieren Sie die Schulungskosten

Intuitives und konsistentes RA-Managed-Framework zur Bereitstellung kontextbezogenen Wissens führt zu einer Verringerung des Schulungsaufwands und der Kosten.

Blaues Uhrsymbol

Beschleunigen Sie die globale Produktion

Die Entwicklung eines starken Spezifikationsrahmens kann die Markteinführungszeit für neue Fahrzeuge verkürzen. Profitieren Sie von kürzeren Anlaufzeiten und skalierbaren Standards.

Checkliste

Bewährte, getestete, flexible Standards

Mehrstufiger Testprozess, um die Funktionalität zu garantieren, mit bekannten Leistungsgrenzen zur Reduzierung des Risikos.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation Berater sprechen?

Wir bieten Branchenexpertise, um die Gestaltung, Implementierung und Unterstützung Ihrer Automatisierungsinvestition zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns
Main Image

Andere haben sich auch angesehen

Loading
Loading
Loading
Loading

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Automobil- und Reifenindustrie
  4. Chevron LeftChevron Left RapidLaunch Automotive Solution
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: