Ansicht „Axisxx – Brake“ (Axisxx – Bremsenansicht)

Verwenden Sie „Axisxx – Brake“ (Axisxx – Bremsenansicht), um die Bremsparameter der jeweiligen Achse anzuzeigen oder zu konfigurieren.
„Axisxx – Brake“ (Axisxx – Bremsenansicht) – Beispiel
Die Ansicht „Axisxx – Brake“ (Axisxx – Bremsenansicht) enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Disengage Delay Time (Ausrast-Verzögerungszeit)
Gibt die Verzögerungszeit vom Einschalten der Achsleistung bis zum Lösen der Bremse an.
Gültige Werte sind 0 bis 1000 ms
Engage Delay Time (Eingriffsverzögerungszeit)
Legt die Verzögerungszeit vom Abschalten der Achsleistung bis zum Anlegen der Bremse fest.
Gültige Werte sind 0 bis 1000 ms
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal