Domänenname
Gültige Zeichen bestehen aus:
- Zahlen im Bereich 0…9
- Alphabetische Zeichen im Bereich A…Z (Groß- oder Kleinbuchstaben)
- Bindestrich
- Zeitraum
- Nicht mehr als 48 gültige ASCII-Zeichen
- Das erste und letzte Zeichen des Domänennamens darf kein Punkt oder Bindestrich sein
- Der letzte Teil des Domänennamens darf nur alphabetische Zeichen enthalten
- Der Domänenname darf keine zwei Punkte nebeneinander enthalten
Das gültige Format für den Domänennamen lautet:
- a.b.c.d
- a.b.c
- a.b
- a
Folgende Domänennamen sind beispielsweise gültig:
- xyz.xxx.yyy.com
- 123.xxx.yyy.com
- 123.123.123.com
- 123.123.com
Beispiele für ungültige Domänennamen:
- 123.345.789.123
- 1234567890
- 123.
- .467
- 123..com
Rückmeldung geben