Ansicht „Zeitsynchronisierung“
Die Ansicht
Zeitsynchronisierung
bietet Informationen zur CIP-Zeitsynchronisierung. Verwenden Sie die Ansicht Zeitsynchronisierung
, um herauszufinden, welches Gerät zur Zeit die Systemzeit reguliert, und um Informationen im Zusammenhang mit den CIP-Synchronisierungsuhren anzuzeigen.CIP Sync basiert auf dem IEEE 1558-Standard – Precision Time Protocol (PTP). Dieses Protokoll bietet einen Standardmechanismus zur Synchronisierung von Uhren in einem Netzwerk mit verteilten Geräten und legt das Zeitsynchronisierungsobjekt mit einer auf dem IEEE 1588-Standard basierten CIP-Schnittstelle.
Wird das Gerät im Offline-Modus ausgeführt und ist CIP Sync deaktiviert, weisen die Einstellungen keine Werte auf. Weitere Informationen zur CIP Sync finden Sie in der Publikation IA-AT003.
Rückmeldung geben