Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Herausforderungen in Chancen verwandeln dank fortschrittlicher Materialbewegung

Überwinden Sie zentrale Herausforderungen durch den Einsatz fortschrittlicher Achssteuerungs- und Robotiktechnologie

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieur, Manager, Prüfer analysieren und kontrollieren Daten von einer Maschine mit automatisierten Roboterarmen im Werk, inklusive Softwaresteuerung für Schweißroboter und digitale Fertigungsprozesse.

Einleitung: Materialbewegung als strategischer Vorteil

In der heutigen Fertigungswelt ist Materialbewegung längst nicht mehr nur eine unterstützende Funktion – sie ist ein Hebel für Spitzenleistung. Mit zunehmend dynamischen Produktionsumgebungen, wachsender SKU-Vielfalt, kürzeren Lieferzeiten und ständigem Druck auf Kosten und Qualität kann ein ineffizienter Materialfluss unbemerkt die operative Performance belasten.

Doch genau hier liegt die Chance: Dieselben Herausforderungen, die herkömmliche Systeme belasten, können zu Wettbewerbsvorteilen werden, wenn sie mit modernen Achssteuerungs-, Robotik- und einheitlichen Steuerungstechnologien angegangen werden.

Moderne Lösungen für Materialbewegung verändern, wie Hersteller über Flexibilität, Produktivität und Ausfallsicherheit denken.

Herausforderung 1: Manuelle Fördertechnik – und wie Automatisierung sie zu einer Stärke macht

Das Problem:

Manuelle Materialhandhabung ist in vielen Industriebetrieben noch weit verbreitet. Wenn die Mitarbeiter Rohstoffe zu den einzelnen Prozessschritten bringen und die fertigen Produkte im Anschluss von der Produktionslinie abholen müssen, bindet das wertvolle Arbeitskraft, erhöht das Unfall- und Sicherheitsrisiko und verlangsamt den Durchsatz – insbesondere in High-Mix-Produktionen, in denen die Variantenvielfalt hoch ist.

Die Lösung:

Autonome mobile Roboter (AMR) verwandeln die Fördertechnik von einer manuellen Aufgabe zu einem automatisierten, intelligenten Workflow.

OTTO® AMRs schaffen Vorteile durch:

  • Dynamische Navigation mithilfe KI-gestützter Routenplanung
  • Integration in Produktionspläne und Anlagenstatus
  • Weniger Abhängigkeit von knappen Arbeitskräften
  • Verbesserung der Betriebszeit durch planbare, wiederholbare Materiallieferungen

Sie entlasten Mitarbeiter, damit diese sich auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können, und tragen gleichzeitig zu einer sichereren und effizienteren Produktionsumgebung bei.

Herausforderung 2: Häufige Umrüstungen – und wie Flexibilität zu Geschwindigkeit wird

Das Problem:

Fest installierte Förderbänder und mechanisch verbundene Systeme stoßen bei schnellen, häufigen Umrüstungen an ihre Grenzen. Besonders High-Mix-/Low-Volume-Produktionen machen die Schwächen starrer mechanischer Konzepte deutlich, die manuelle Anpassungen benötigen und Ausfallzeiten verursachen.

Die Lösung:

Ein flexibles Transportsystem (ICT) macht Umrüstungen zu einem digitalen statt mechanischen Prozess.

Mit magnetisch angetriebenen, individuell gesteuerten Wagen profitieren Hersteller von:

  • Schnellen SKU-Wechseln
  • Höherem Durchsatz bei gleicher Stellfläche
  • Hochpräziser Bewegungssteuerung für komplexe Anwendungen
  • Weniger mechanischem Verschleiß und geringerem Wartungsaufwand

Durch den Wegfall mechanischer Einschränkungen bietet ICT Flexibilität in Softwaregeschwindigkeit.

Herausforderung 3: Isolierte Systeme – und die Stärke einer einheitlichen Robotersteuerung

Das Problem:

Achssteuerungssysteme, Roboter, Förderbänder, Sicherheitssteuerungen und Bildverarbeitungssysteme laufen oft auf separaten Plattformen. Dies führt zu Synchronisierungsproblemen, längeren Inbetriebnahmezeiten und erschwert die Skalierung komplexerer Workflows.

Die Lösung:

Eine einheitliche Robotersteuerungsarchitektur vereint Robotik, Achssteuerung, Materialtransport und Sicherheit auf einer Plattform.

Vorteile:

  • Schnellere Inbetriebnahme und geringerer Engineering-Aufwand
  • Bessere Synchronisierung über Geräte hinweg
  • Einfachere Instandhaltung
  • End-to-End-Systemtransparenz für fundiertere Entscheidungen

Da jede Komponente dieselbe „Sprache“ spricht, sinkt die Komplexität – und die Leistung steigt.

Herausforderung 4: Platzmangel – und mehr Leistung auf kleinerem Raum

Das Problem:

Hersteller benötigen kompakte, multifunktionale Systeme, um die Produktionsfläche optimal nutzen zu können. Herkömmliche Anlagen erfordern häufig separate Maschinen für unterschiedliche Aufgaben, was den Platzbedarf und die Kosten erhöht.

Die Lösung:

Fortschrittliche Achssteuerung und Robotik ermöglichen multifunktionale Maschinen, die Abläufe wie Befüllen, Kartonieren und Palettieren in einem System kombinieren. Modulare Architekturen erlauben es Herstellern, leistungsstarke Systeme zu realisieren, ohne übermäßig viel Platz zu benötigen. Dadurch ist Folgendes möglich:

  • Kombination mehrerer Prozesse in einer einzigen Station
  • Optimierung der Produktionsfläche ohne Leistungseinbußen
  • Zukunftssichere Linien mit skalierbaren Modulen
  • Senkung der Gesamtbetriebskosten durch gemeinsam genutzte Komponenten

Hersteller können mehr produzieren – auf derselben oder einer kleineren Stellfläche.

Herausforderung 5: Ausfallzeiten und Ineffizienz – und Erfolg bereits in der Designphase planen

Das Problem:

Jede Minute Ausfallzeit zählt. Manuelle Umrüstungen, schlecht abgestimmte Workflows und Überraschungen in der späten Phase der Inbetriebnahme führen zu Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Produktionsverlusten.

Die Lösung:

Mithilfe digitaler Design- und Simulationstools wie der Emulate3D™-Software können Materialbewegungssysteme bereits in der virtuellen Umgebung vollständig getestet und angepasst werden, bevor sie physisch umgesetzt werden.

Hersteller können:

  • Materialflüsse, Kapazitäten und Leistung frühzeitig validieren
  • Engpässe erkennen, bevor sie in der realen Anlage auftreten
  • Die Inbetriebnahmezeit deutlich verkürzen
  • Einen reibungsloseren und schnelleren Produktionsstart erreichen

Digitale Zwillinge verwandeln Risiken in Vorhersehbarkeit – und Vorhersehbarkeit in Geschwindigkeit.

Von der Herausforderung zum Wettbewerbsvorteil: Die tatsächlichen Ergebnisse

Wenn fortschrittliche Materialbewegungslösungen ganzheitlich eingesetzt werden, ist die Transformation messbar:

  • Kürzere Produkteinführungszeit: Virtuelle Inbetriebnahme und modulare Architekturen tragen dazu bei, die Bereitstellungszeit erheblich zu verkürzen.
  • Höherer Durchsatz: Synchronisierte Achssteuerung und Robotik steigern Produktivität und Reaktionsfähigkeit.
  • Effizienterer Personaleinsatz: Autonome mobile Roboter und automatisierte Umrüstungen reduzieren die manuelle Materialhandhabung, sodass Mitarbeiter für wertschöpfendere Aufgaben eingesetzt werden können.
  • Verbesserte Sicherheit: Intelligentes Routing und integrierte Sicherheitssysteme reduzieren Risiken.
  • Skalierbarkeit: Modulare Plattformen ermöglichen es Herstellern, klein zu beginnen und bei Bedarf zu expandieren.

Eine praktische Roadmap für den Einstieg

  • Ist-Zustand analysieren: Identifizieren Sie Engpässe im Materialfluss und bewerten Sie deren Auswirkungen.
  • Klare Ziele definieren: Unabhängig davon, ob Flexibilität, Sicherheit oder Geschwindigkeit im Fokus stehen – richten Sie Ihre Technologieinvestitionen an den strategischen Geschäftszielen aus.
  • Experten frühzeitig einbeziehen: Arbeiten Sie mit erfahrenen Partnern wie Rockwell Automation zusammen, die integrierte Plattformen und umfassende Anwendungserfahrung in den Bereichen Achssteuerung, Robotik, autonome mobile Roboter, Sicherheit und digitale Planung bieten.
  • Klein anfangen, schnell skalieren: Starten Sie mit einem Pilotprojekt auf Basis modularer Systeme und erweitern Sie die Lösung anschließend auf weitere Linien und Standorte.
  • Simulation zur Risikominimierung nutzen: Validieren Sie Designs und optimieren Sie die Leistung mithilfe von Simulationen, bevor Systeme implementiert werden.

Fazit: Jetzt die richtigen Weichen stellen

Materialbewegung ist zu einem der wichtigsten Hebel für Agilität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung geworden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Achssteuerungs- und Robotiktechnologien können Hersteller Herausforderungen in Chancen verwandeln – und Chancen in Wettbewerbsvorteile.

Bereit für den nächsten Schritt?

Sprechen Sie mit einem Experten

Veröffentlicht 11. März 2026

Themen: Optimize Production Advanced Motion & Robotics Achssteuerung

Ara Surenian
Ara Surenian
Vice President of Product Management, Rockwell Automation
Ara serves as the leader of the Production Logistics business unit at Rockwell Automation where he develops approaches to integrate advanced motion and robotics solutions to help customers automate and optimize end-to-end material movement for future-ready factories. Previously, he oversaw the company’s production planning and scheduling software portfolio. With four decades of experience in plant operations, lean manufacturing and digital transformation, Ara has consistently delivered significant enhancements across various manufacturing sectors.

Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Herausforderungen in Chancen verwandeln dank fortschrittlicher Materialbewegung
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: