Der Schutz von Menschen, Prozessen und der Umgebung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Automatisierungsstrategie. Es gibt Gefahren und Risiken bei jeder Industrieanwendung, und die Prozesssicherheit ist für alle, die in der Prozessindustrie arbeiten, von großer Bedeutung. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Lösungen, um Ihre individuellen Anforderungen an die Prozesssicherheit zu erfüllen – dank unseres Teams aus Prozess- und Industrieexperten.
Entspricht Ihr SIS den aktuellen Standards?
Gibt es eine einfachere Möglichkeit, Ihre Einrichtung sicher zu halten? Ja. Wir verfügen über Produkte, Erfahrung und Know-how, um Ihre Sicherheitsinitiativen auf die nächste Stufe zu heben. Wir bieten skalierbare Lösungen, die ausfallsicher, fehlertolerant sind und dreifache modulare Redundanz (TMR) unterstützen. Erfahren Sie mehr darüber, wie dieser Ansatz für Ihre Einrichtung funktionieren könnte.
Sicherheitssysteme sind für den sicheren Betrieb von entscheidender Bedeutung.
Es gibt grundlegende Schritte, um zu bestimmen, ob Ihre bestehenden Systeme akzeptabel sind. Der erste Schritt besteht darin, alle Sicherheitsfunktionen zu identifizieren und zu bestimmen, welches Leistungsniveau sie erfüllen müssen. Dazu gehört auch die Festlegung des erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel (SIL) jeder Sicherheitsfunktion (Sicherheitsfunktion).
Funktionale Sicherheit für Prozesse
Kostenloser Leitfaden zur Anwendung von IEC61511
Der Leitfaden zur funktionalen Sicherheit für Prozessanwendungen bietet eine Einführung in die funktionale Sicherheit für Industrieanwendungen und eine Anleitung zur Anwendung von IEC61511. Diese Norm ist die prozessindustriespezifische Umsetzung von IEC61508, die das Sicherheitsmanagement von elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen Systemen über ihren gesamten Lebenszyklus abdeckt.
- Risiko und Risikominderung
- Bestimmung von Sicherheits-Integritätslevel-Zielen
- Schutzanalyse – LOPA
- Sicherheits-Integritätslevel-Verifizierung
Vorgefertigte BMS-Befehlssuite
Eine kommerziell skalierbare Lösung
Die heutigen industriellen Brenneranwendungen erfordern Flexibilität, Compliance und eine schnelle Markteinführung. Unsere neue BMS-Bibliothek erfüllt diese Anforderungen, indem sie eine breiter einsetzbare Lösung bietet. Durch die Nutzung von GuardLogix®- oder Compact GuardLogix®-Plattformen entspricht die BMS-Lösung jetzt den National Fire Protection Association-Standards für Brennersicherheit. Beschleunigen Sie die Markteinführung, erleichtern Sie die Compliance und nutzen Sie Ihre bestehende Logix-Infrastruktur.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Product Compatibility and Download Center..
So rüsten Sie Ihr Sicherheitssystem auf
Modernisierungsstrategie für die Aufrüstung von Sicherheitssystemen
Die jüngsten Ereignisse in der Prozessindustrie haben die Bedeutung der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards unterstrichen. Diese Ereignisse haben die potenziellen Auswirkungen eines schwerwiegenden Sicherheitsereignisses auf Mitarbeiter, Umgebung und Unternehmen hervorgehoben. Unternehmen und die Betreiber, die ihre Produktionsanlagen verwalten, verlangen das höchste Maß an Sicherheit. Dieses hohe Maß an Sicherheit trägt dazu bei, Personal, die Umgebung und Anlagen zu schützen und gleichzeitig maximale Betriebszeit und minimale betriebliche Unterbrechung zu gewährleisten.
Treiber für ein Upgrade des Sicherheitssystems
Die geschäftlichen Gründe für ein Upgrade Ihres Sicherheitssystems
Die Entscheidung für ein Upgrade eines Sicherheitssystems in einer Prozessanlage wird nie leichtfertig getroffen. Die Treiber hinter dieser Entscheidung sind oft komplex und werden von vielen Faktoren und Beteiligten beeinflusst. Anlagenbetreiber sehen sich in der Regel mit einer primären und einer sekundären Reihe von Gründen für ein Upgrade des Sicherheitssystems konfrontiert.
Prozessdienstleistungen
Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität, zur Optimierung der Anlagenressourcen und zur Verbesserung der finanziellen Leistung. Darüber hinaus bieten wir Flexibilität bei der Bereitstellung und Unterstützung des PlantPAx®-Systems durch die globale Reichweite des Rockwell Automation PartnerNetwork™.
Schulung
Ganz gleich, ob Sie Ingenieur, Operator 8 oder Wartungsspezialist sind, kontinuierliche Schulung kann die Leistung verbessern und den Wissenstransfer unterstützen. Wir bieten verschiedene Formen der Schulung an, darunter maßgeschneiderte, vor Ort, virtuelle und standardisierte, von Ausbildern geleitete Kurse.
Andere haben sich auch angesehen
Basierend auf Ihrer Aktivität