Loading

Design- und Konfigurationssoftware

Programmieren. Simulieren. Konfigurieren. Visualisieren.
Design- und Konfigurationssoftware hero image
Industrielle Automatisierung und Steuerung
    • Überblick
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Mikrosteuerung
    • Mikrosteuerung
  • Integrated Architecture®
    • Überblick
    • Intelligent verpackte Energiesysteme
    • Intelligent verpackte Energiesysteme
    • Intelligente Frequenzumrichter-Technologie
    • Intelligente Frequenzumrichter-Technologie
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Skalierbare Rechenleistung
    • Skalierbare Rechenleistung
    • Intelligente Geräte
    • Intelligente Geräte
    • Korrosive Gase
    • Korrosive Gase

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software. Als integrierte Entwicklungssoftware für Ihr Micro Control-System bietet unsere Connected Components Workbench-Software die Programmierung und Simulation von Controllern, die Konfiguration von Geräten und die Visualisierung mit dem Editor für Mensch-Maschine-Schnittstellen, HMI-Editor (Human Machine Interface).  Diese Software hilft Ihnen, die Entwicklungszeit und -kosten einer Maschine in der Anfangsphase zu reduzieren. 


Das bietet die Connected Components Workbench-Software

Unsere Software basiert auf bewährten Rockwell Automation- und Microsoft Visual Studio-Technologien. Die intuitive Design-Software ist 

  • einfach zu programmieren – vereinfachen Sie die Programmierung mit Beispielcode und benutzerdefinierten Funktionsblöcken.
  • einfach zu simulieren – programmieren und testen Sie Anwendungen mit dem Micro800™ Simulator ganz ohne Hardware. 
  • leicht zu konfigurieren – eine einzige integrierte Design-Software-Umgebung reduziert die Zeit und Kosten bei der Maschinenentwicklung in der Anfangsphase.
  • einfach zu visualisieren – Variablen der Micro800™-Steuerung können bei der Erstellung von HMI-Tags direkt verknüpft werden.
Tutorials für die Connected Components Workbench-Software
Tutorials für die Connected Components Workbench-Software
Video-Tutorials
Video-Tutorials
Tutorials für die Connected Components Workbench-Software
Anschauliche Tutorials für die Connected Components Workbench-Software erleichtern es Ihnen, eigenständige Maschinen zu entwickeln.
Weitere Informationen
Mikro-Steuerungssysteme
Mikro-Steuerungssysteme
Leistungen
Leistungen
Mikro-Steuerungssysteme
Das für Anwendungen großer eigenständiger Maschinen konzipierte Mikro-Steuerungssystem ist eine wirtschaftliche und anpassbare Lösung für Maschinenbauer.
Mehr über unsere Lösungen erfahren

Steigern Sie die Benutzereffizienz mit Softwareversion 23

  • Verbesserte Konnektivität mit impliziter Messaging-Unterstützung der Klasse 1 für bis zu vier Netzknoten in den neuen Micro820® 2080-L20E-Steuerungen
  • Erweiterte Kommunikationsfunktionen und einfacherer Umstieg von MicroLogix™ auf die Micro800-Steuerung durch Unterstützung von PCCC-Befehlen (Programmable Controller Communications Commands) in den verbesserten Micro850® 2080-L50E-Steuerungen
  • Nutzung einer vertrauten Benutzerschnittstelle mit der Fähigkeit, grundlegende LCD-Anzeigefunktionen der alten Steuerung durch dezentrale LCD-Anzeigenkonnektivität in Micro850- und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen beizubehalten
  • Verbesserte Sicherheit für Steuerungen und Program Organization Units (POUs) mit einer längeren Kennwortunterstützung von 8 bis 64 Zeichen
  • Geringerer Einrichtungsaufwand und verbesserte Instandhaltung mit Trenderstellungsfunktionen für Tag-Variablen der Micro800-Steuerung und PowerFlex®-Antriebsparameter 
Logo der Connected Components Workbench-Software
Vorderansicht einer speicherprogrammierbaren Micro870-Steuerung
Lösungen für die Entwicklung eigenständiger Maschinen

Verleihen Sie Ihren eigenständigen automatischen Anwendungsprogrammen mit einem Kompaktsteuerungssystem schnell und einfach Leben. Antriebe in der richtigen Größe, Steuerungen und Bedienerschnittstellen, die für eine nahtlose Zusammenarbeit entwickelt wurden und eine vollständig integrierte, smarte Automatisierungslösung für eigenständige Maschinen bieten. Erhalten Sie ein vollständiges Kompaktsteuerungssystem-Starter-Kit zum Sonderpreis.

Jetzt anfordern

Bauen Sie intelligentere Maschinen – mit einer intuitiven Entwicklungssoftware

  • Optimierung der Kompatibilität mit Micro850 und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen, für bessere Leistung und erweiterte Funktionen.
  • Vereinfachte Programmierung mit vereinfachten Konfigurationsmasken zur Unterstützung zusätzlicher Antriebe und Geräten mit gängigem Profil zu unterstützen.
  • Größere Systemleistung und mehr Zuverlässigkeit durch eine verbesserte Ethernet-Diagnose.
  • Eine nahtlose Integration mit direktem Zugriff auf vordefinierte Tags für PowerFlex-Antriebe der Serie 520 und Kinetix® 5100 wird über EtherNet/IP ermöglicht.
  • Vereinfachte Konfiguration mit DNP3*-Protokollkonnektivität, erweiterten DF1-Kommunikationsoptionen und impliziten Messaging-Fähigkeiten der Klasse 1**.
  • Spart Design-Zeit durch um 23 % bzw. 40 % schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit beim Hoch- bzw. Herunterladen.
  • Größere Systemsicherheit durch das Festlegen und Prüfen von Passwörtern und durch verschlüsselte Benutzerprojekte im Speichermodul.
  • Einfache Modernisierung von MicroLogix auf die Micro870 2080-L70E-Steuerung durch Beibehalten der alten Kommunikationsmethode mit PCCC-Befehlsunterstützung***
  • Verbesserte Benutzereffizienz durch Unterstützung von Bit-Level-Kommentaren und Sommer-/Winterzeitumschaltung***

 

*Erhältlich mit Micro870-Steuerungen 2080-L70E-24QBBN und 2080-L70E-24QWBN.
**Erhältlich mit Micro850- und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen, die Connected Components Workbench-Software ab Version 21 nutzen.
***Verfügbar in der Connected Components Workbench-Software ab Version 22

Video
Connected Components Workbench-Software Version 20.01

Verkürzen Sie die Markteinführungszeit durch mehr Leistung, bessere Konnektivität und erweiterte Sicherheit. Programmieren Sie die Controller Micro850 und Micro870 2080-Lx0E für mehr Produktivität.

Collage der Logos der Produkte des Jahres 2023 sowohl im Anlagenbau als auch in der Steuerungstechnik – Silber
Produkt des Jahres 2023 sowohl im Anlagenbau als auch in der Steuerungstechnik

Die Connected Components Workbench-Software Version 20.01 wurde in der Kategorie Software zweimal mit SILBER ausgezeichnet. 

Maschinen in einer integrierten Designumgebung einfacher entwickeln

  • Verkürzen Sie die Programmierzeit für die Micro800-Steuerung durch die schnelle Eingabe und Modifizierung von Kontaktplan-Strompfaden mithilfe ähnlicher Workflows wie bei der Software RSLogix 500® und der Anwendung Studio 5000 Logix Designer® 
  • Entwerfen Sie einfach in Ihrer bevorzugten Umgebung, da Sie zwischen Standard-IEC- und Logix-Designs umschalten können.
  • Nutzen Sie mit der Controller Organizer-Ansicht das Logix-Design als eine vertraute Umgebung.
  • Erhöhen Sie die Effizienz mit dem Gitternetz für globale und lokale Variablen.
  • Teilen Sie Code über benutzerdefinierte Funktionen (UDFs), benutzerdefinierte Funktionsblöcke (UDFBs) und durch kopieren/einfügen.
Gewinner des Connected Components Workbench-Software Engineers Choice Award 2022
Gewinner beim Control Engineering 2022 Engineers' Choice Award

Unsere Connected Components Workbench-Software Version 13 gewann den Control Engineering 2022 Engineers' Choice Award in der Kategorie Software.

Video
Connected Components Workbench-Software Version 13

Vereinfachen Sie die Maschinenentwicklung mit einer integrierten Konstruktionssoftware. Nutzen Sie die verbesserte vorausschauende Wartung und die erweiterten Animationsfunktionen, um das Engineering zu vereinfachen. 


Video
Highlights unserer Design-Software

Die Design- und Konfigurationssoftware Connected Components Workbench ermöglicht die Programmierung und Simulation von Steuerungen, die Konfiguration von Geräten und die Integration mit dem HMI-Editor (Mensch-Maschine-Schnittstelle). Erleben Sie, wie das Logix-Theme Ihre Benutzererfahrung vereinfacht.

Durch Digital Engineering produktiver werden

  • Reduzieren Sie die Entwicklungszeit durch Evaluierung, Training und Debugging von Anwendungscode in einer kontrollierten Umgebung mit dem Micro800 Simulator.
  • Schaffen Sie Transparenz durch die Erfassung, Anzeige und Analyse von Echtzeitdaten mit PowerFlex®-Laufwerken und Micro800-Trending.
  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit der verbesserten Laufzeitleistung und den Run Mode Change-Funktionen (RMC).
  • Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit der intuitiven Suchfunktion und der benutzerfreundlichen Funktionssymbolleiste.
  • Mit PanelView™ 800 DesignStation schaffen Sie mehr Nutzerfreundlichkeit durch bessere Objektanimationen.

Das muss Ihr Windows-Betriebssystem leisten

Mindestanforderungen an die Hardware

  • Prozessor: Intel Core i5 Standard Power-Prozessor (i5-3xxx) oder ähnlicher
  • RAM: 8 GB
  • Festplattenspeicher: 20 GB frei
  • Optisches Laufwerk: DVD-ROM (nur wenn die Software per DVD installiert werden soll)
  • Zeigegerät: Beliebig, wenn es Microsoft Windows®- kompatibel ist

Unterstütztes Betriebssystem – Getestete Versionen

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise 64-Bit*
  • Windows 10 Professional 64-Bit
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64-Bit
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64-Bit
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit

Für die Betriebssysteme Windows Server 2019, Windows 10 und Windows 11 muss .NET Framework 3.5 SP1 installiert werden.

* Empfohlenes Betriebssystem zur Verwendung mit der Connected Components Workbench-Software Version 23.

eBook: Connected Components Workbench-Software
Ein grafisches, futuristisches Bild in Blau mit einem Computerumriss in der Luft und mehrere schwebende Quadrate in verschiedenen Blautönen in der Mitte des Bildes
Broschüre
eBook: Connected Components Workbench-Software

Die Entwicklung intelligenter Maschinen kann viel einfacher sein. Erfahren Sie, wie Sie mit einer integrierten Entwicklungssoftware die Programmiereffizienz steigern können. 

Jetzt herunterladen

Erste Schritte: Software erwerben und die Programmiereffizienz steigern

Die Standard- und Developer-Editionen sind in folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Chinesisch (vereinfacht

Standardversion (kostenloser Download)

  • Verfügt über eine allgemeine, bedienerfreundliche Konfigurations- und Programmiersoftware für das Mikro-Steuerungssystem von Rockwell Automation, inklusive einer Demoversion von Micro800 Simulator.

  • Jetzt kostenlos im Product Compatibility & Download Center (PCDC) herunterladen.

 

Entwicklerversion

  • Enthält die Standardversion, die Vollversion von Micro800 Simulator und Archive Manager sowie umfassende Funktionen für die Programmierung von Micro800-Steuerungen zur Optimierung der Anwendererfahrung.

  • Erwerben Sie über das Software-Abonnement-Portal ein Jahresabonnement mit Support.
     
  • Oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Distributor oder Ihre Rockwell Automation-Vertriebsniederlassung, um Informationen zu den Preisen zu erhalten.

Erfahrung

Entdecken Sie, was die Connected Components Workbench-Software leisten kann: Virtuelle Anwendungsdemonstrationen und Übungen stehen für Sie bereit.

Vereinbaren Sie einen Termin für eine virtuelle Demonstration mit dem autorisierten Distributor in Ihrer Nähe oder Ihrer Rockwell Automation-Vertriebsniederlassung und erleben Sie digitales Engineering live über unsere cloud-basierte Schulungs- und Demoplattform.

Mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen


Ressourcen und Tools 

Einfacheres Designerlebnis dank der Connected Components Workbench-Software mit unserem umfassenden Angebot an Tutorial-Videos und virtuellen Demonstrationen. Beschleunigen Sie die Entwicklung von Maschinen. Unterstützung angefangen beim Programmieren von Micro800™-Steuerungen bis zum Konfigurieren von PanelView™ 800-Grafikterminalen und zugehörigen Geräten.  

Entwickeln Sie Ihre Anwendungen mithilfe unserer Beispielcodebibliothek für Micro800-Steuerungen effizient.

Connected Components Workbench-Software
Ein Mann in einem weißen, langärmligen Shirt kontrolliert einen riesigen, flachen Monitor, der fast Dreiviertel des Bildes einnimmt. Der Monitor zeigt verschiedene Icons an, u. a. Kreise, Linien, Graphen, Kreisdiagramme.
Broschüre
Connected Components Workbench-Software

Entdecken Sie neue Möglichkeiten für einfacheres Engineering und kürzere Design-Zeit bei der Entwicklung eigenständiger Maschinen in einer vertrauten Logix-ähnlichen Programmierumgebung. 

Jetzt lesen
Leitfaden für Studio 5000 Logix Designer-Software
Ein grafisches, futuristisches Bild mit verstreuten Programmiercodes in blau, türkis, gelb und orange
Handbuch
Leitfaden für Studio 5000 Logix Designer-Software

Dieser Leitfaden vergleicht die Terminologie und Workflows von Connected Components Workbench-Software und Studio 5000 Logix Designer.

Jetzt herunterladen

Minimieren Sie die Zeit, die Sie für die Inbetriebnahme benötigen

Sehen Sie sich diese Videos an, um unsere flexiblen und wirtschaftlichen Mikro-Steuerungslösungen kennenzulernen. Mit ihnen nehmen Sie eigenständige Maschinen schneller in Betrieb.

Video
Ein wirtschaftlicher Ansatz, um eigenständige Maschinen zu entwerfen

Wir bieten eine einfache und wirtschaftliche Mikro-Automatisierungslösung für kleine und große eigenständige Maschinen. Unsere integrierte Entwicklungssoftware ermöglicht die Steuerungsprogrammierung und -simulation, die Gerätekonfiguration und Integration mit dem Mensch-Maschine-Schnittstellen-Editor, um das Designen und die Entwicklung von Maschinen zu beschleunigen. 

 

Arbeiten Sie mit den Besten zusammen

Finden Sie Partner, die Ihnen bei Entwurf, Aufbau und Instandhaltung besserer Lösungen helfen

Zu unserem globalen Ökosystem gehören Lösungsanbieter und Support-Dienstleister. Mit diesen kann Ihr Automatisierungsprojekt schneller und erfolgreicher werden. Die Unternehmen in unserem Partnerprogramm haben Erfahrung damit, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die mit unseren Lösungen zusammenarbeiten. Sie verfolgen einen kooperativen Ansatz und helfen Ihnen dabei, Projekte einfacher umzusetzen und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Investitionen zu ziehen.

Finden Sie einen Vertriebspartner

Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Softwarelösung für Ihr Unternehmen benötigen, steht Ihnen unser weltweites Händlernetzwerk zur Verfügung, das auch in Ihrer Nähe seine Dienste anbietet.

Distributor in der Nähe suchen
Sprechen Sie mit einem Berater von Rockwell Automation

Möchten Sie Produktivität und Qualität Ihrer Fertigungsprozesse verbessern, die Sicherheit steigern und Fehler und Ausschuss reduzieren? Sind Sie bereit für die digitale Transformation?

Sprechen Sie mit einem Berater von Rockwell Automation
Finden Sie einen Systemintegrator

Suchen Sie nach einem Systemintegrator, der Ihr Automatisierungssystem entwickelt, baut, installiert, wartet und unterstützt? Wir arbeiten mit Spezialisten Ihrer Branche zusammen.

Systemintegrator in Ihrer Nähe suchen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, der Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Smarte Maschinen und Anlagen
Smarte Maschinen und Anlagen
Smarte Maschinen und Anlagen
Erfahren Sie, wie Maschinen- und Anlagenbauer intelligentere Maschinendesigns nutzen können, um die Rentabilität zu steigern und das Wachstum durch eine verbesserte Agilität und Innovationen zu fördern.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Andere haben ebenfalls angesehen

Loading
Loading
Loading
Loading

Basierend auf Ihren Aktivitäten

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Industrielle Automatisierung und Steuerung
  4. Chevron LeftChevron Left Design- und Konfigurationssoftware
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: