Loading

Služby pro bezpečnost

Splnění bezpečnostních norem pro snížení rizik a zlepšení produktivity
Služby pro bezpečnost
Služby pro bezpečnost
Splnění bezpečnostních norem pro snížení rizik a zlepšení produktivity
Bezpečnostní řešení
  • Bezpečnost elektrických zařízení
  • Bezpečnost strojů
  • Řízení bezpečnosti
  • Vyspělá bezpečnost
  • Proces
  • Služby
  • Zdroje
  • Systémové nástroje

Díky rozvoji celosvětových bezpečnostních norem a technologií se z bezpečnosti výroby stal silný nástroj ke zvýšení výrobní výkonnosti. Implementace norem a technologií průmyslové bezpečnosti napomáhá ke zlepšení řízení rizik a snížení množství úrazů. Tyto normy poskytují také zásadní zlepšení výrobní produktivity, výkonnosti a morálky vašich zaměstnanců i zákazníků.


Využijte potenciálu komplexních bezpečnostních služeb

Bezpečnost nemusí být překážkou produktivity nebo nutným nákladem podnikání. Místo toho se může stát silným nástrojem k prospěchu vašich pracovníků, provozů i finančních výsledků. Naši lidé a služby bezpečnosti aktiv tyto potřeby uspokojují. Pomůžeme vám ochránit zaměstnance i vyhovět nejnovějším normám. Můžeme s vámi spolupracovat na zlepšení bezpečnosti a snížení rizika a zároveň na optimalizaci produktivity pracovníků i aktiv.

Brožura lidé a služby pro bezpečnost aktiv
Main Image
Brožura
Brožura lidé a služby pro bezpečnost aktiv

Poskytovatelé služeb mohou pomoci společnostem snížit bezpečnostní rizika, dosáhnout shody i posílit výrobu.

Stáhnout nyní

Služby související s programy uzamykání/označování
Main Image
Odborná způsobilost
Služby související s programy uzamykání/označování

Náš tým zkušených techniků a specialistů vám může pomoci při vytvoření jednoduchého a úspěšného programu uzamykání/označování (LOTO), který bude přizpůsoben vašim potřebám.

Zjistěte více o našich schopnostech

Uzamykání/označování a kontrola nebezpečné energie

Služby řízení nebezpečného napájení poskytují komplexní, digitálně rozšířená řešení pro uzamknutí a označení (LOTO). Naše LOTO služby vám pomohou efektivně provádět pravidelnou údržbu veškerých mechanických, pneumatických, chemických, hydraulických či tepelných zařízení. Vyhodnocujeme jedinečné potřeby řízení nebezpečného napájení u každé společnosti zvlášť. Poté vám upravíme řešení na míru vašich vnitřních požadavků, včetně odpovídajících státních a mezinárodních předpisů. Díky našemu holistickému portfoliu bezpečnostních služeb podporují naše služby také použití alternativních ochranných opatření. Tato podpora poskytuje alternativní postupy odpojení (ADP) na strojích s ověřenými a validovanými bezpečnostními řídicími systémy.

Společnosti po celém světě vědí, že jsou naše LOTO řešení nejefektivnějším způsobem ochrany bezpečnosti zaměstnanců, a to od auditů a služeb až po školení a digitalizaci.

Potřebujete podporu v souvislosti s postupy uzamykání/označování?

Můžeme vám pomoci dosáhnout splnění vašich cílů v oblasti bezpečnosti.

 

Nechejte se oslovit bezpečnostním specialistou

Služby elektrické bezpečnosti

Když investujete do bezpečné ochrany proti elektrickému oblouku, můžete tak:

  • Pomoci ochránit zaměstnance před úrazem.
  • Zvýšit bezpečnost bez omezení produktivity.
  • Udržovat zařízení ve shodě s normami.
  • Řídit informovanost a proškolení zaměstnanců.

Pomůžeme vám aktivně plánovat pravidelnou údržbu a identifikovat či omezit potenciální podmínky, které by mohly vést k elektrickému oblouku či výbuchu. Naše komplexní studie elektrických oblouků a důkladná analýza vašich systémů a zařízení pomohou snížit riziko, rozšířit kompetence vašich zaměstnanců nebo dodavatelů, zlepšit dokumentaci a dosáhnout shody. Můžeme také poskytnout smlouvy o roční údržbě, které pomáhají ověření aktuálnosti vaší dokumentace ohledně elektrických oblouků a její shodu s nejnovějšími normami.

Profily studií elektrického oblouku
Brožura
Profily studií elektrického oblouku

Analýza elektrického oblouku Rockwell Automation® je komplexním přístupem k omezení rizika vzniku elektrického oblouku ve vašem zařízení.

Stáhnout nyní

Služby pro bezpečnost strojů

Služby pro bezpečnost strojů
Odborná způsobilost
Služby pro bezpečnost strojů

Naše komplexní portfolio bezpečnostních služeb pro stroje pomáhá zákazníkům snížit rizika, zlepšit shodu i optimalizovat výrobu.

Zjistěte více o našich schopnostech

As the largest global industrial safety provider, we help to reduce injuries and costs, while improving productivity. Our flexible solutions are designed to meet your production needs and properly document your safety procedures. We use a clearly-defined process to help improve safety by identifying the steps that are required to assess and mitigate machinery risks. With an assessment, we help to evaluate plant risk and support well-informed decisions that improve employee and machine safety. Our thorough review of design and the application of devices improves overall safety. Verification that systems are operating within defined parameters and standards.

Jako největší celosvětový poskytovatel průmyslové bezpečnosti pomáháme snížit úrazovost i náklady za současného zlepšení produktivity. Naše flexibilní řešení jsou navržená tak, aby vyhovovala vašim výrobním potřebám a správně dokumentovala vaše bezpečnostní postupy. Používáme jasně definovaný proces zlepšení bezpečnosti, který spočívá v identifikaci kroků potřebných ke správnému zhodnocení a snížení rizik u strojů. Pomocí našeho hodnocení můžete lépe určit rizika dané továrny a učinit tak informovaná rozhodnutí vedoucí ke zlepšení bezpečnosti pracovníků i strojů. Naše důkladná revize konstrukce i aplikace zařízení zlepšuje celkovou bezpečnost. Ověříme, že vaše systémy běží v rámci definovaných parametrů a norem.

Machine Safety Services
Main Image
Capability
Machine Safety Services

Our comprehensive Machine Safety Services portfolio helps customers reduce risk, improve compliance, and optimize production.

Explore Our Capabilities

Implementace norem pro průmyslovou bezpečnost

Bezpečnostní hodnocení

Zlepšete produktivitu strojů a udržujte bezpečnost na pracovišti. Služby pro konstrukci, integraci i spuštění řídicích bezpečnostních systémů zahrnují:

  • Riziko
  • Nebezpečí
  • Analýzu elektrického oblouku
  • Označení CE
  • LOTO
  • Čas doběhu
  • Bezpečnostní obvod
  • Bezpečnost procesů

Validace

Služby pro validaci pomáhají potvrdit správnou instalaci a funkčnost bezpečnostního systému. Naše služby hodnotí výkon obvodů, toleranci chyb, chybové akce, logiku softwaru, použití zařízení a funkci zařízení. Resetujeme úkony u všech provozních režimů. Součástí našeho hodnocení je:

  • Analýzu bezpečnostních obvodů
  • Služby doběhu strojů
  • Audity shody
  • Ověření bezpečnostního systému

Integrace a spuštění

zlepšení produktivity strojů a zachování bezpečnost na pracovišti. Služby pro konstrukci, integraci i spuštění řídicích bezpečnostních systémů zahrnují:

  • Navržení logiky/obvodu
  • Instalace
  • Nápravné opatření proti elektrickému oblouku
  • Vylepšení ochrany proti elektrickému oblouku u motorového řídicího centra

Poskytujeme také služby zahrnující poradenství v oblasti souladu s předpisy a normami:

  • Funkční bezpečnost (ISO 13849-1 a IEC 62061)
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
  • Shoda s CE

Školicí služby

Autorizovaný poskytovatel certifikačních služeb TÜV Rheinland

Při poskytování odborného školení zaměřeného na funkční bezpečnost a určeného pro techniky a konstruktéry spolupracujeme s technickou zkušebnou TÜV Rheinland, která je jednou z nejprestižnějších světových organizací působících v oblasti průmyslové bezpečnosti. Tyto certifikační školicí kurzy pořádané ve spolupráci s organizací TÜV Rheinland představují základní kámen naší nabídky školení týkajících se bezpečnostní problematiky. Chcete-li se o těchto kurzech dozvědět více, obraťte se na příslušného autorizovaného distributora nebo na příslušnou prodejní kancelář.

Osvědčení předávané technikům po absolvování školení o funkční bezpečnosti strojních zařízení: SAF-TUV0T
Main Image
Školení
Osvědčení předávané technikům po absolvování školení o funkční bezpečnosti strojních zařízení: SAF-TUV0T

Účastníci školení se dozví, jak aktuální normy určují způsob výběru, montáže, instalace, ověřování a údržby bezpečnostních zařízení a součástí tak, aby bylo zajištěno snižování míry nebezpečí majícího původ ve strojních zařízeních.

Začínáme
Úvod do funkční bezpečnosti strojních zařízení: SAF-TUV1
Main Image
Školení
Úvod do funkční bezpečnosti strojních zařízení: SAF-TUV1

Toto je úvodní kurz, který je zaměřen na normy týkající se funkční bezpečnosti strojních zařízení a jehož absolvování je důrazně doporučováno účastníkům navazujícího certifikačního kurzu určeného pro techniky a pořádaného společností Rockwell Automation® ve spolupráci s organizací TÜV Rheinland.

Začínáme
Osvědčení předávané konstruktérům po absolvování školení o funkční bezpečnosti strojních zařízení: SAF-TUV2T
Main Image
Školení
Osvědčení předávané konstruktérům po absolvování školení o funkční bezpečnosti strojních zařízení: SAF-TUV2T

Účastníci tohoto kurzu se dozví, jak aktuální normy určují způsob konstrukce zajišťující funkční bezpečnost strojních zařízení a jak je tato bezpečnost dokládána.

Začínáme
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Služby pro bezpečnost Chevron RightChevron Right