Loading

Elektrická bezpečnost

Odolnost vůči elektrickým obloukům, inteligentní komponenty, osobní bezpečnost a služby
Elektrická bezpečnost
Elektrická bezpečnost
Odolnost vůči elektrickým obloukům, inteligentní komponenty, osobní bezpečnost a služby
Bezpečnostní řešení
  • Bezpečnost elektrických zařízení
  • Bezpečnost strojů
  • Řízení bezpečnosti
  • Vyspělá bezpečnost
  • Proces
  • Služby
  • Zdroje
  • Systémové nástroje

Nabízíme obsáhlý program elektrické bezpečnosti k ochraně proti elektrickému nebezpečí. Nabízíme odolnost vůči elektrickým obloukům, inteligentní komponenty a prvky osobní bezpečnosti. Nabízíme také služby pro splnění světových norem. Naše produkty mají bezpečnostní prvky, které pomáhají ochránit zařízení i zaměstnance, monitorují výkon a pomáhají omezit neplánované odstávky i prostoje.


Snižování ohrožení elektrickým nebezpečím

S rostoucí potřebou zvýšené bezpečnosti v průmyslovém prostředí jsme vyvinuli způsoby, jak neustále omezovat rizika a zároveň zvyšovat výkonnost i spolehlivost. Řídicí motorová centra CENTERLINE® a měniče PowerFlex® 7000 nabízejí volitelné možnosti, které vyhoví potřebě zajištění bezpečnosti elektrických zařízení a ochraně personálu a zařízení.

Technologie SecureConnect™ je k dispozici s řídicím motorovým centrem CENTERLINE 2100 a umožňuje operátorům odpojit napájení od jednotlivých zásuvných jednotek bez nutnosti otevírat dveře krytu.

Kryty zařízení ArcShield™ poskytují ochranu v případě výboje elektrického oblouku. Je k dispozici jak pro nízkonapěťová i vysokonapěťová řídicí motorová centra CENTERLINE, tak pro vysokonapěťové měniče PowerFlex 7000. Technologie ArcShield byla testována z hlediska plnění globálních norem odolnosti proti elektrickému oblouku včetně normy IEEE C37.20.7.

Bezpečnostní produkty pro řízení motorů
Main Image
Hardware
Bezpečnostní produkty pro řízení motorů
Začínáme

Nízkonapěťové střídavé měniče
Main Image
Hardware
Nízkonapěťové střídavé měniče
Začínáme

Bezpečné frekvenční měniče zlepšují produktivitu

Bezpečnostní prvky mohou snížit nutnost odstávky strojů a zvýšit produktivitu. Na ochranu personálu a zařízení jsou k dispozici různé měniče PowerFlex® se zabudovanými i volitelnými bezpečnostními funkcemi. Střídavé měniče PowerFlex 525 a PowerFlex 527 jsou standardně vybaveny funkcí bezpečného odpojení točivého momentu. Bezpečné odpojení točivého momentu a sledování bezpečné rychlosti jsou volitelnými funkcemi pro měniče PowerFlex 753, PowerFlex 755 a PowerFlex 755T. Vysokonapěťové měniče PowerFlex 7000 rovněž podporují volitelnou funkci bezpečného odpojení točivého momentu.


Služby analýzy elektrického oblouku

Služby elektrického oblouku zahrnují školení, vyhodnocení pracoviště a doporučení pro snížení rizik. Analýza poskytuje komplexní přístup ke zlepšení bezpečnosti zaměstnanců pracujících s elektrickými panely pod proudem.

Profily studií elektrického oblouku
Brožura
Profily studií elektrického oblouku

Služba Analýzy elektrického oblouku Rockwell Automation® představuje komplexní přístup k omezení rizika vzniku elektrického oblouku ve vašem zařízení.

Stáhnout

Bezpečnostní produkty

Naše bezpečnostní produkty zlepšují funkční provoz vašich strojů a pomáhají zvyšovat bezpečnost osob, výkonnost a produktivitu. Nabízíme nejrozsáhlejší bezpečnostní portfolio v celém průmyslu. Dosáhněte svých cílů bezpečnosti a produktivity v procesní i diskrétní výrobě pomocí našich řešení.

Produkty a řešení

  • Frekvenční měniče s integrovanou bezpečností
  • Bezpečnostní řízení pohybů
  • Bezpečnostní řízení motorů
  • Bezpečnostní programovatelné řídicí jednotky
Poznejte naše bezpečnostní produkty
Služby pro bezpečnost
Main Image
Odborná způsobilost
Služby pro bezpečnost

Díky rozvoji celosvětových bezpečnostních norem a technologií se z bezpečnosti výroby stal silný nástroj ke zvýšení výrobní výkonnosti. Implementace norem a technologií průmyslové bezpečnosti napomáhá ke zlepšení řízení rizik a snížení množství úrazů.

Zjistěte více o našich schopnostech
Chcete si promluvit s poradcem z Rockwell Automation?
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
  3. Chevron LeftChevron Left Elektrická bezpečnost Chevron RightChevron Right