Loading

Integrovaná architektura

Informace a řízení v reálném čase
Integrovaná architektura

Integrovaná architektura

Informace a řízení v reálném čase
Průmyslová automatizace a řízení procesů
    • Software pro návrh a konfiguraci
    • Software pro návrh a konfiguraci
    • Systém Micro Control
    • Systém Micro Control
    • Zobrazit vše
  • Integrovaná architektura
    • Inteligentní systémy napájení
    • Inteligentní systémy napájení
    • Technologie TotalFORCE
    • Technologie TotalFORCE
    • Zobrazit vše
    • Škálovatelné výpočty
    • Škálovatelné výpočty
    • Chytrá zařízení
    • Chytrá zařízení

Integrované řídicí systémy usnadňují inteligentní výrobu pro vaše řešení průmyslové automatizace. Náš systém integrované architektury (Integrated Architecture®) vám umožňuje individuální nasazení průmyslového řídicího systému na úrovni stroje nebo linky a řešit tak konkrétní potřeby. To pak lze škálovat napříč více linkami nebo závody, aby bylo dosaženo celopodnikových obchodních cílů. Náš systém integrované architektury je vyvinut do podoby vysoce výkonné architektury. Pomáhá sblížit řízení a informace a zajistit tak propojený podnik s chytřejší technologií, zvýšenou produktivitou a bezpečnějším prostředím.


Rozmanité obory průmyslové automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jediné infrastruktury

Integrací vašich průmyslových řídicích systémů do jedné infrastruktury pro celý závod zvýšíte efektivitu a produktivitu svých operací. Pokud nahradíte více různorodých řídicích systémů jedním společným funkčním rámcem, umožní to efektivní instalaci, provoz a údržbu. Naše řídicí platforma Logix zajišťuje škálovatelnost a výkonnost na základě vašich potřeb.

Přehled integrované architektury
Main Image
Brožura
Přehled integrované architektury

Integrace řízení a informací napomáhá zlepšovat produktivitu a dosáhnout optimalizace v rámci celé továrny

Stáhnout nyní

Řídicí disciplíny

  • Procesní řešení
  • Frekvenční měniče
  • Průmyslová bezpečnost
  • Řízení pohybů

Integrované prostředí pro návrh
Přehled
Integrované prostředí pro návrh

Zjistěte, jak integrované designové prostředí Studio 5000 pomáhá s provozem propojeného podniku The Connected Enterprise®.

Další informace
Integrated Architecture Builder
Rockwell Automation
Software
Integrated Architecture Builder

Use Integrated Architecture Builder (IAB) to layout and validate control systems, and generate proposals and BOMs that provide the details of your control system.

Get Started
Software pro návrh Studio 5000
Main Image
Software
Software pro návrh Studio 5000

Vývojové prostředí Studio 5000® pomáhá rychle reagovat na změny trhu anebo potřeby podniku a snižuje celkové náklady na vlastnictví. Nové návrhářské funkce mohou zvýšit produktivitu automatizace a snížit náklady během celého životního cyklu projektu. Studio 5000 přesahuje rámec jednoho procesoru a představuje vývojový a návrhářský nástroj pro celý systém.

Začínáme

Nástroj Integrated Architecture Builder pro integrovanou architekturu

Pomocí nástroje Integrated Architecture Builder (IAB) můžete uspořádat a ověřit řídicí systémy a generovat cenové nabídky a seznamy materiálů (BOM), které poskytují podrobnosti o vašem řídicím systému. Tento nástroj poskytuje pokročilou pomoc při výběru a grafické rozhraní pro návrh systémů. Tyto systémy mohou zahrnovat produkty komunikující přes sítě jako Ethernet/IP a subsystémy, jejichž komponenty sdílejí společnou základní desku, jako je programovatelný logický automat (PLC). Do systému můžete přidat I/O, sítě, měniče, strojní kabeláž a elektroinstalaci, řízení pohybu a další zařízení.

Stáhněte si nástroj Integrated Architecture Builder ze spustitelného souboru Product Selection Toolbox nebo z mobilní aplikace.

Proč používat nástroj Integrated Architecture Builder
Přehled
Proč používat nástroj Integrated Architecture Builder

IAB můžete použít ke konfiguraci automatizovaných systémů založených na platformě Logix (což zahrnuje systém automatizace procesů PlantPAx), při výběru hardwaru a generování kusovníku. IAB lze použít v aplikacích, které zahrnují řadiče, I/O, sítě, měniče, kabeláž a elektroinstalaci, řízení pohybu a další zařízení.

Další informace
Product Selection Toolbox
Nástroj
Product Selection Toolbox

Product Selection Toolbox je soubor softwarových nástrojů pro výběr produktů a návrh systému, který vám pomůže vybrat produkty Allen-Bradley a navrhnout řešení aplikací.

Stáhnout nyní
Nástroje
Mobilní aplikace IAB

Pomocí mobilní aplikace Rockwell Automation Integrated Architecture Builder (IAB) můžete rychle načrtnout počáteční návrhy průmyslových řídicích systémů.

Stáhnout pro Apple iOS Stáhnout pro Android

Integrating Industrial and Enterprise Systems

EtherNet/IP™ is a robust communications platform that enables machine builders and end-users to effectively unite their network infrastructure. With EtherNet/IP, all network capabilities such as motion, time synchronization, HMI, intelligent motor control, process instrumentation, and safety are available on a common network infrastructure.

Digitální transformace
Main Image
Odborná způsobilost
Digitální transformace

Naše vizualizační, vykazovací a analytická řešení monitorují kritické ukazatele výkonnosti, které zahrnují údaje o efektivitě, kvalitě a energetickém managementu. Tyto údaje jsou k dispozici v rámci celého podniku na snadno čitelných řídicích panelech. Tyto kontextové informace založené na rolích lze poté využít k tomu, aby došlo ke zlepšení systémů a procesů.

Zjistěte více o našich schopnostech

Integrace průmyslových a podnikových systémů

EtherNet/IP™ je robustní komunikační platforma, která umožňuje výrobcům strojů a koncovým uživatelům efektivně sjednotit jejich síťovou infrastrukturu. Díky platformě EtherNet/IP™ se na společné síťové infrastruktuře nachází všechny síťové funkce, jako je pohyb, synchronizace času, HMI, inteligentní řízení motorů, procesní instrumentace a bezpečnost.

Industrial Networks
Main Image
Capability
Industrial Networks

For plants to become information driven, they need a strong foundation consisting of one industrial network architecture. It is crucial to send data to the right place, at the right time, and in the right context. A network infrastructure that is built on standard EtherNet and IP enables the flow of data across your global enterprise.

Explore Our Capabilities

Ovládejte produkty a technologie

Škálovatelné, multidisciplinární řízení

Naše portfolio Integrated Architecture® obsahuje správu, vizualizaci, pohyb a skupiny sítí. Designové prostředí Studio 5000 je také navíc základní infrastrukturou integrovaného řízení a informací.

Vylepšujte své procesy v každé fázi výroby, od návrhu a realizace až po provoz a údržbu.

Řiďte produktové portfolio

  • Programovatelné automatizační procesory
  • Řízení pohybů
  • Produkty pro průmyslové sítě
  • Operátorské rozhraní
  • Vstupně/výstupní (V/V) moduly
  • Sledování provozních podmínek
  • Frekvenční měniče
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Integrovaná architektura Chevron RightChevron Right