Loading

Platforma Connected Enterprise®

Nechte chytrou výrobu pracovat pro vás
Main Image
Platforma Connected Enterprise®
Nechte chytrou výrobu pracovat pro vás
Platforma Connected Enterprise
  • Provozní inteligence
  • Produktivita
  • Řízení rizik
  • Zdroje
  • Management Perspectives

Inteligentní výroba je branou k digitální transformaci. Propojená inteligentní zařízení otevírají nová okna přehlednosti procesů. Data a jejich analýza umožňují lepší a rychlejší rozhodování. Plynulá konektivita umožňuje nové druhy spolupráce.

Platforma Connected Enterprise® to všechno umožňuje. Zajišťuje konvergenci na úrovni sítě výrobního závodu a podnikové sítě a bezpečně spojuje osoby, procesy a technologie.

Provozní inteligence
Main Image
Provozní inteligence

Přístup, analýza a práce s výrobními daty v reálném čase

Lepší rozhodnutí
Produktivita
Main Image
Produktivita

Spojuje systémy a znovu definuje produktivitu ve věku informací

Pokročilá integrace
Řízení rizik
Main Image
Řízení rizik

Vypořádejte se s problémy, abyste si zabezpečili výrobní prostředky a ochránili svoji značku

Spolehlivé systémy

Digitální transformace

Hlubší data a lépe digitalizované procesy mohou způsobit revoluci ve vašem podnikání

Nové poznatky, které získáte díky lepšímu přístupu k datům, vám mohou pomoci odstranit rizikové oblasti, implementovat rozhodnutí založená na poptávce a zlepšit údržbu. Rozsáhlejší digitalizace pomáhá omezovat prostoje a zlepšit ziskovost. Například digitální dvojčata lze použít k optimalizaci návrhů strojů nebo testování změn ve výrobě ještě před samotnou implementací. Propojené produkty nebo služby mohou generovat zcela nové příjmy.

Technologie potřebné pro digitální transformaci jsou již mezi námi. Zjistěte více o tom, jak mohou změnit vaši propojenou firmu.

Odemkněte potenciál propojené firmy
Main Image
Brožura
Odemkněte potenciál propojené firmy

Zjistěte z naší elektronické knihy, proč je digitální transformace klíčem ke zlepšení produktivity, vyšší kvalitě, lepšímu dodržování předpisů a nárůstu ziskovosti.

Stáhnout
Konzultace strategie pro digitální transformaci
Main Image
Odborná způsobilost
Konzultace strategie pro digitální transformaci

Obraťte se na tým konzultantů strategie pro digitální transformaci společnosti Rockwell Automation a vydejte se na cestu k vaší další výhodě nad konkurencí.

Zjistěte více o našich schopnostech
Digitální transformace pomocí The Connected Enterprise®
Main Image
Přehled
Digitální transformace pomocí The Connected Enterprise®

Naučte se digitálně transformovat své provozy do modelu Connected Enterprise a zlepšíte tím téměř každý aspekt výkonu vašeho podniku.

Další informace

Využití informací v podobě výrobní inteligence
Main Image
Technická dokumentace
Využití informací v podobě výrobní inteligence

V našem dokumentu zjistíte, jak využít integrovanou inteligenci zařízení a nové zdroje informací k vybudování propojeného podniku.

Stáhnout

Inteligentní výroba

Jaké propojené technologie a strategie jsou pro vás ty správné?

Chytrá výroba a průmyslové operace obsahují nové metody pokroku. Tento nový směr je silně propojený a zařízení a procesy lze tak lépe propojit, monitorovat a optimalizovat.

Chytré operace vyžadují použití nových a důkladných technologií od analytiky a mobilních zařízení až po spolupracující stroje. Tyto technologie vzájemně komunikují mezi sebou a přizpůsobují se interním a externím podmínkám. Chytré operace rovněž vyžadují nové strategie, které umožňují většině těchto technologií vytvářet flexibilní, efektivní, dobře reagující a bezpečné operace.

Zjistěte, jak mohou nové technologie a strategie pomoci při vytváření propojeného podniku.

Případové studie

Platforma Connected Enterprise v akci

Mnoho organizací už nyní pracuje na využití platformy Connected Enterprise®. Sjednocují své sítě, aby vytvořili společnou výrobní platformu a získali bezprecedentní přístup k datům. Vidí skutečné obchodní výsledky, které zahrnují:

  • Zvýšení produktivity o 4–5 % ročně
  • Omezení množství odpadů, jehož výsledkem jsou stovky tisíc ušetřených dolarů
  • Rychlejší uvedení na trh, které zahrnuje i továrny, které jsou provozuschopné během týdnů místo měsíců
  • Zvýšení kvality, které má za následek pokles počtu závad na polovinu
  • Včasnost dodávek se zvýší z 82 na 98 %

Podívejte se, jak se cesty organizací k propojenému podniku stávají úspěšnými příběhy.

Main Image

Zavedení propojeného podniku (The Connected Enterprise®)

Automobilový průmysl

Nechte průmyslový internet věcí pracovat pro vás. Integrovaná automatizace a informace otevírají dveře k novým inovacím, které zvyšují produktivitu a zahrnují samostatné zařízení a spolupracující roboty.

Další informace o automobilovém průmyslu
Potravinářský průmysl

Díky propojenému podniku (The Connected Enterprise®) pomáháme výrobcům potravin a nápojů rychleji reagovat na změny chutí spotřebitelů.

Přečtěte si více o našich řešeních pro potravinářský a nápojový průmysl
Ropa a plyn

V tak dynamickém oboru, jako je ropný a plynárenský průmysl, jsou před vás neustále kladeny výzvy ve formě hledání nových způsobů, jak dosáhnout vyšší efektivity napříč celým výrobním prostředím. Integrace velkých objemů dat může být novým prvkem, který mění pravidla hry.

Přečtěte si více o petrochemickém průmyslu
Důlní, kovodělný a cementárenský průmysl

Propojený důl nabízí významné příležitosti pro báňské společnosti, jak zlepšit provozní efektivitu, omezit bezpečnostní rizika a přijímat lepší rozhodnutí.

Přečtěte si více o důlním, kovodělném a cementárenském průmyslu
Biotechnologie

Využití inovací, jako jsou internet věcí, sdružování sítí, nasazení cloudové výpočetní techniky, velké objemy dat a analytika a mobilita, mohou pomoci k efektivnějšímu provozu biologického průmyslu.

Přečtěte si více o biotechnologiích
Odpadní voda

Kanalizační společnosti, které využívají integrované řízení a vizualizační systém, mohou očekávat zkrácení projektové doby. Rovněž si mohou vyzkoušet pokročilé řízení procesů s pokročilým síťovým propojením a diagnostickými schopnostmi. Vylepšený přístup k procesním údajům umožňuje lepší preventivní a prediktivní údržbu.

Přečtěte si více o vodohospodářství

Zákaznické centrum Connected Enterprise

Uvádíme digitalizaci v život

Zákaznické centrum platformy Connected Enterprise pro oblast EMEA vám nabízí možnost získat individuálně přizpůsobené poradenství k tématu chytré továrny v kombinaci s uceleným pohledem na platformu Connected Enterprise.

Loading
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?