Rent vatten är nödvändigt för att vi ska kunna leva, och trots att det är förnybart är det en ändlig resurs på jorden. Med en allt större befolkning och tilltagande urbanisering har behovet av hållbara processer aldrig varit viktigare än idag. Färskvatten, eller dricksvatten som det också kallas, måste vara säkert att dricka och uppfylla standarder och miljökraven från myndigheternas sida. Säkerhet spelar också en stor roll eftersom styrsystemen behöver skyddas mot oavsiktliga eller avsiktliga angrepp. I slutändan måste vattnet vara säkert att dricka för kommunens invånare. Vi kan hjälpa dig att öka effektiviteten och säkerheten samtidigt som kraven i de aktuella bestämmelserna uppfylls.
Lösningar för vattenbranschen
Minska projektkostnaderna och gör driften effektivare och säkrare
Effektiv och säker drift, som dessutom uppfyller de stränga kraven i standarder och bestämmelser, kräver samarbete i alla delar av livscykeln, till exempel:
- Utvecklingsverktyg och expertkunskap för att projektet ska kunna tas fram och förvekligas på ett kostnadseffektivt sätt.
- Integrerade system som klarar hela styrningen, visualiseringen och rapporteringen i verksamheten.
- Support för maximal drifttid och anläggningens produktivitet
Vårt utbud av produkter och system, expertis och ett nätverk av kunniga partners gör att vi kan ge dig de verktyg du behöver. På ett stort antal anläggningar hjälper vi vattenproducenter att:
- Maximera produktiviteten
- Minska kostnaderna för implementering
- Minimera livscykelkostnaderna
- Uppfylla kraven i lagar och bestämmelser
Integrerade IT- och styrsystemslösningar
Integrerade system för effektiv vattenproduktion som uppfyller kraven
Lösningar som vår programvara FactoryTalk® gör att du:
Får bättre tillgång till tillförlitliga data
- Får bättre insyn i produktionsprocesserna för rapportering och analyser, både i realtid och historiskt
- Data du samlar in och sparar är validerade, vilket garanterar att endast korrekt information går in i rapporterna
- Förenklar fjärrstyrningen tack vare en webbaserad portal
Förbättra systemets kapacitet
- Tack vare omedelbar åtkomst till hela systemets produktionstal kan operatörerna åtgärda fel, ledningsbrott, redan innan de orsakar stora problem
Mindre tid och kostnader går åt för att rapportera in efterlevnad av kraven
- Tillgång till tio års sparade data, ännu mer än som krävs i bestämmelserna
I ett samarbete med Cisco® har vi utvecklat en arkitektur som stödjer konvergerade nätverkslösningar för vattenhantering. Den här lösningen bygger på Ciscos nätverksteknik och våra SCADA-styrsystem för att ge:
- Lägre total ägandekostnad tack vare sammanslagna nätverks- och styrsystem
- Kraftfulla försvarsstrategier i flera lager med Ciscos beprövade säkerhetstandard
- Bättre drift- och utrustningshantering genom fjärrövervakning och fjärrunderhåll
- Bättre hanterbarhet av nätverket och slimmad administration
- Avancerade affärstjänster som videoinspelningar, trådlös och IP-baserad telefoni
Vi har stor expertkunskap på området och erbjuder även fjärrsupporttjänster och resursstyrningslösningar för att hjälpa dig hålla anläggningen igång.
Klara insikter om vattenförsörjning
Exakta och punktliga rapporter om vattenförsörjningen bidrar till att uppfylla kraven i lagar och bestämmelser
Regionregeringen i Greater Wellington (GWRC) är ansvarig för dricksvattenförsörjningen till mer än tio procent av Nya Zeelands befolkning.
För att kunna uppfylla föränderliga krav och lagar har GWRC satsat på en lösning som kan ge exakta och punktliga rapporter om vattenförsörjningen. De här rapporterna kräver tillgång till data som finns i de befintliga process- och styrsystemen för reningsverken. Med våra lösningar kunde de uppnå det målet.
Det ledde bland annat till att GWRC både kunde nå upp till regeringens krav på rapportering och skapa bättre vattenförsörjning. Dessutom kunde de förbättra informationen om vattenförsörjning och förbrukning både internt och till externa aktörer.
Produkter och tjänster
Produkter och tjänster för att uppfylla krav och öka driftkapaciteten
Vårt utbud av produkter och tjänster ger vattenförsörjningsbolag lösningar för hur de kan öka anläggningarnas prestanda. Från RTU:er och pumpstyrningar till moderna SCADA-/styrsystem kan vi bidra med en helt integrerad lösning för industriell och kommunal vattenrening.
Våra lösningar omfattar: