Naturgas är en råvara det talas mycket om just nu. Den kan användas som bränsle, omvandlas från kol eller användas i samförbränningsanläggningar. Oavsett i vilket produktionssteg du befinner dig erbjuder vi automationssystem för hela naturgaskraftverk och styrsystem för turbiner. Det här är lösningar som kan göra att din anläggning kan kopplas upp på elnätet snabbt och hålla det så att du kan uppfylla dina produktionsmål.
Tillförlitlig, effektiv och säker drift
Driftmässig flexibilitet, maximal drifttid och säker uppkoppling
Moderna kraftverk behöver driftsäker utrustning för att upprätthålla hög tillgänglighet. Idag kan automationssystem ge den hastighet och de funktioner som utrustningen i naturgaskraftverk kräver för att vara maximalt flexibla och tillgängliga. För att kunna maximera prestanda och minimera stilleståndstiden krävs en aldrig tidigare skådad grad av uppkoppling och integrering i IT-system.
Anläggningsövergripande styrsystemslösningar
Skalbara, integrerade och lönsamma
Oavsett om du uppdaterar eller byter ut ditt befintliga styrsystem kan vi hjälpa dig att migrera det till ett modernt styrsystem. Med vårt överordnade styrsystem PlantPAx® DCS kan man integrera process-, motor- och säkerhetsstyrning för att effektivisera driften. I kombination med integrerade lösningar bidrar det till att skapa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och lägsta möjliga ägandekostnad. Våra lösningar är gjorda för att få ut maximalt värde ur dina system.
Uppgradera styrsystem för gasturbiner
Kommunalt elbolag optimerar elproduktion med vattenkraft
2006 brottades elbolaget i Keahole på Hawaii med driftavbrott med upp till 50 % på grund av att turbinerna hade levererats med ett föråldrat styrsystem. Det var svårt att få tag på reservdelar och serviceteknikerna kunde inte ta sig till anläggningen i tid. Elverket gick med reducerad drift. Ett nytt styrsystem för gasturbinen installerades, vilket gjorde att avbrotten minskade rejält.
Nätverks- och säkerhetstjänster
Vi kan hjälpa dig att utveckla ett säkert nätverk i din fabrik utan att prestandan blir lidande. Vi kan både styrningsapplikationer och nätverksteknik. Våra experter är väl förtrogna med industristandarder (ISA, NIST, INL, DHS) och vi erbjuder heltäckande livscykeltjänster med global leveranskapacitet.