Loading

Kraftproduktionssystem

Automations-, SCADA- och styrsystem för kraftverk
Kraftproduktionssystem
Kraftproduktionssystem
Automations-, SCADA- och styrsystem för kraftverk
Kraftproduktion
  • Biomassa
  • Kolkraft
  • Vattenkraft
  • Naturgas
  • Solkraft
  • Vindkraft

Maximera driftsäkerheten och minska de totala kostnaderna

Du som elleverantör har som mål att producera elektricitet på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt.

Du behöver förbättra verksamhetens effektivitet trots att anläggningarna har några år på nacken. Dessutom behöver du ta hänsyn till allt hårdare bestämmelser på miljöområdet. Du måste uppfylla de här kraven med en allt mindre resurser, både i form av maskinvara och erfaren personal.

Vi har tekniken och lösningarna som dämpar de potentiella riskerna till följd av de här utmaningarna. Vi kan hjälpa dig med anpassning till en föränderlig elproduktionsmarknad tack vare vårt breda spektrum av lösningar som:

  • Ökar produktiviteten
  • Optimerar anläggningens drift
  • Minskar utsläppen
  • Förhindrar oplanerade avbrott
  • Ger lägsta totala ägandekostnad

Vi erbjuder integrerad processtyrning, motorstyrning, säkerhets- och IT-lösningar i en enda öppen och skalbar arkitektur. Det här ger dig total anläggningsövergripande styrning för elproduktion från såväl konventionella som förnybara energikällor.

Guide till våra lösningar för kraftproduktion
Main Image
Broschyr
Guide till våra lösningar för kraftproduktion

En översikt över lösningar för kraftproduktionsbranschen.

Hämta nu

Lösningar för kraftverksautomation

Biomassa

I takt med att biomassa som bränsle börjar bli allt mer intressant över hela världen ökar även behovet av flexibla styrsystem. Beroende på att olika råvaror används är det en ständig utmaning att anpassa och hålla elproduktionen på en jämn nivå. Våra lösningar är svar på det här problemet.

Utforska vår kompetens
Kol

Även om det inte är branschens tydligaste framtidsvision är det fortfarande en av draghästarna. Du arbetar varenda dag för att hålla din anläggning igång. Med våra flexibla lösningar kan du göra det till lägsta tänkbara totala ägandekostnad.

Utforska vår kompetens
Vattenkraft

Vattenkraft är pionjären bland de förnybara energierna. Anläggningar som har körts i flera decennier är nu i behov av upprustning. Med våra beprövade styr- och IT-system kan vi hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina tillgångar.

Utforska vår kompetens
Naturgas

Det finns många gaskraftverk runt om i världen och de behöver vara behovsstyrda. En del av dem behöver uppdateras för att garantera lång livslängd, medan andra kämpar för att upprätthålla tillgängligheten. Våra olika styrningslösningar hjälper dig att få maximal drifttid för att du ska kunna uppfylla dina produktionsmål.

Utforska vår kompetens
Solkraft

Det finns ett växande krav på att mer elektricitet ska komma från förnybara källor. Solpaneler har snabbt blivit ett genomförbart alternativ. Använd dig av våra integrerade styrnings- och IT-lösningar för att fånga och omvandla solens strålar mer effektivt.

Utforska vår kompetens
Vindkraft

Vindkraft är något som har varit på stadig uppgång under många år, och de stora havsbaserade parkerna växer i antal. Utan rätt styrning av de här vindkraftsparkerna går det inte att maximera elproduktionen. Lita på våra styrningslösningar för att få garanterat hög tillgänglighet.

Utforska vår kompetens

DCS för styrning av elproduktion

Integrerad processtyrning, motorstyrning, säkerhet och visualisering

Vårt överordnade styrsystem PlantPAx® DCS fungerar som den integrerande delen mellan de kritiska processerna och jämvikten i din anläggning. Det omfattar även integrerade processer, diskret automation, motorstyrning, IT och säkerhet. Tack vare en enda styrningsplattform sparar du kostnader för reservdelar och utbildning.

Ta reda på mer om PlantPAx DCS

PlantPAx DCS överordnade styrsystem
Main Image
Broschyr
PlantPAx DCS överordnade styrsystem

Fundera igenom vad ett modernt överordnat styrsystem (DCS) kan ge dig.

Hämta nu
Det här säger våra kunder
”Det här PlantPAx DCS-projektet har lagt ribban för alla framtida projekt på vår anläggning och har blivit en förebild för hur Veresen konstruerar sina anläggningar.”

Brett Weber, drift- och underhållschef, Ripon Cogen

På vilket sätt har vi hjälpt verksamheter som din?

Tillsammans med våra många partner har vi hjälpt kraftverk i decennier. SCADA, vårt automationssystem för kraftverk, och styrsystemen bidrar till hög driftsäkerhet och bra kontroll på kostnaderna.

Se andra kunder som har lyckats bra

Gasdrivet värmekraftverk byter ut gammalt DCS
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fallstudie
Gasdrivet värmekraftverk byter ut gammalt DCS

Gasdrivet värmekraftverk bytte ut ett föråldrat DCS mot ett modernt och tekniskt uppdaterat processtyrningssystem. Värmekraftverket i Ripon i Kalifornien förbättrade driftkapaciteten med PlantPAx-systemet.

Ta reda på mer
Projekt gör att fiskarna kan vandra, och producera el
Dam at Cushman Project #2 for Tacoma Public Utilities from World Wind Helicopters AS260B, August 9, 2013
Fallstudie
Projekt gör att fiskarna kan vandra, och producera el

Tacoma Power har byggt en automatisk fisktrappa med tillhörande elverk som gör att fiskarna kan vandra och samtidigt generera 3,6 megawatt extra vattenkraft.

Ta reda på mer
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branscher Chevron RightChevron Right