Maximera driftsäkerheten och minska de totala kostnaderna
Du som elleverantör har som mål att producera elektricitet på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt.
Du behöver förbättra verksamhetens effektivitet trots att anläggningarna har några år på nacken. Dessutom behöver du ta hänsyn till allt hårdare bestämmelser på miljöområdet. Du måste uppfylla de här kraven med en allt mindre resurser, både i form av maskinvara och erfaren personal.
Vi har tekniken och lösningarna som dämpar de potentiella riskerna till följd av de här utmaningarna. Vi kan hjälpa dig med anpassning till en föränderlig elproduktionsmarknad tack vare vårt breda spektrum av lösningar som:
- Ökar produktiviteten
- Optimerar anläggningens drift
- Minskar utsläppen
- Förhindrar oplanerade avbrott
- Ger lägsta totala ägandekostnad
Vi erbjuder integrerad processtyrning, motorstyrning, säkerhets- och IT-lösningar i en enda öppen och skalbar arkitektur. Det här ger dig total anläggningsövergripande styrning för elproduktion från såväl konventionella som förnybara energikällor.