Först i mål
Fordons- och däckutvecklingen visar inga tecken på att stanna av. Ligg ett steg före.
Fordonsindustrin är en spännande plats just nu, men den ständiga teknikutvecklingen och störningar kan vara utmanande.
Det spelar ingen roll om du är en erfaren biltillverkare, ett startup-företag inom elfordon eller en däckleverantör. Alltfler elfordon, ny batteriteknik, större anpassningsmöjligheter och en samåkningstrend påverkar oss alla – som konsumenter, tillverkare och innovatörer.
Du kan kalla den nya eran av fordonstillverkning vad du vill. Smart tillverkning. E-mobilitet. Industri 4.0-fordon. Slutsatsen är som följer: En kort startsträcka och att tänka utanför boxen kommer att vara nyckeln till att förbli relevant på marknaden. Om du vill vara först på marknaden behöver du en partner, en katalysator, som hjälper dig att lyckas.
Rockwell Automation har skapat de verktyg du behöver för att inte bara hantera förändringen, utan ta kontroll över den. Vårt unika fokus på automation i kombination med vår långa erfarenhet av fordonstillverkning innebär att vi har en förståelse för din värld och vet hur vi kan förbättra den. Vi har en passion för att koppla samman människors fantasi med maskiners potential för att få din anläggning att fungera smartare – i dag och i framtiden.
Öka effektiviteten, skapa flexibilitet och nå marknaden snabbare med vår
- globala specifikation för designutveckling
- IT- och OT-integrering, överallt där du behöver den
- information och analyser i realtid
- samordning av maskintillverkare
- medarbetarutbildning
- lokal support och support på distans.