QuickStick®は、スループットを向上しながら総所有コストの削減を実現するインテリジェント・コンベア・システムです。アセンブリおよびプロセスオートメーション市場に、パレット・コンベア・システムに代わる、よりクリーンで高速、かつ効率性に優れた代替手段を提供します。
従来のコンベアよりも高速化
MagneMotion® リニア同期モータ技術を使用する QuickStick モジュールは、エンドツーエンドで構成され、電磁力を発生させることで、従来のシステムよりも最大10倍の推進力が実現しました。QuickStickは、機械メーカライブラリを備えたStudio 5000® Application Code Managerを使用して、Logix制御環境に素早く簡単に統合できます。アレン・ブラドリーのPLCと高速の車両位置フィードバックを搭載したSYNC ITコントローラを使用すると、より複雑なモーションプロファイルが実現します。特長:
- 定常推力および高推力で使用可能なモータ
- 独立型双方向のペイロード推進力および制御
- 可動部品が少ないため、メンテナンスが軽減
- 効率性に優れた同期モータによりエネルギー要件が低減
- 車両に電源/通信ケーブルがないため、柔軟性に優れ、長距離に対応
- 組み込み型の衝突防止機能により荷物の損傷を防止
- CEマーク、UL認可
QuickStick 100
中小負荷向け高スループット
QuickStick 100は、最大100 kgのペイロードに対して、高速で効率的、クリーンな自動化を提供します。モーション許可はミリ秒単位で要求、付与され、障害物のない経路をスムースかつ継続的に移動できます。QuickStick 100は、ユーザ定義のモーションプロファイルおよびシステム構成により指定された制限に基づいて車両の速度と加速度を調整します。
説明:ドライブ、コントローラ、位置検知搭載のリニアモータ
加速度:最大1 G(質量によって異なる)
速度:最大2.5 m/sまで加速
固定子長さ:1 mおよび0.5 m
1 m当たりの車両数:最大5(磁石配列によって異なる)
車両の最小長:150 mm
1 m当たりの推力:1 m当たりの推力430 N以上
磁石配列サイズ:3~20サイクル[142~958 mm]、シングルアレイおよび幅広アレイ[78 mmおよび129 mm]
物理モータと磁石配列のギャップ:1~9 mm
エンクロージャ:ステンレススチール製カバー付きアルミニウムシャーシ
真空、水中、または苛酷な環境で使用可能な密閉型モータ:無
再現性:±0.50 mm (指定されたギャップおよび摩擦)、±0.10 mm達成(キャリブレーションあり)
QuickStick HT
重負荷用インテリジェントオートメーション
QuickStick HTは、数千kgまでの重負荷に対して、高速で正確な搬送を提供できるように設計されています。自動車組立やその他の産業アプリケーション、クリーンルーム、グローブボックス、水中アプリケーションなどに理想的なソリューションです。QuickStick HTは、既存のラインをアップデートする場合にも、最新技術を使用して新しいシステムを開発する場合にも、簡単に使用できます。
QuickStick HT 5700インバータはキャビネットの小型化と速度の向上を可能にします。また、安全トルクオフに関する統合的な機能安全を提供します。
説明:個別のドライブ、コントローラ搭載のリニアモータ、統合位置検知
加速:最大6 G (質量によって異なる)
速度:最大5 m/s以上まで加速
固定子長さ:1倍幅:1 mおよび0.5 m、ダブル幅:0.5 m
1 m当たりの車両数:2
車両の最小長:240 mm
1 m当たりの推力:1倍幅:1 m当たりの推力2500 N以上、ダブル幅:1 m当たりの推力5000 N以上
磁石配列サイズ:2~8サイクル[238~958 mm]、1倍幅およびダブル幅[104 mmおよび206 mm]
物理モータと磁石配列のギャップ:4~22 mm
エンクロージャ:ステンレススチール
真空、水中、または極限環境で使用可能な密閉型モータ:有
再現性:±1 mm
安全: 安全トルクオフ
リソース
独立型カートテクノロジへの投資を最大限に活用するために必要なソフトウェア、ファームウェア、ドキュメント、トレーニングをご覧下さい。
カスタムソリューションが必要な場合
さまざまな負荷が加わる幅広いアプリケーションへの独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。