概述
- 提供 3R 型漆裝金屬窄機殼,或有額外空間的機殼
- 包含 NEMA 啟動器尺寸 1…6(7 和 8 可透過 MIC 提供)
- 包含服務入口額定值
- 提供共晶或電子過載繼電器的選項
- 包含原廠安裝的修改
- 提供現場安裝配件項目
其他資訊
- 工業控制盤的增強功能 — 我們提供各式各樣的封裝元件,從高可用性標準封閉式馬達啟動器,到全客製化工業控制盤。請觀賞 Jeff Kilburn 和 Rockwell Automation 分享一些最新的增強功能,包括接合式配線技術和客製化解決方案,以配合 OEM 和終端使用者的獨特挑戰。
- 我們的工業自動化與控制解決方案,可協助您打造最有效率的工業自動化系統,以符合您的需求。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
封閉式 NEMA 啟動器、軟啟動器和變頻器解決方案幫浦控制盤產品簡介 | 500-PP012 |
認證
型號 1232、1232X、1233、1233X
- cULus 認證 — 檔案編號 E125316;指南編號 NKJH、NKJH7
型號 1232V、1233V
- cULus 認證 — 檔案編號 E54866;指南編號 NITW
標準相容性
- CSA C22.2 No. 14
- UL 508(僅限型號 1232、1232V、1232X)
- UL 508A(僅限型號 1233、1233V、1233X)