型號 193/592 電子式過載繼電器在模組設計方面提供彈性與便利性。這些電子式過載繼電器提供 NEMA 與 IEC 兩種應用。此外,本產品組合提供各種選擇,包括保護與通訊模組。
我們的雙金屬熱過載繼電器為適用於 IEC 應用的馬達保護器。我們專為接觸器與逆向接觸器而設計這些繼電器。
型號 592 共晶合金過載繼電器為熱感類型裝置。如果這些繼電器與適當的短路保護一同使用時,可保護馬達、馬達控制器和電源配線,以免因為過量的過電流而導致過熱。即使是在點擊重設按鈕後,免跳脫機制也提供過載保護。
型號 825-P 模組化保護系統已停產及停售。建議客戶轉換至 E300 電子式過載繼電器。