Unsere Starter für das Anfahren mit reduzierter Spannung der Serie 1503 mit SMC-50-Steuerungen sorgen für einen mikroprozessorgesteuerten Start asynchroner, dreiphasiger Standard-Käfigläufermotoren. Diese Baugruppen können auch zur Aufrüstung vorhandener Motorsteuerungen verwendet werden und sind als OEM-Version und als Komponenten verfügbar.
Überblick
- Elektronischer Motorüberlastschutz
- Integrierte DPI-Kommunikation
- Dreizeilige beleuchtete LCD-Anzeigen mit 16 Zeichen
- Programmierung über Tastatur mit vier programmierbaren Hilfsschaltern
- Thyristor-Gate-Auslösung über Lichtwellenleiter
- Selbstversorgende Stromschleifen-Gate-Treiber-Platinen