Unsere IntelliCENTER® Integration Unit bietet eine einheitliche Anwendererfahrung bei der Kommunikation mit Geräten gemäß IEC 61850. Mit unserer Integration Unit können Sie die Stromversorgungs- und Prozesssysteme in den Logix- und FactoryTalk®-Umgebungen zusammenführen, um eine gemeinsame Betriebsumgebung zu schaffen. Die IntelliCENTER IEC 61850 Integration Unit, die Standard-Hardwarekomponente der Intelligent Packaged Power-Lösung, ist nur in Nordamerika erhältlich.
Überblick
- Verwendet Standardhardware und -software für IEC 61850-Datenverkehr in der Logix-Architektur für Bedienerfreundlichkeit
- ProSoft-Gateway für Kommunikations-Bridging
- Besteht aus einem Stratix® 5700 Switch zur Vereinigung von Geräteverbindungen und Segmentierung
- Umfasst ein ControlLogix®- oder CompactLogix™-Steuerungsrack
- Umfasst Optionen für PanelView™-Terminal zur Datendarstellung
- Enthält eine Stratix Security Appliance, falls ungeschützte Vorschaltungen erforderlich sind
- Faceplates zur Verifizierung des geeigneten Geräts für Ihre Anwendung und zur Bereitstellung einer gemeinsamen Benutzerschnittstelle
Erfahren Sie, wie die Daten aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
Tools und Ressourcen
CENTERLINE Builder Tool — Entwickeln Sie Ihre CENTERLINE-MCC-Palette mit CENTERLINE® Builder. Mit diesem Tool können Sie allgemeine MCC-Einrichtungsinformationen mit den wesentlichen Merkmalen eingeben, Einheiten hinzufügen und das MCC-Design erstellen. Das Tool erstellt eine Layout-Zeichnung, ein Übersichtsschaltbild und typische Schemazeichnungen, die an Ihre Projektanforderungen angepasst sind. (Anmeldung erforderlich)
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil: IntelliCENTER Integration Unit | 3300A-PP001 | |
Zeichnungen zur integrierten Stromversorgungs- und Automatisierungsarchitektur | IASIMP-QR006 |
Konformität mit Normen
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI, FCC, Teil 15, Unterabschnitt B ICES-003
Software-Releases
- IntelliCENTER® Software Version 2.0.3 Service Pack 4 (März 2010)
Service Pack 4 (SP4) kann nur mit der IntelliCENTER-Softwareversion 2.0.3 verwendet werden. Es bietet zusätzlichen Support für das elektronische Überlastrelais E3 Plus der Serie 193-EC5 mit Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie für PowerMonitor™ 3000 (Version 4). Außerdem bietet es DriveExecutive-Integration für PowerFlex® 753- und PowerFlex 755-Frequenzumrichter.
- IC-Softwareversion 2.0.3 SP4
- IC-Softwareversion 2.0.3 SP4, nur ActiveX
- Release Notes IC-Software [PDF]
- IntelliCENTER®-Softwareversion 1.4.7, Service Pack 5 (Januar 2006)
Service Pack 5 (SP5) kann nur für IntelliCENTER®-Softwareversion 1.4.7 verwendet werden. Es korrigiert einen Fehler, der beim Schreiben von Parametern für ein elektronisches E1+-Überlastrelais aufgetreten ist. Außerdem behebt es eine selten auftretende Anomalie, bei der fehlerhafte Werte an die Monitoransicht übermittelt worden sind.