變頻器

整合變頻器操作值並提高生產力

我們的 Allen-Bradley® PowerFlex® 可調速變頻器及 Kinetix® 伺服驅動器提供各種解決方案,從簡單的機器控制、高速定位,乃至於嚴格的中電壓控制。這些彈性的產品組合提供解決方案,讓您保持連線掌握營運狀況,並提升生產力。


低電壓交流變頻器

低電壓交流變頻器

PowerFlex 低電壓變頻器提供各種功能及能力,可滿足應用需求。

  • 包括 0.25 至 3000 Hp/0.2 至 2200 kW 的功率範圍;整體電壓範圍介於 100 至 690V
  • 支援感應馬達與永磁馬達型式
  • 包括通訊與安全功能
  • 與 Logix 控制系統無縫整合

中電壓交流變頻器

中電壓交流變頻器

PowerFlex 中電壓變頻器提供有效率的馬達控制,以滿足嚴格的應用需求:

  • 包括 2.3-10kV 功率範圍,馬達電流最高 720A
  • 提供氣冷及液冷版本
  • 透過高效能扭矩控制支援簡易速度控制
  • 包括通訊、安全及電弧阻抗功能
  • 與 Logix 控制系統無縫整合

直流變頻器

直流變頻器

PowerFlex 直流變頻器提供彈性且符合成本效益的直流控制解決方案

  • 包括 1.5 至 1400 Hp/1.2 至 1044kW 的功率範圍;整體電壓範圍介於 200 至 690V
  • 可為您的應用實現靈活組態
  • 包括適合起重應用的特殊扭矩控制
  • 與 Logix 控制系統無縫整合

伺服驅動器

伺服驅動器

我們的伺服驅動器解決方案有助於簡化機器設計,同時提升系統效能。

  • 您可選擇各種精巧的單軸驅動器或高效能的多軸伺服驅動器
  • 我們的整合運動驅動器可無縫置入 Logix 平台,方便使用,且能隨插即用
  • 提供各種網路選項及安全功能

高效率的軟體配置

高效率的軟體配置

選擇易於使用的軟體套件與工具,有助於快速進行變頻器組態及程式設計,且複雜度低。


優質整合

優質整合

優質整合可幫助縮短程式設計時間,容易啟動,並可簡化診斷。使用 Studio 5000® Logix Designer 應用程式,將控制器程式設計、變頻器組態、營運以及維護整合至單一環境中。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/zh_TW/TW_prd_drives)

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。