洛克威爾自動化精簡型用戶端擴展系列產品助力企業全面提升靈活性

洛克威爾自動化精簡型用戶端擴展系列產品助力企業全面提升靈活性

洛克威爾自動化的 VersaView 5200 精簡型用戶端產品組合助力企業運營,顯著簡化設備與使用者管理

2018  12  6 日,密爾沃基)工廠車間通常配備眾多顯示器,安裝的應用程式數量繁多,製造商在管理大量內容來源時難免捉襟見肘。洛克威爾自動化新近擴展的 Allen-Bradley VersaView 5200 精簡型用戶端產品組合採用 ThinManager 軟體,有效幫助製造商更為輕鬆地管理應用程式。

洛克威爾自動化產品經理 Matt Hansen 表示:“VersaView 5200 產品組合的新成員提供多種解析度選項,最終使用者可以選擇使用一台顯示器或操縱多部顯示器並行工作。如今,使用 ThinManager 軟體的客戶可以根據特定應用需求選擇相應的精簡型用戶端硬體。”

VersaView 5200 擴展產品組合由 5 款精簡型用戶端組成,即單顯示器型、雙顯示器型、雙 4K 顯示器型、多 4K 顯示器型和整合顯示器型。多 4K 顯示器型號是業界首款配備 7 台顯示器的產品,由 ThinManager 軟體提供獨家支援。

這些新型精簡型用戶端各具特點,優勢突出。單顯示器型號設計緊湊,僅配備一個 DisplayPort 視頻輸出接口。雙 4K 顯示器型號採用高性能 Intel Atom 四核 CPU,適用於性能要求更為嚴格的應用。多 4K 顯示器型號採用高性能 Intel i5 四核 CPU,可供需要多部顯示器的應用使用。

VersaView 5200 無顯示器精簡型用戶端選件是與 VersaView 5100 顯示器搭配使用的理想選擇。這種兩體式解決方案將顯示器和精簡型用戶端隔離,用戶可以單獨更換任意一部設備。

VersaView 5200 精簡型用戶端專為 ThinManager 軟體量身定制,深入現代工業運營的不同層面,針對內容和視覺化實施集中管理。它能夠簡化所有設備和使用者的管理,縮短停機時間並減輕維護工作量。借助洛克威爾自動化基於定位的 Relevance 技術,VersaView 5200 精簡型用戶端可以根據角色和位置提供極具針對性的內容。

與 ThinManager 軟體搭配使用時,VersaView 5200 精簡型用戶端可在通電後立即接收資訊,無需對其進行設備配置,設備更換速度得到有效提升。所有資訊存儲於伺服器中,敏感資訊獲得有效保護。此外,ThinManager 軟體設立多重使用者身份驗證機制,應用基於指紋掃描的生物特徵識別技術。

 

 Allen-Bradley、Relevance、ThinManager 和 VersaView 是洛克威爾自動化公司的商標。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用