XYP全自動立式套標籤機

XYP全自動立式套標籤機

挑戰

  • 針對不斷變化的消費者需求發展出靈活的反應力

解決方案

結果

  • 快速的改機換線時間
  • 生產速率每分鐘200-450瓶
  • 若需服務與支援請洽Rockwell Automation全球OEM技術顧問

XYP的全自動立式套標籤機採用模組化程式設定,換線簡單且運作快速而有效率

旭源包裝科技股份有限公司(XYP)是一家位於台灣的包裝設備製造商,有超過30年套標機、收縮膜與收縮標籤的生產經驗。XYP致力於提供最佳收縮包裝解決方案,持續專注於開發能符合各種應用及產業需要的新型機器。

熱收縮膜已廣泛應用在餐飲、個人護理、化妝品及藥品等產業中。由於各種應用均有獨特的需要,因此對製造商而言針對不斷變動的消費者需求發展出靈活的反應能力便非常重要。

XYP收縮標籤套標機的關鍵功能便能幫助處理這類挑戰、建立模組化的程式設定方式、讓換線簡單且運作快而有效率。

功能

  • 採單一架構的不銹鋼結構,易於安裝。
  • 模組化設計,換線快速
  • 雙HMI觸控與操作參數介面,對使用者友善的操作方式
  • 可依各種不同的套標容器進行調整
  • LED顯示器可快速而簡單地獲得機器狀態資訊
  • 落地型捲式供料系統換捲安全又簡單
  • 高速拼接系統可在無需停機的狀態下進行換捲,可提高產線的生產力
  • 標準拼接系統具有獨家的收縮膜張力調整設計可精確移動收縮膜
  • 符合安全規範
  • 適合用於各種不同的產品類型,包括:圓瓶、方形瓶、獨特曲線瓶及客製化的空瓶等。

優點

  • 快速的改機換線時間
  • 生產速率每分鐘200-450瓶
  • 若需服務與支援請洽Rockwell Automation全球OEM技術顧問

機器規格

型號 XYL-250AJ XYL-350AJ XYL-450AJ XYL-600AJ
電源 3P/ 220V ∼ 440V
生產速率 BPM 200 BPM 250 BPM 350 BPM 450
瓶身直徑範圍 ∅25 ∼ ∅120
套標長度 50mm ∼ 200mm
標籤厚度範圍 0.03-0.05mm
材質 PVC,PET, OPS
總功率 4KW 5KW 5KW 12KW
氣壓 6kg/cm2
機器尺寸
(L x W x H mm)
1100x1000x2100 1190x1250x2100 1190x1250x2100 1190x1250x2100

Allen-Bradley Micro800可程式邏輯控制器

Allen-Bradley Kinetix 5100伺服驅動器與Kinetix TL-Series伺服馬達

Allen-Bradley PanelView 800圖形人機介面

智慧機械技術

XYP的全自動立式套標籤機整合了Rockwell Automation的智慧機械技術,包括Allen-Bradley® Micro800®可程式邏輯控制器Kinetix® 5100伺服驅動器PanelView™ 800圖形人機介面Kinetix® TL-Series™伺服馬達等。

Micro800可程式邏輯控制器位於系統的核心部位,可提供高階的機器控制及彈性的通訊與I/O功能。來自Rockwell Automation Integrated Architecture System®的Connected Components Workbench軟體提供裝置設定、控制器程式設定及與HMI整合之功能 – 有助於降低初期機器開發時間與成本。

Kinetix 5100伺服驅動器及TLP伺服馬達可針對一系列的效能與安全需要,提供由Micro800控制器控制、具成本效益的伺服控制與支援應用。整合的Rockwell Automation解決方案讓故障檢測及診斷快速又有效率,可幫助製造商縮短停機時間。

有了XYP的全自動立式套標籤機之後,製造商能享有在產線之間快速改機換線的好處並提高生產速率以強化生產力與獲益能力。

Allen-BradleyIntegrated ArchitectureKinetixMicro800PanelView皆為Rockwell Automation, Inc.之註冊商標。
EtherNet/IPOVDA Inc.之註冊商標。
凡不屬於Rockwell Automation之商標均為其所屬公司所有。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用