實際運作的解決方案:Columbia Machine

OEM 解決方案:Columbia Machine

只有在生產線末端設備能夠跟上腳步的情況下,才能實現提升製造產量的真實效益。

對許多產業而言,棧板機是產品裝箱及出貨之間的最後一道連結。為了達到最高利潤,製造商採用自動化棧板機,配合上游系統效率。

Columbia Machine 是北美地區主要的棧板機供應商,製造各種設備因應餐飲、個人照護、生活用紙產品及化學產業的各種不同需求。

事實上,公司安裝了 3,500 台以上設備,並擁有市面上最完整的傳統型式及機械自動化的棧板機系列產品。

Columbia Machine 除了棧板機部門以外,也供應負載轉移解決方案,以及完備的系統整合服務。

這間全球化的家族企業,總部位於華盛頓州溫哥華 (Vancouver)。公司最新型的機器之一 HL7200 高速線上棧板機,重新定義了高速棧板堆疊市場。Columbia Machine 銷售主管 Ted Yeigh 表示:「我們了解客戶正在因應多項變更,並面臨非常不穩定的情況。HL7200 在包裝大小及類型方面彈性非常高,此外也提供最佳的效能及安全性。」

HL7200 棧板機是由堆積包裝輸送帶送入,可將任何類型的包裝置於棧板,其中包括箱子、以收縮膜捆紮的貨品、未包覆的托盤及牛乳板條箱。簡單來說,HL7200 棧板機可自動堆疊完整棧板負載,以便將其包裝為單一整體單位或出貨。HL7200 可完全編程,順暢切換,直接由操作員介面控制。

Yeigh 解釋:「這是第一部傳統線上棧板機,能夠讓使用者從操作員介面新增棧板模式,或是修改現有模式。系統採用先進軟體,加上可無限調整的自動通道定位器,實現其高度彈性。」

事實上,一旦完成編程,系統就會在包裝進入時掃描條碼,自動調整為產品 SKU 的相關棧板參數。機器識別新 SKU,依據前一批負載卸下完整或部分負載,然後開始在棧板堆疊新產品。

其中不需要操作員介入處理。HL7200 棧板機控制系統,是依據單一 EtherNet/IP™ 網路基礎建設設計,並以 Rockwell Automation 平台為基礎,包括 Allen-Bradley® ControlLogix® 控制器、Allen-Bradley PowerFlex® 525 交流變頻器,以及 Allen-Bradley PanelView™ Plus 6 圖形人機介面。

解決方案結合無縫整合的程式設計環境,以及標準未修改的乙太網,簡化與附屬設備之間的整合,例如條碼讀取器,並可直接與全廠網路連線。

Allen-Bradley Guardmaster® 安全繼電器可管理部分的功能安全需求。Yeigh 表示:「安全是 Columbia Machine 主要的優先事項,HL7200 棧板機採用領先業界的安全套件,包含第三類 (Category 3) 的電氣安全元件。本公司機器採用所謂的受限鑰匙 (trapped key) 出入系統,符合 OSHA 的小型維修要求。」

OSHA 標準在機器維護的閉鎖/斷開規定方面,允許小幅維修的例外情況,不過前提是要符合特定條件,且為生產流程既有的定期重複性維護。為了符合此項標準,棧板機採用適當的防護及連鎖功能,並利用 PowerFlex 變頻器的安全關閉扭矩功能。

安全關閉扭矩功能可由馬達移除旋轉力量,無需關閉整台機器電源。此項功能可協助保護人員避免有害能量,此外也能讓機器更快重新啟動。

Yeigh 表示:「高效運作是高速棧板機的關鍵要求。公司客戶指定此項設備要達到 99% 的整體設備效率 (OEE),相當於八小時內只能有四分鐘的停機時間。」

HL7200 棧板機可連續運作不停止,每分鐘可在棧板堆疊 75 至 120 箱,視箱形而定。Yeigh 表示:「我們在 Columbia Machine 了解到沒有兩種的棧板應用是相同的。我們以標準元件建構設備,並每次利用配置因應客戶應用的獨特需求。」

Columbia Machine 仰賴洛克威爾產品組合的廣度與深度,滿足客戶需求。Yeigh 表示:「Rockwell Automation 廣泛的產品線,提供我們所需的控制選項。此外 Rockwell Automation 是業界標準,對我們公司或客戶而言,都是知名且喜愛的品牌。」

與我們聯絡

我們提供各種專業知識和服務,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。