紙塑產品設備製造商 利用Rockwell Automation解決方案

自動化設備助紙塑產品設備製造商領先國際

挑戰

  • 為進軍歐美市場,除了縮短產品開發時間、試車時間,如何達到歐美國家的安全規範及對生產數據至蒐集比對分析的要求也是嚴苛挑戰。

解決方案

結果

  • 機器良率從70%提升到95%
  • 全球更換零件上更為便利
  • 帶動客戶成長進而提升生產力約30%
  • 試車時間約減少60%

展烽紙塑 研發能量與市佔領先國際

環保巨浪襲捲地球,人類對塑膠製品造成海洋汙染可說是逢塑必反。不論餐具、工業包裝等各行業應用,都開始改用紙塑來取代塑膠、保麗龍,紙塑需求量與市場前景就像搭直升機。

從乏人問津到隱形冠軍

展烽紙塑工業(Taiwan Pulp Molding, TPM)從事紙塑業的機器製造、整廠輸出近20年,從篳路藍縷、乏人問津,到現在成爲行業中的隱形冠軍,默默耕耘為地球環保貢獻心力。

2000年展烽成立時,臺灣紙塑業剛萌芽,環保意識尚未擡頭,食品包材、工業包材使用紙塑產品還不普遍,前途瀰漫不確定,初期三年營運上十分艱辛。直到2008年,紙塑業開始明顯翻轉,而隨著環保意識擡頭、2015年巴黎氣候峰會召開,地球污染、海洋污染議題受到重視,不僅歐美先進國家,連印度等開發中國家,也一起發展環保事業。很多國家禁用塑膠,更加快近年紙塑業的蓬勃發展,全球各地訂單也都大量增加。

早期展烽外銷以大陸、東南亞這些外貿競爭力與毛利都不高的市場為主,那時候所採用的機電控制零組件等以日系品牌為主,試車時間都要長達半年以上,這對於進軍歐美市場、拓銷外貿版圖可說十分棘手。

為了縮短產品開發與試車時間,及解決進軍歐美市場所必須具備的競爭條件,展烽面臨了歐美國家最重視的安規、生產數據之蒐集比對分析等嚴苛挑戰。

攜手美國自動化巨擘-Rockwell Automation 跨越世紀挑戰

攜手美國自動化巨擘-Rockwell Automation 跨越世紀挑戰

展烽選擇與合作長達10年的Rockwell Automation策略聯盟,跨越世紀挑戰。採用了Rockwell Automation 最新技術包括:

一、440C-CR30可程式安全繼電器:可以監測防護門的互鎖開關以及機台急停按鈕,並將立即訊息傳送至人機介面(HMI)。運用洛克威爾自動化技術的安全解決方案(包括危險區域周邊的安全光柵),可協助機台達到CE ISO13849-1安全效能等級PLe,以及ANSI/RIA R15.06下的風險類別R4。此機台可以同時符合歐洲和北美市場的最高安全標準。

二、Kinetix® 5500伺服驅動器:透過Studio 5000軟體支援EtherNet/IP™上的整合運動控制。有這套運動控制系統,可在單一控制平台和單一網路環境上執行運動控制系統,簡化設計, 操作及維護作業。 Kinetix® 5500可透過回授,馬達制動與電力輸送的三合一電源線,簡化配線作業與降低庫存壓力。為進一步加強設計, Kinetix® 5500還搭配兩個乙太網路連接埠供多重拓樸應用。

三、控制系統由CompactLogix™5370可程式自動化控制器(PAC)管理,可以在乙太網路EtherNet/ IP™通訊協定下進行通訊。這可以為生產工廠和公司內部網路之間安裝的連線提供一個平台。CompactLogix™ 5370 L3支援EtherNet/IP的整合運動控制,支援裝置層環狀(DLR)網路拓樸,內建能量儲存功能,不需使用鋰電池,支援重複使用現存的1769 I/O,可移除式1GB安全數位(SD)記憶卡提升資料確實性,彈性記憶體選項高達3MB,新增危險環境功能(NSE版本),支援動態不需額外機器控制器控制器及軟體,開放型插槽功能可支援Modbus TCP以及印表機、條碼讀取器及伺服器等裝置。

四、PanelView Plus 7標準型人機介面: 內建乙太網絡連接埠可將機器連接至企業環境中;經ATEX Zone 2/22與UL Class1、Div2認證可用於危險環境。面板與外掛指令可節省50%-90%的複雜螢幕開發時間。具備SD卡插槽可用於儲存、資料記錄、製程指令管理並快速簡單的複製或還原。即時診斷系統可擷取人機介面的執行階段環境資料,包括溫度、負載量與電池電壓等加速故障排除。

五、Studio 5000 Automation Engineering和Design Environment™軟體平台上整合運動控制:可以降低整體生產成本,並可大幅縮短啟動及模具的安裝與維護時間。

六、安全風險評估、安全系統驗證等安全服務:由RA專業團隊識別機器使用中的操作、維護、安裝和清洗階段的危害,討論並推薦展烽對於每項機台任務潛在危險的風險減少措施,從而將計劃中的風險降低至一個可接受的水平。完成風險降低改造措施後,將再次進行機台的安全確認,協助展烽審核確認機台符合歐洲、北美、國際所明訂之通用或特定機械標準和法規規範。

無視景氣燈號,營收逆勢翻紅

展烽的TPM1600三段式紙塑成型熱壓機採用直接熱壓(Direct-Hot-Press)系統搭配自動堆疊設備,可精簡人工提升產能達到規模經濟且成品精良。模內乾燥成型(Dry-In-Mold)製程適合量產且已廣泛應用於工業及食品包材製作。機種安全防護全面、模具設計方便拆裝及清潔、模板面積加大產能再升級。

本專案的成功實現,為洛克威爾在製漿設備-紙塑成型熱壓機的應用建立新里程碑。對展烽而言,在用洛克威爾的控制系統之前,其機器的良率僅為70%,使用洛克威爾的解決方案後,機器良率提升到95%,同時全球更換零件上更為便利,帶動客戶成長進而提升生產力約30%、試車時間約減少60%。

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱Automation Today季刊

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用