Asytec的智慧種子包裝機械提供更高的精確度和產量

種子包裝機械提高精確度和產量

挑戰

  • 設計一台具備設計靈活度的創新種子包裝機械以利客製化包裝並提高生產力

解決方案

  • Allen-Bradley® CompactLogix™程式化自動化控制器提供主要機械控制
  • Micro800™控制器透過乙太網路提供控制與安全性
  • 具備安全扭矩關閉的PowerFlex® 525變頻器,提供整合式馬達控制及安全性
  • FactoryTalk® View提供即時可見度且可接收自訂資料庫的資料,供植物育種廠商培育新品種使用

結果

  • 自動化種子包裝 – 提供更高的效率、可靠性和精確度
  • 提高產量–可以將種子的包裝速度提高多達五倍
  • 減少手動處理需求
  • 全球服務與支援 – 種子包裝機械可以利用洛克威爾自動化的硬體和軟體客製化,以滿足當地和全球的安全標準
  • 全球服務與支援的途徑

自動化種子包裝機械可以提高靈活度並有助於減少手動處理

由於全球人口數持續增加,因此對穀物、油品和蔬菜的需求持續大幅增加。換言之,這對種子市場是一種驅動力。事實上,一份近期的產業報告估計,種子市場2018年的市值為597.1億美元。這個數字預計在2024年達到903.7億美元–複合年均增長率(CAGR)在2019-2024年的預測期間為7.9%。

種子製造商利用自動化的進展來滿足市場需求的增加,欲解決種子包裝困難的自動化與控制需求,則需要專業知識與靈活度,才能解決多樣化的產品及包裝需求。

多樣化的產品和包裝需求,本質上限制了種子包裝的自動化程度。然而,手動處理會降低種子製造商的生產力,以及無法滿足日益增加的消費者需求。

Asytec(一家總部位於南澳州的自動化專業廠商與機械製造商)注意到市場需求而投資開發出一台符合全球安全標準的種子包裝機械,並利用最新的自動化技術為種子製造商提供統包解決方案(turn-key solution)。

種子製造商利用自動化的進展來滿足日益增加的市場需求。

種子包裝的成功藍圖

Asytec和洛克威爾自動化認可的系統整合商Dematec Automation有著長久的合作關係,因此委託該公司協助進行自動化種子包裝機的電氣和控制系統設計。

今日種子製造商所面臨的挑戰為,在消費者需求提升的情況下,同時提供能滿足此需求的產品,又能提供靈活的客製化包裝,以滿足與數量和種子類型相關的特定需求。Dematec Automation的首席執行長David Hart認為,洛克威爾自動化的緊密整合式架構解決方案非常適合這項應用。

作業員的安全非常重要,而洛克威爾自動化通過PLd/SIL2 Cat 3認證的程式化安全平台來實現此目標,卻不會對機械的生產力產生不利影響。Hart解釋:「全新種子包裝機械在設計上可以將大小不一的種子自動包裝到塑膠匣中,從而降低手動處理的需求。因此,機械的控制和自動化對為營運成功不可或缺的要素。」

這台機械的核心為洛克威爾自動化的Allen-Bradley®控制套件,可以透過乙太網路進行操作。主要控制是由CompactLogix™程式化自動化控制器提供,而且具備Micro800™控制器提供的次要控制與安全性。彈性馬達控制是由具備安全扭關閉的PowerFlex® 525變速變頻器提供。PowerFlex變頻器可以和Logix環境無縫整合。

Dematec Automation的常務董事Tim Bubb解釋:「除了解決方案提供的整合與安全功能,這些產品在機械設計方面的靈活度,可協助將工程設計時間縮短近20%,這在任何的OEM應用中都是非常重要的考量因素」。

透過提供精確測量,Asytec的種子包裝機械可提升效率與可靠性,進而提升產量並消除包裝錯誤。

變異性及追蹤能力

追蹤能力持續為農業帶來挑戰。製造商必須能夠回溯收成時的種子資訊,以及保留可靠的記錄。

植物育種廠商獲得成功結果的關鍵為,種子種類和體積的精確度和追蹤能力是否可以延續到每個嘗試批次的每個塑膠匣。因此系統軟體、運動控制硬體,以及外部資料庫之間的高度精確和可靠整合非常重要。

最新智慧軟體解決方案提供優勢,可以消除保存手動記錄的需求。全新的種子包裝機械利用FactoryTalk® View來協助解決追蹤能力的需求。除此之外,FactoryTalk View提供即時可見度且可接收自訂資料庫的資料,供植物育種廠商培育新品種使用。

今日種子製造商所面臨的挑戰為,在消費者需求提升的情況下,同時提供能滿足此需求的產品,又能提供靈活的客製化包裝。

透過洛克威爾的自動化硬體和軟體,客製化的種子包裝機械可以滿足當地和全球的安全標準。

智慧型種子包裝機械

製造商現在可以從Asytec的智慧型自動化種子包裝機獲益。透過提供精確測量,這台機械可提升效率與可靠性,進而提升產量並協助消除包裝錯誤。事實上,種子包裝機械能夠將種子包裝的速度提高多達五倍,並且具備更好的種類隨機分派標準。

這台機械的一項重要特色功能是,可以靈活地使用相同設備包裝多種類型的種子。Asytec的種子包裝機械可以提供重量估計和進度指示等視覺回饋,並且可以選擇覆寫現有的種子設定檔。資料庫會在包裝完不同種類的種子後進行動態更新。

如何應用自動化技術來解決產品多樣化和包裝需求,從而協助將人為錯誤和互動盡可能減少—Asytec的種子包裝機械即是明確範例。這台機械可以為種子製造商提供必要的競爭優勢,以在全球競爭日益加劇的情況下保持領先。

Asytec、Dematec和洛克威爾自動化之間的合作,最終為種子包裝業提供業界頂尖的OEM解決方案。Asytec的常務董事Brad Nancarrow說:「我們有許多重要客戶希望在世界各地部署我們的種子包裝機,這表示我需要洛克威爾自動化技術的效能可靠性,包括利用其全球服務與支援網路的管道。」

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用