智慧機台有助於簡化安全法規遵循及改良生產

Play Video

挑戰

  • 建立智慧機台與設備,讓使用者能夠更妥善利用可以改善其生產的最強大要素:使用者自有的即時資料。

解決方案

結果

  • 使用者擁有一個可以在整體安全開發過程中協助管理、記錄和確認合規性的單一工具套件。

實施的解決方案

亞龍(Yalong)在1983年成立於中國的溫州市,是一間國家級高新技術企業。亞龍被譽為中國的頂尖企業,是教育/培訓設備的專業供應商,為中國各級教育機構提供服務,包括10,000多所技術學院、職業學校,以及大學和學院。

亞龍不僅為各個產業的客戶提供整合解決方案,也提供諮詢服務、課程開發、高階培訓、線上教育,以及其他個人培訓。

亞龍製作的智慧機台與設備,讓使用者能夠更妥善利用最強大的要素來改善其生產:使用者自有的即時資料。

Compact GuardLogix® 5370 Safety Controller

以YL1805B變速箱裝配機台為例,此類智慧機台可提供

  • 前所未有的即時資料使用方式,亦即將這些資料轉換為可據以行動的資訊。記錄和分析詳細的資料,可以協助員工做出更好的決策,以及將設備和製造流程徹底最佳化,並且可以提高作業效率、品質和產量。
  • 更好的連線能力,透過EtherNet/IP等開放式標準網路架構,即可實現上游和下游,以及整個企業間的即時合作與資料共用。

智慧機台提供即時資料

YL1805B變速箱裝配機台可以展現具備整合式安全控制系統的智慧機台功能。

YL1805B利用FactoryTalk® View SE及PanelViewTM Plus圖形終端機來顯示緊急停機(E-stop)、光柵、掃描器與門開關等安全系統的即時狀態。FactoryTalk® Metrics系統會收集並報告機台效能、安全事件與安全原因代碼。此系統會顯示內含機台運作時間、一天/每小時裝配的變速箱數量,以及品質等在內的整體設備效率(OEE)等效能資料。此系統也會產生一份內含事件摘要(閒置、故障及安全)的停機報告,以及一份每日安全事件報告。

智慧安全工具可簡化法規遵循

現在,使用者擁有一個可以在整體安全開發過程中協助管理、記錄和確認合規性的單一工具套件。洛克威爾自動化的安全生命週期工具箱,可以為工程師提供一個完善整個機台安全生命週期的環境(如標準ISO 12100、ISO 13849及ANSI B11:0所定義)。

這些工具可以引導工程師在單一環境中完成機台安全生命週期的各項步驟,提供符合國際標準的證明文件。使用者可以選擇個別安全功能的所有部分(包括輸入、邏輯和輸出裝置),並且會收到SISTEMA (用於評估機器應用的安全完整性軟體工具)計算檔案來確認符合的效能等級需求。

GuardShieldTM Micro400安全光柵

工具箱內含洛克威爾自動化的新版安全性自動化產生器軟體工具。此軟體工具整合了兩種其他工具–SolidSafe的RASWin軟體工具,以及洛克威爾自動化的簡單機械整合加速器工具箱(CCAT)。整合RASWin風險評估軟體可以讓洛克威爾自動化訂閱的使用者進行風險評估、定義功能規格,以及利用工具箱完善安全系統驗證。這有助於簡化合規性的流程,因為專案到專案間的文件鉅細靡遺、前後一致,而且內容標準化。

根據機台安全風險評估和安全標準ISO 13849的結果,此智慧機台符合分類3/PLd的整合式安全控制需求。除此之外,安全生命週期工具箱和安全評估最終有助於一般使用者簡化安全法規遵循並降低成本。

機械設備安全功能

為透過整合式安全控制解決方案保護人員與生產力,YL1805B變速箱裝配機台加入額外的機械設備安全功能:

SafeZone™ 安全雷射掃描器

440G-LZ 安全互鎖開關

  • 緊急停機(E-stop):緊急停機可以立即停止機台和輸送機的移動。
  • GuardShieldTM Micro400安全光柵:提供額外的進出防護並且停止機台移動。在重設光柵時,安全迴路會自動重設。
  • 440G-LZ安全互鎖開關:當防護門開啟時,輸出訊號會控制機械手臂和輸送機。
  • SafeZoneTM安全雷射掃描器:精巧裝置會對靠近機台的人員進行監測。當人員離開防護區域時,安全迴路便會自動重設。
  • 精巧型GuardLogix® 5370安全控制器整合式架構(Integrated Architecture®)系統的一部份,這些控制器內含整合式安全控制,有助於確保安全效能符合全球接受的標準(分類3/ISO 13849-1)。
  • 具備IO-Link技術的智慧感測器:將感測器整合至企業聯網,可為控制器提供診斷功能,以及詳細且準確的機台健康狀況,進而增加執行時間。

Allen-Bradley, FactoryTalk, GuardSield, GuardLogix, 整合式架構, PanelView, 洛克威爾自動化 and SafeZone 是洛克威爾自動化公司的商標。


EtherNet/IP是ODVA, Inc.的商標。非屬洛克威爾自動化的商標均為其所屬公司之財產

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用