設計智慧機械時,您的優先順序為何?

設計智慧機械時,您的優先順序為何?

最成功的製造商持續整合其營運,利用智慧機械進行完全連接的全廠營運。而正是OEM所生產的智慧機械讓存取資料變得更容易,並將其轉化為有用的知識(和效能改進)。

舉例來說,收集和分析能提供產品品質和生產量資訊,可協助員工做出更好的業務決策。

網路研討會: Improve Productivity Smart Safety for Smarter Machines

以上所述皆能夠支援更快的上市時間、減少報廢和停機,並協助管理運營成本。

隨著智慧製造和工業物聯網(IIoT)的發展, OEM應該問:我的角色和機會為何?

簡化整合

智慧製造要求智慧機械能夠較以往更好且更快地完成作業。

當製造商將工廠生產與企業連接在一起時,指定能夠無縫接合缺口的機械將至關重要。

如何運作

當使用者提取和分析資料時,後台會發生很多事。

影片: 瞭解洛克威爾自動化如何協助您將機械整合簡化成為企業聯網

這正是使容易整合的機械如此重要的因素:當發現真正有用的資訊位於底層等待提取,沒有人願意花費寶貴的時間進行存取。

在設計階段進行之前,我們應該考量如何構建容易整合–以及方便存取有用資料的機械。是的,事前透過考量下列項目來進行:

1.常見的網路架構:EtherNet/IP可以簡化網路基礎結構並降低整合風險。EtherNet/IP提供標準現場匯流排解決方案的即時效能、彈性和安全性,以及標準Ethernet的頻寬、開放連接性和全域接受性。當透過開放和標準網路架構(如EtherNet/IP™)連接時,可提供更大的連接性。如此便能夠橫跨組織企業的所有層級,進行即時協作和無縫資料共享。

2.可擴充的控制平臺:基於Logix的平台使用單一的通用設計環境、 控制引擎和網路技術,可輕鬆將所有形式的控制整合至單一平台。它同時支援能夠重複使用的代碼,可協助降低系統複雜性,以及支援更快的設計、調試和安裝時間,還能夠讓您針對客戶的應用提供合適的控制系統。

部落格:釋放智慧機械的潛能

3. On-Machine™解決方案縮短了工業控制和硬體與應用或機械的距離,使機櫃的組件數量減到最少。如此可縮減佈線時間,進而提升運行效率和降低成本。例如,FactoryTalk Analytics for Machines利用機械上的小裝置收集和回報效能分析,有助於提高可用性和產出,同時降低維護成本。

智慧製造正在為終端使用者驅動新的優先順序,並重新定義其對機械製造商的期望。

為了充分實現企業聯網的效益,終端使用者必須能夠方便地連接裝置、工廠、人員、設備和供應鏈。

設計更容易整合和共享資料的機械和設備,可提供顯著的競爭優勢。

深入瞭解開發智慧機械和設備的關鍵考量事項(PDF)。

Angelique Fehr
2018--28 Angelique Fehr, OEM Marketing Manager, Rockwell Automation

部落格

Rockwell Automation部落格是一個分享科技新知與產業訊息的平台,持續為您提供業界第一手動態消息,與潮流接軌。