設計您的安全系統以提升運行效率

設計您的安全系統以提升運行效率

您是否覺得安全性和生產力兩者無法畫上等號呢?

如果您回答是,那麼並非只有您這麼想。習慣上,我們會將安全與法規遵循聯想在一起,並認為生產力與競爭力相關,兩者達成特定目標的方式不同,有時則只能擇一。

解決方案:從設計開始

為您的機械預設安全性並不是「附帶的解決方案」,而是能夠建構更全面的系統,予以最佳化而提供更快的復原。

事實上,在設計階段納入整合的安全技術可以提高機械的可用性、減少平均維修時間(MTTR)和提高生產力。是否將安全性生產力統包在一起?這對於最終使用者來說是至關重要的價值。

上鎖/掛牌的改進可省下數百萬成本

電子書: 發展智慧機械與設備的關鍵因素

提到開始著手之處,首先您可以協助最終使用者真正節省成本的就是:典型的上鎖/掛牌停工事件。

考慮一分鐘的改進對平均12分鐘的整個上鎖/掛牌程序的影響。

此改進約為現有MTTR的8%,但節省的成本會隨著時間增加。

如果每分鐘的生產價值為1000美元,且製造商在每年350個生產天數內平均每天遭遇八次停機事件,那麼節省的成本將達到每年280萬美元。

說明如下:

  • 每事件獲得1分鐘的運行效率
  • 每分鐘獲得1000美元的產值
  • 每年2800次停機事件
  • 1分鐘 x 1000美元x 2800次事件 = 每年280萬美元改進的產值

瞭解和採用標準

美國和加拿大的標準皆要求在機械維修期間必須上鎖/掛牌,以防止可能造成傷害的意外啟動、通電或儲能釋放。

這通常意味著為了因應維修事件,每天必須執行多次的上鎖/掛牌程序。

但是,在較小的工具更換和調整以及其他次要維修作業方面,這些標準確實提供例外的狀況。

當您瞭解標準(包括ANSI/ASSE Z244.1和CSA Z460)以及可選擇的措施之後,將可獲得顯著的生產力收益。

本「設計您的安全系統以提升運行效率」(PDF)白皮書將引導您完成一些核心現代安全技術、相關標準和業界應用範例,其皆為以達成最高安全性為目標,同時提升機械的運行效率。

開發智慧機械和設備(PDF)方面,其為廣泛工作體系中的一環和關鍵考量因素。

Steve Ludwig
2017--06 Steve Ludwig, Commercial Programs Manager, Safety, Rockwell Automation

部落格

Rockwell Automation部落格是一個分享科技新知與產業訊息的平台,持續為您提供業界第一手動態消息,與潮流接軌。