體驗優質整合能力的解決方案產品

體驗無縫整合的解決方案

功率額定值: 400 / 480V:160至1250 kW / 250至1800 Hp 600 / 690V:250至1500 Hp / 200至1400 kW

PowerFlex 755TL變頻器可緩解諧波

PowerFlex® 755Tl變頻器提供完整的解決方案,包括生產線路側的變頻器、諧波濾波器及逆變器,可協助減少相鄰電器設備及控制系統儀器中諧波干擾的不利影響。

  • 利用主動式前端技術結合主動式變頻器與LCL濾波器來緩解諧波
  • 低諧波與功率因數校正的組合,可降低對超大型電力設備的需求
  • 將功率因數維持在接近1.0
  • 免除外部多相變壓器或濾波器的需求,以及相關佈線、勞工、安裝與維護的成本。

 

 

PowerFlex® 755TR 功率額定值: 400 / 480V:160至2000 kW / 250至3000 Hp 600 / 690V:250至2500 Hp / 200至2300 kW

可進行再生的PowerFlex 755TR變頻器

透過內建的再生特性,PowerFlex 755TR變頻器可提供再生與低諧波的功能,將能源傳回輸入電源,因此有助於減少能源的消耗,而不是以熱的形式浪費。線路再生可以減少煞車電阻器及相關冷卻設備的需求,並有助於避免浪費消耗的能源。

  • 將煞車電阻器和冷卻設備的需求,以及相關的佈線、勞工、安裝和維護成本降到最低
  • 取回消耗的能源並重複使用,讓其他應用使用該能源,因此可以節省能源,進而提高變頻器的投資報酬率
  • 具備再生與低諧波的主動式前端技術,提供再生的方法

 

 

PowerFlex® 755TM 功率額定值: (通用匯流排逆變器) 400 / 480V:160至2000 kW / 250至3000 Hp 600 / 690V:250至2500 Hp / 200至2300 kW (再生匯流排電源供應器) 400 / 480 V:188至2204 kW / 216至2436 Hp 600 / 690 V:217至2164 Hp / 221至2379 kW

PowerFlex 755TM變頻器系統可供彈性配置

PowerFlex 755TM變頻器系統是一款世界級的多馬達協調控制通用匯流排系統,擁有同級最佳的系統擺設區域、使用性及馬達控制效能。此變頻器系統可以協調多個馬達,是因為在設計上採用兩個主要整合方案:再生通用匯流排電源供應器與通用匯流排逆變器。通用直流匯流排可以優化匯流排電源供應器的尺寸,因此能源消耗可以持續嚴格符合應用的要求。

  • 將逆變器與匯流排電源供應器結合為不同配置與額定值的彈性,可以在小型擺設區域建立高電源密度的系統
  • 每個裝置中的整合控制匯流排,可以為整排機櫃有效配置輔助24V、240V,以及選配120V的高效率配電
  • 透過通用匯流排連接變頻器,將樓板空間、安裝以及硬體最佳化
  • 使用通用匯流排系統時,可以降低額外硬體、佈線、安裝的相關成本
  • 使用單一介面即可為變頻器與逆變器進行設定與程式設計

Allen-Bradley® 837T 溫度感測器

測量溫度的全方位解決方案

Allen-Bradley® 837T溫度感測器是固態元件狀態感測器產品組合的其中之一,採用高精確度和全新技術打造,可以為使用者提供測量液體、氣體和蒸氣溫度的全方位解決方案。

靈活的837T顯示模型內嵌IO-Link 1.1通訊協定,可以讓感測器整合至企業聯網;因此能夠以高成本效率和容易使用的方式,透過IO-Link主控裝置與乙太網路EtherNet/IP™,將來自感測器的資料直接提供給控制系統。

此感測器擁有從-20至80°C (-4至178°F)的溫度範圍,並且具有精簡的可旋式機殼(320°)與頭部(330°),可以適應任何複雜的應用。這些感測器具備2個PNP,以及和1個PNP和4到20 mA類比輸出的配置,探針長度從25到350 mm,以及IP67等級的外殼。

837T溫度感測器提供的其他選項包括:

       837T無顯示器

  • 溫度範圍:-50至250°C (-58至482°F)
  • 類比輸出:4至20 mA (25至400 mm探針長度)
  • 外殼等級:IP67

       837RTD (電阻式溫度感測器)

  • 溫度範圍:-50至200°C (-58至392°F)
  • 外殼等級:IP67
  • Pt1000測量元件

837T固態元件溫度感測器可以在各種製程連線中使用,可滿足使用者的應用需求。為了方便在機台上進行程式設計,溫度感測器可以使用手動設定,使用者也可以透過Studio 5000 Logix Designer®軟體完成設定,藉此來體驗優質整合。

Allen-Bradley 42JT VisiSight™

適用於包裝業的強化感測解決方案

Allen-Bradley 42JT VisiSight™系列可提供多種感測模式,以及可以簡化靈敏度調整和提供明亮與黑暗操作輸出選項的示教按鈕。採用小型的矩形包裝,內含可供輕鬆校準使用的「眼部安全」第1級紅光雷射和可見紅光LED光束,以及25.4 mm間距的業界標準安裝孔。

獨特的「自動PNP/NPN」輸出可以持續監控負載的連接方式,並可自動設定輸出以進行適當的操作。連接至IO-Link主控裝置時,42JT可以利用即時診斷、自動裝置設定(ADC),以及多個特定工作設定檔等進階功能。這些特性讓42JT VisiSight能夠輕鬆應用在具有挑戰性的包裝與裝配應用,因此可以將庫存的機型數量減少50%,藉此將供應鏈最佳化。

42JT VisiSight光電感測器內嵌IO-Link的功能,有助於將停機時間縮到最短並增加生產力,因此可以輕鬆整合至企業聯網。

Allen-Bradley Stratix® 2000工業非網管型交換器

適用於嚴苛環境的乙太網路交換器

系列B的Allen-Bradley Stratix® 2000工業非網管型交換器採用精簡的設計,可以讓使用者充分利用機櫃空間。工業級外殼具備IP20到IP30等級,可以提供更高級的環境保護,非常適合需要可靠網路連線與廣泛溫度範圍(-40至75°C)的小型控制網路。使用者可受益於:

  • 100 MB或1 Gb的速度,可提升網路的彈性與效能
  • 可以防止不必要網路流量的廣播風暴防護
  • 雙電源輸入,有助於徹底延長惡劣環境中的正常運作時間


除了這些優點,使用者可以利用「隨插即用」的操作方式,讓安裝和整合更為輕鬆。

即用型整合工具,實現智慧製造更簡單

洛克威爾自動化擴大其可擴充製造執行系統(MES),讓操作單位不需要進行程式設計即可設定其環境、新增更多應用、增加DCS製程系統整合,以及擴充部署選項。相較於傳統的MES,新款的模組化MES應用程式採用具有說明且更圖形化的設定,可以輕鬆部署和使用。

可擴充MES應用程式的產品組合採用FactoryTalk® ProductionCentre® R10平台,因此新的功能組合可以改善整體產品組合的功能。透過提升製程應用的整合程度,製造商便能解決特定的製造挑戰,例如品質、機台效能、追蹤/追查,以及溯源標記。解決方案可以從單一應用和最低基礎建設需求的機台或工作區域等級開始,並且可以在實現投資報酬率(ROI)時擴充至整合式MES解決方案。

加工製造商可以利用企業整合中心(EIHub) (能夠在整個企業聯網中簡化資料轉譯的應用程式)順利連接FactoryTalk MES應用程式,包括其DCS、LIMS、QMS、PLM或CMMS系統及其他資料庫。透過這種不受供應商限制的整合,操作人員便能傳送批次報告參數(GMP重要警報供「異常審查」),以及消費、生產和訂單完成的資料。

這些是EIHub軟體中預先設定的超值套件,可以為離散製造、汽車與製藥業提供更高的生產力。

除了導入FactoryTalk Warehouse,FactoryTalk Production、FactoryTalk Performance及FactoryTalk Quality應用程式近期也有更新,可以提供簡化的視覺拖放工具,不須要編碼即可建立新的工作流程。因此產品能夠以更快的速度轉換,而且新產品的導入可以擁有更多彈性。

FactoryTalk Warehouse應用程式

新上市 FactoryTalk Warehouse應用程式

工廠區域作業的任務,是要快速準確追蹤物料移動及庫存資訊。最新的MES應用程式FactoryTalk Warehouse可以簡化從收貨到庫存記錄與出貨的倉儲物流,提供快速精準的庫存管理與追蹤功能。製造商持續尋找更好的見解和控制優勢,以便更妥善管理原料批量、棧板負載追蹤,以及在製品(WIP)庫存,同時可以存取子批量等級的詳細資料-全都和公司的ERP系統同步。掌握這種資訊後,人員便能夠接近即時管理物料等級,包括產品歷史記錄的前後向追蹤。FactoryTalk Warehouse應用程式可以配合個人的部署需求擴充。

FactoryTalk Production應用程式-製造商面臨優化生產流程、降低結構成本、提高生產力,以及實現近乎零庫存系統的挑戰。FactoryTalk Production應用程式是一種可擴充的MES解決方案,可以解決製造過程中與執行流程相關的挑戰。這款應用程式和ERP整合,可以追蹤生產所需的訂單與配方參數。Production應用程式支援設施內的端對端生產管理,為持續改善提供了一個非常重要的平台。

  • 同步生產活動
  • 改善對人員的工作指示
  • 更妥善管理倉庫和供應商的物料流向
  • 針對作業程序,持續進行製造方面的改善
  • 整合溯源標記報告

FactoryTalk Quality應用程式-仰賴不同系統和過時文書流程的設施,無法保證一致的生產品質。新擴充的Quality應用程式,讓製造商能夠以可調整的速度,有效塑造和執行其工廠的製程品質方案。此應用程式支援設施的各項工作,可提供及時優質的產品,並可對品質問題快速做出反應。製造商可以根據專案使用Quality應用程式,並且在價值獲得證實時進行擴充。此應用程式可以擴充,將FactoryTalk ProductionCentre MES系統的其他功能加入,也可以單獨執行。包括容易使用的直覺式小工具在內,應用程式會推薦預先設定的視覺化小工具(例如量規或記錄資料圖),因此可以根據製造商在設定時的選擇加快價值創造時間,並減少品質管理工作的成本。

  • 減少合規性(交易合作夥伴及法規)的成本
  • 免除工廠區域的品質文書工作
  • 提高初檢通過率及首次通過率
  • 根據測試結果動態變更品質測試方案
  • 減少IT基礎建設的成本


FactoryTalk Performance應用程式-現在的製造公司缺乏對即時生產效能和生產力資料的可見性。Performance是一款模組化的應用程式,可以協助製造公司改善工廠的效率和生產。此應用程式可以透過提供營運表現的可見性,協助公司精實和持續改善、採取預防性製造、提高資產利用率,以及賦予營運智慧。

  • 以現有設備提高產能,並遞延資本支出
  • 透過減少加班時間和勞工成本來降低製造成本
  • 透過提高品質和減少耗損數量來降低物料成本
  • 透過節省收集資料和準備報告的時間,以及即時可用的效率資訊來減少間接成本

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用