洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化的產品和解決方案

Micro800控制器提供靈活且可擴展的解決方案

機械製造商持續面臨著提供智慧機械與設備的挑戰,這些機械與設備必須可以被輕鬆地整合進設施中、提供資訊存取並可對不斷變化的市場需求作出靈活反應。Micro800控制器系列為客戶的獨立機械提供靈活且可客製的微控制解決方案。

這些微控制器具有不同的外形尺寸,經過優化,可在機械生命週期的各個階段提供智慧、高效、安全的解決方案:設計、開發、交付及參與,這些全都在微應用層進行。

Micro870控制器是Micro800控制器系列的最新成員,可提供更高等級的可擴展性、靈活性及客製化。Micro870控制器擁有Micro850控制器兩倍的記憶體,並且支援多達8個擴充輸入/輸出(I/O)模組-可以為更大型與更複雜的獨立應用帶來Micro800控制器平台的優勢。

簡單連線元件工作檯(Connected Components Workbench)軟體,提供了一套軟體套件,可支援獨立機械主要控制元件的設置、編程及可視化,包括了安全及控制器模擬。

簡單機械整合軟體的最新韌體更新可提供使用者更多功能;Micro870擴充I/O最佳化支援掃描間隔,以提供更好的程式循環時間;Micro830、Micro850及Micro870控制器支援波譜控制microSD外掛模組,可提供資料記錄及配方管理; 改良的控制器故障處理能在沒有作業員介入的情況下自動進行重啟。

智慧機械及設備可幫助強化生產力及獲利能力。Micro800控制器能夠提供更好的效能及更快的程式建構,可應用於各種用途,包括:包裝、材料處理、流程、重工業設備以及製造與組裝。

Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驅動器

最新的Kinetix 5700伺服驅動器,有效節省能源

做為Kinetix 5700伺服驅動器系列的最新成員,Kinetix 5700再生匯流排電源供應器可利用EtherNet/IP來監控能源的使用狀況。隨著能源價格持續上漲,Kinetix 5700再生匯流排電源供應器透過將多餘的能量再生回到交流電源,以供整個工廠使用,直接節省能源成本。它還具有CIP Security及深度安全防禦功能,可解決不同類型的物理及電子威脅。

此外,此匯流排還提供了整合型LC濾波器,可幫助降低安裝成本。由於整體的佔用面積較小,使用者最多可減少70%所需的機櫃空間。匯流排電源供應器可透過交流電輸入電壓驟降來穩定直流電匯流排的電壓,以確保機器的峰值產出能力。這讓全球的機械製造商可在世界任何地方出貨,並仍然符合機械的輸出規格。

Kinetix 5700伺服驅動器專為高軸數及高功率需求的機器而設計,為單軸及雙軸伺服提供整合式與固線式安全扭矩關閉以及整合式進階安全功能。以Logix作為單一控制引擎、Studio 5000作為單一設計環境──,機械製造商現在可更靈活地進行擴展、設計及控制,以幫助滿足他們的需求。

Kinetix 5700伺服驅動器有助於縮短調試時間,並提高機械效能。它簡易、省電且省空間,幫助您更快地啟動及運作機器─讓它成為高軸數及高功率需求的機器製造商的理想選擇。

Bulletin 800G危險場所操作按鈕

洛克威爾自動化擴增了Bulletin 800G產品系列,為危險場所應用提供新的產品子系列。800G「-EX」產品具有ATEX、IECEx認證,以及世界各地有害氣體及粉塵環境的其他區域認證。

增強型「-EX」產品符合目前的EN/IEC 60079系列標準,可確保在為歐洲、亞洲及其他國家設計解決方案時的一致性。適用於1區、2區、21區及22區的有害氣體及灰塵環境,涵蓋了大多數工業垂直區域的大部分應用。

危險場所解決方案可作為現場安裝的獨立元件購買。十種不同的作業員樣式,與底座或面板安裝接觸塊及電源模組成對。新的面板安裝設計提供快速簡便的面板安裝蓋現場安裝配件,必要時可提供IP66/IP67環境防護等級。

我們的「-EX」產品提供額外的組合式控制盒設置。設置控制站時,可選擇雙按鈕及按鍵操作選擇開關。我們的緊急停止按紐(Emergency Stop push-pull)可加上一個鎖定防護裝置,且按鈕及選擇開關作業員可選擇一個鎖定蓋。最多可將三個800G機箱「串連」在一起,為指令及指示站提供多達九種不同的作業員功能。

931N 奈米訊號調節器

可提供精確流程測量及控制的奈米訊號調節器

設計用來節省空間、時間與成本,同時提供最佳效能

新的Allen-Bradley 931奈米訊號調節器能夠提供最好的訊號隔離、轉換及放大。

在連續或批次生產流程中,重要流程的測量(例如溫度、壓力、流量、液位、重量、速度、頻率、電流或電壓)會暴露在噪音及惡劣的環境條件下,因而導致錯誤的訊號。這些訊號調節器有助於保護您的測量,並提供更可靠的訊號,讓您的流程可高效執行。

這些DIN導軌安裝的類比訊號調節器相容於所有類型的整合型PLC及DCS I/O系統。它們還可與PlantPAx DCS整合,讓批次生產、變頻器、移動控制、流程及安全皆可利用單一控制平台。

訊號調節器通常用於食品及飲料生產、廢水處理、化學處理、能源及發電廠、鋼鐵生產、石油及天然氣以及製藥產業。

ArmorBlock I/O 模組

透過新的ArmorBlock IO-Link Hub增強連接能力

ArmorBlock I/O系列是一種適用於機上的固定型I/O產品。它防水且防腐蝕,可直接安裝在機器上(無控制櫃),使OEM及終端使用者可以降低安裝及運作成本。它還可以安裝在靠近感測器及驅動器的位置,從而縮短走線並降低佈線成本。

ArmorBlock I/O產品系列的最新成員─ArmorBlock EtherNet/IP模組及IO-Link Hub增強了連接能力,有助於實現企業聯網。針對需要廣泛操作溫度及鍍鎳鋅壓鑄外殼的嚴苛應用,這些樞紐可為使用者提供更多選項,以針對每種應用優化其設計。最新的ArmorBlock I/O Hub還提供使用者三個選項,用以最佳化IO-Link Hub的設計:16個數位輸入、10個數位輸入及6個數位輸出,以及16個通用數位輸入及輸出。此外,它們還提供更多現場裝置與用於IO-Link Hub及EtherNet/IP模組的M12 L編碼電源連接器連接。

ControlLogix 5580 控制器

洛克威爾自動化加強工業控制系統的安全性

2019年漢諾威工業博覽會上所展示的增強型產品提供了內建安全性,幫助保護系統的完整性

當今工業控制裝置之間的通訊防護很少。這使它們易於受到惡意篡改及意外系統變更等威脅,這些威脅可能會導致生產中斷或產線人員受傷。洛克威爾自動化推出的全新解決方案具備內建安全保護,符合全球公認的安全標準,可保護控制等級的通訊及整體系統的完整性。

洛克威爾自動化產品安全總監Megan Samford表示:「做為一家專注於將工業自動化與數位技術相結合的世界領導公司,我們在幫助降低互聯營運中的安全漏洞具有獨特優勢,」「我們的新產品具有內建安全保護功能,能為控制等級的通訊提供業界最佳的保護。這讓客戶可以確信他們系統的完整性及裝置間的通訊從一開始就受到了保護。」

Allen-Bradley ControlLogix EtherNet/IP通訊模組是率先使用ODVA的CIP Security協議的工業裝置之一。該協議有助於確保工業運作中只會連接授權裝置。它也有助於防止這些裝置間的通訊受到篡改或干擾。CIP Security是第一個支援傳輸層安全性(TLS)的工業自動化協議,也是目前最成熟的安全標準。

此外,新的增強型Allen-Bradley ControlLogix 5580控制器是世界上第一個符合現今最強大的IEC 62443-4-2控制系統安全標準認證的控制器。該標準定義了工業自動化及控制系統元件的技術安全要求。該認證以2018年洛克威爾自動化安全開發生命週期(SDL)認證為基礎,符合IEC 62443-4-1標準。

FactoryTalk Analytics LogixAI.

洛克威爾自動化推出人工智慧模組以提升工業生產

新的人工智慧模組無須資料科學家即可提供預測分析,有效簡化決策

現在,工業產線人員可更輕鬆地使用其設備中的資料來預測生產問題,並利用現有的自動化及控制技能來改善流程。新的FactoryTalk Analytics LogixAI模組,也就是原先的Project Sherlock,使用人工智慧(AI)來檢測生產異常,並提醒產線人員,以便他們可在必要時進行調查或介入。

許多現有的分析技術需要資料科學及工業流程方面的深厚專業知識。但ControlLogix控制器的這個附加模組透過完成資料科學家的工作,減輕了這個負擔。它可直接適用於控制機殼,並透過背板傳輸控制器的資料,以建立預測模型。它可持續監控生產作業,並根據其衍生的知識來檢測異常的情形。

洛克威爾自動化產品經理Jonathan Wise表示:「FactoryTalk Analytics LogixAI 模組讓預測分析工具更易於使用,協助更多工業產線人員做出更有效的生產決策,」「此模組可以學習ControlLogix控制系統的應用,並在出現預期外的變化時,通知作業員及技術人員。這不僅能避免產生品質問題,還能確保製程完整性。」

舉例來說,針對混合機等設備,此模組能協助作業員發現可能影響產品品質或導致停機的效能偏差。也能做為虛擬感測器使用。像是包裝食品的溼度等資料,就不需由人員進行量測,因為此模組可以透過分析噴霧器、乾燥機及燃燒器等產線機具的變數進行指數預測。

產線人員也可透過人機介面(HMI)或儀表板的警報發現問題。未來,模組將會持續進化,協助產線人員專注於解決問題或進行自動化製程的最佳化。

FactoryTalk Analytics LogixAI模組為洛克威爾自動化 FactoryTalk Analytics 系列產品的最新成員。該系列產品包括了可了解自動化系統的架構,並向產線人員指出各個設備問題的 FactoryTalk Analytics for Devices。LogixAI模組透過了解自動化系統的應用,並利用整體功能判別異常情況,進一步地擴充系統功能。

此兩種產品除了可以分別獨立運作外,也能在未來資料的運算操作上互相助益。FactoryTalk Analytics平台彙整多方資料,為產線人員提供新的見解。FactoryTalk Analytics for Devices與LogixAI模組將成為日後推出新平台的資料來源。

Stratus ztC Edge.

Stratus ztC Edge運算系統

Stratus ztC Edge是一個多功能、完全整合、自我保護的邊緣運算系統,可幫助資源有限的營運商提高效率、減輕IT負擔並降低停機風險。ztC Edge可透過一對強健節點、內建虛擬化、整合的冗餘性、自動還原及基於雲端的系統健康管理服務,快速、可靠地建置虛擬化工業物聯網及控制應用。

ztC Edge是對於關心上線時間及生產力的終端用戶的理想系統;操作標準化;安全連接;易於編程;並且可靈活及靈敏地作出改變。對於機器製造商而言,ztC有助於最小化機器的整體擁有成本(TCO);最大化機器的可用時間;提高品質並降低現場維護成本;提高機具利用率;並提高作業員的效率。

適合面臨數位轉型挑戰的產業包括:製造業、石油及天然氣、污水/廢水公用事業、製藥與生命科學、運輸及建築的自動化與安全。Stratus zTC Edge可部署於工廠、遠端、控制室以及機器的工業設備上。

電子書:設施的未來

生命科學設施的未來

下一個產業轉型已經發生,目標在於擴大可能性並改善患者的治療效果。個人化醫療、更小的植入物及更快推出的治療法,需要聰明才智以及一群相信世界的運作可以變得更好的問題解決者、建構者、製造者與創新者。

雖然機會無窮,但挑戰也很多。隨著專利到期、生命週期縮短及仿冒品湧入市場,創新依舊非常重要。細胞生物學的進步推動了複雜的流程變化,為生命科學公司帶來了更大的挑戰,包括:

  • 對更有針對性、劑量更小的孤兒藥(罕見疾病的特效藥物)及個人化藥物的需求不斷增長。這種需求推動了從大規模批次生產到多產品設施的運作模式,這些設施需要複雜的批次生產、頻繁的轉換及謹慎小心的追蹤。
  • 從服務全球的大型集中式設施轉向規模較小的當地設施。這種轉變可將原料藥(API)的生產帶到成本較低的地方,並使個人化藥物更貼近患者的需求。
  • 承受著藥物快速上市的壓力,同時也要維持合規性及資料的完整性。這些壓力需要更多的流程管理、IT及OT的聚合以及更高效的研發運作,以獲得監管機關的核准。

領先的生物技術、製藥及裝置製造商正利用新技術以實現其未來的設施。互聯、有彈性的藥品製造可幫助您將投資回報率最大化、最佳化機具利用率、實現更快的上市速度,並始終維持品質及合規性。

試想一個利用數位技術來連接橫向及垂直系統的設施。一個提供資料以改善決策、績效及合規性的設施。

現代化DCS可以幫助實現這個願景。具體而言,基於開放式且未經修改之乙太網路的現代化DCS可以提供智慧連結基座,以及行動設備的無縫、隨插即用的連接能力。

未來的設施將利用一次性技術、資訊與連接以及模組化及行動設計概念,來重新構思生產。它可以幫助您實現更低的財務成本、更快速的設施啟動、更為優化的轉換及更高效率的生產。下載此電子書以了解如何利用未來的設施從您的資料中獲得更好的洞察力

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用