洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化的產品和解決方案

RightSight M30智慧感測器採用更高的環境抵抗力製作而成,能夠以中型直角外殼提供長距離偵測的功能,為廣泛的高需求應用提供所需的彈性和效能。

專為嚴苛應用打造的洛克威爾自動化全新光電感測器

高效能感測器可以為食品和飲料、材料處理和包裝等產業提供長距離偵測和更高的環境耐受度

洛克威爾自動化新款的Allen-Bradley 42AF RightSight M30光電感測器是智慧感測產品組合的新商品。RightSight M30智慧感測器採用更高的環境抵抗力製作而成,能夠以中型直角外殼提供長距離偵測的功能,為廣泛的高需求應用提供所需的彈性和效能。

洛克威爾自動化的產品經理Adonis Evangelista表示:「我們新款的光電感測器,是為了協助在髒污和不想要的顆粒會累積在感測器鏡頭上的嚴苛環境下提高可靠性所開發。」

感測器內建IO-Link功能,可以將資料和診斷從感測器直接傳送到控制系統,讓您可以輕鬆整合至企業聯網,協助將停機時間縮到最短並提高生產力。透過這項功能,感測器可以提供訊號強度、位置、近接警示和計時功能等資訊,協助建立營運效率並簡化疑難排解。360度高可見性的LED電源與狀態指示燈可以為設定、監測和疑難排解提供進一步的協助。

 

堅固耐用的直角外殼提供通用的30 mm機頭和18 mm的底座,可以進行快速的彈性安裝與更換。IP67/IP69k/1200 psi等級的外殼完全密閉,讓RightSight M30可以承受包括高壓和高溫沖洗在內的嚴苛工業環境。這款感測器具備多種感測模式,另外也提供輕鬆應用的免調整機型,以及按下按鈕即可調整靈敏度和輸出配置的可示教版本。

Allen-Bradley 46CLR True Color Sensor是一款全新的高效能顏色感測解決方案,採用正在申請專利的距離校正技術,可以在高達65mm的範圍內提供一致的顏色偵測,適用於多種產業。

高效能顏色感測

洛克威爾自動化的Allen-Bradley 46CLR True Color Sensor是一款全新的高效能顏色感測解決方案。這款感測器非常適合食品和飲料、汽車、製造和消費性電子等多種產業-採用正在申請專利的距離校正技術,可以在高達65mm的範圍內提供一致的顏色偵測。

其他功能包括在顏色比對模式下操作時多達7種顏色的內部儲存裝置,以及可以改善診斷和與企業聯網連結的內嵌IO-Link功能。

Allen-Bradley Bulletin 1560F/1562F中電壓緩衝啟動器控制器具備進階診斷與量測功能,提供的強化操作模式可以滿足各種應用,包括:馬達和控制器防護、電力及能源監測、趨勢和效能診斷、「快照」診斷,以及故障和警示事件記錄。

新一代中電壓緩衝啟動器

Allen-Bradley Bulletin 1560F/1562F中電壓緩衝啟動器控制器具備進階診斷與量測功能,提供的強化操作模式可以滿足各種應用,包括:馬達和控制器防護、電力及能源監測、趨勢和效能診斷、「快照」診斷,以及故障和警示事件記錄。

Bulletin 1560/1562F新一代中電壓緩衝啟動控制器採用SMC-50進階智慧型馬達控制模組。這款控制器是專為彈性所設計-具備市場上與眾不同的靈活操作模式和進階診斷功能。

緩衝啟動控制器也具備內建的調試精靈、自動調整功能、扭矩控制啟動,而且配備幫浦控制模式。

結合製程及安全和AADvance-Trusted安全儀表系統工作站軟體

洛克威爾自動化AADvance安全系統是一種可以提供彈性控制器備援的可擴充安全儀表系統(SIS) -讓您可以根據應用的特定配件需求使用不同等級的模組備援。此解決方案可讓您指定整個工廠所需的安全完整性和可用性等級。

最新的AADvance-Trusted安全儀表系統工作站軟體將兩種工具合而為一:AADvance Workbench及Trusted工具組。具備更快的開發和編譯時間,您不必再為了各種製程安全需求而去學習、安裝和維護個別的工具。

這個重新設計的開發環境支援最新的Windows版本、提供直覺且自然的方法來建立您的安全應用,以完成現有AADvance和Trusted的移轉。

最新的FactoryTalk Warehouse Management可以改善材料處理

材料處理自動化系統的效率和可靠性,通常可以決定倉庫或配送中心的生產力和獲利能力。製造商希望以更快的速度、更低的成本和更高的品質生產和運送產品給客戶。企業聯網所實現的智慧製造,為使用者優化其生產和供應鏈帶來全新的機會

最新的FactoryTalk Warehouse Management提供可在倉庫中控制物流流程和作業的功能。此軟體可提供完整的庫存透明度,並可透過下列方式提高倉儲效率:減少材料的處理步驟、減少材料的物流錯誤、更嚴謹控制庫存、提高庫存準確度,以及追蹤庫存。

除此之外,製藥業將會因為無縫整合可以大幅簡化處理生產材料和接受產品入庫的PharmaSuite而獲益。

軟體可縮短獨立機台的開發時間

機台製造商可以利用最新的簡單機械整合軟體充分發揮設計生產力,並且讓獨立機台以更快的速度上市。將控制器程式設計、裝置配置,以及將人機介面(HMI編輯器)整合為單一套裝。

可以簡化您為多個產業開發獨立機台的作業,並利用內含Logix主題的第12版縮短開發時間,以提供更舒適的Logix使用者體驗。利用範例代碼、使用者定義的功能,以及使用者定義的功能區塊來縮短程式設計的時間。您可以利用轉換器工具以及複製貼上的功能輕鬆擴充控制器和應用程式。

除此之外,為了強化安全性,最新的簡單機械整合軟體支援和FactoryTalk Linx進行裝置通訊。這套軟體也加入採用乙太網路EtherNet/IP的Micro850 48-pt控制器模擬器,以及採用Micro800外掛模組和擴充輸入/輸出(I/O)模組的模擬數位及類比輸入/輸出(I/O)。

最新版本也將強化功能加入PanelView 800 DesignStation,以協助縮短程式設計的時間。此版本也支援採用120V AC輸入E200電子式過載繼電器的Micro870 24點控制器,並提供用於監測PowerFlex變頻器(包括755T交流變頻器)的趨向。

全新的Micro870控制器可以提供更高等級的可調性、彈性與客製化能力。

Micro870控制器可提供更高的可調性與彈性

尋找解決方案擁有合適效能且可客製化、具有成本效益,並可節省空間的機台製造商和最終用戶,通常會選擇Micro800控制器系列。全新的Micro870控制器可以提供更高等級的可調性、彈性與客製化能力。Micro870控制器擁有Micro850控制器兩倍的記憶體,並且支援多達8個擴充輸入/輸出(I/O)模組-可以為更大型與更複雜的獨立應用帶來Micro800控制器平台的優勢。Micro870控制器現在提供120V AC輸入的型號。

利用ThinManager軟體全新擴充的洛克威爾自動化Allen-Bradley VersaView 5200精簡型用戶端產品組合,可協助製造商更輕鬆管理其應用程式。

擴充的精簡型用戶端系列產品可協助提高整體企業的彈性

洛克威爾自動化VersaView 5200精簡型用戶端產品組合可協助簡化裝置和使用者的管理

整座工廠的多個顯示器中有許多應用程式,讓製造商難以管理大量來源的內容。利用ThinManager軟體全新擴充的洛克威爾自動化Allen-Bradley VersaView 5200精簡型用戶端產品組合,可協助製造商更輕鬆管理其應用程式。

洛克威爾自動化的產品經理Matt Hansen表示:「最新的VersaView 5200產品組合,可以讓終端用戶在各種解析度選項中選擇單一顯示或多重顯示。利用ThinManager軟體的客戶現在可以配合其特定應用程式的需求,找出適當的精簡型用戶端硬體。」

擴充的VersaView 5200產品組合包括5種精簡型用戶端:單一顯示器、雙重顯示器、雙4K顯示器、多重4K顯示器,以及整合式顯示器。多重4K顯示器是業界第一款可提供7重顯示的產品,而且僅ThinManager軟體可提供支援。

每個新款的精簡型用戶端均提供獨特的優勢。單一顯示器可提供精巧的設計,配備單一DisplayPort視訊輸出。雙4K顯示器內含一個高效能四核心Intel Atom CPU,可供需求更高的應用程式使用。多重4K顯示器提供一個高效能四核心Intel i5 CPU,可供需要多重顯示的應用程式使用。

VersaView 5200無顯示器精簡型用戶端選件,是和VersaView 5100監視器搭配使用的理想選擇。這種兩件式解決方案將顯示器和精簡型用戶端分離,使用者可以單獨更換任意一部設備。

VersaView 5200精簡型用戶端是專為搭配ThinManager軟體所設計。此軟體可以集中管理現代化工業作業各方面所需的內容與圖像顯示。它可以簡化所有裝置和使用者的管理,藉此縮短停機時間和減少維護。洛克威爾自動化以位置為基礎的Relevance技術,可以根據職位和位置提供針對性內容。

與ThinManager軟體搭配使用時,VersaView 5200精簡型用戶端可以在插入後立即接收資訊。無須任何安裝流程,因此更換時更加方便。資訊會儲存在伺服器中,以協助保護敏感性資訊。ThinManager軟體也可以提供多重要素的使用者驗證,其中包括使用指紋掃描的生物識別驗證。

產業工人可以利用洛克威爾自動化全新的Allen-Bradley CompactLogix 5480控制器加強對生產的掌握並制定更明智的營運決策。

全新的Allen-Bradley控制器引導作業人員制定更好的生產決策

Allen-Bradley CompactLogix 5480控制器將Logix控制和Windows型運算結合在單一平台

產業工人可以利用洛克威爾自動化全新的Allen-Bradley CompactLogix 5480控制器加強對生產的掌握並制定更明智的營運決策。控制器將Logix控制引擎和Microsoft Windows 10 IoT Enterprise作業系統結合在單一平台中,可以讓工人在資訊來源檢視機台資訊。

洛克威爾自動化控制器的全球產品經理Jason Shaw表示:「這款控制器可以收集原始資料,並可直接在機台層級,將有用的資訊展現給工作人員。為工作人員提供接近來源的相關資訊,可以讓他們制定出更明智且更快速的營運決策。因此,他們在企業聯網中可以對問題做出更好的反應,最終提高生產力。」

控制器可以在機器層級執行即時資料收集,因此可以縮短延遲。使用者可以在資訊來源檢視控制資訊,並且可以將其他資訊上傳至企業或雲端。執行內部部署Windows應用程式的能力,也可以減少工廠區域對獨立PC的需求,並可縮小機台的擺設區域。

LNS Research的總裁兼首席分析師Matthew Littlefield表示:「部署工業物聯網技術的公司不再需要在雲端或內部部署的架構間做出艱難的選擇-兩種他們都需要。在機器層級存取控制系統的資料以及利用雲端分析的能力,可以為許多公司提供他們想要的靈活決策制定。」

CompactLogix 5480控制器可以支援多達150個運動軸的應用。對於可以從簡化的架構和更具智慧的擺設區域中獲益的大型包裝以及轉換、列印與網頁應用程式而言,這款控制器是理想的選擇。此控制器也可以提供更快速的掃描執行時間以及運動迴圈更新,以協助提高機台產能。

這款控制器具備多種安全功能,包括使用者驗證與授權、依職責權限存取,以及數位簽章加密。此外,Windows作業系統的執行獨立於控制引擎,因此作業系統的任何中斷均不會對機台或生產線控制造成影響。

新增的CompactLogix 5380系列控制器- Compact GuardLogix 5380安全控制器-可以提供整合控制與安全功能。

Compact GuardLogix 5380安全控制器

針對更迅速的安全反應時間優化,可以縮短安全距離並減少受傷的風險

製造商持續尋找可遵守最新全球安全標準並可解決競爭壓力的控制解決方案,以降低成本並提高生產力。新增的CompactLogix 5380系列控制器- Compact GuardLogix 5380安全控制器-可以提供整合控制與安全功能。

Compact GuardLogix 5380安全控制器提供更高的效能、容量、生產力和安全性,可協助滿足智慧機械和設備的龐大需求,非常適合需要低軸數運動和輸入/輸出(I/O)點數的小型、中型應用。Compact GuardLogix 5380也提供適用於惡劣環境的保形塗層款式。

最新的Compact GuardLogix控制器可以為採用單一網路的標準和安全控制提供單一控制器,以及為標準和安全控制功能提供程式設計環境。除此之外,這款控制器具備變頻器及運動的網路安全功能。

Compact GuardLogix 5380安全控制器能夠以有效和高效率的方式促進全廠區的最佳化,並提供高效能和整合式安全控制的可擴充選項。

Automation Today 季刊

Automation Today 季刊 由洛克威爾自動化公司每季發行的自動化資訊雜誌,內容包含最新產業訊息與自動化及相關資訊與科技趨勢,應用實例分享與最新產品訊