洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化的產品和解決方案

新款馬達保護斷路器可以節省空間、時間和成本

工程師可以使用洛克威爾自動化新款的Allen-Bradley 140MP馬達保護斷路器來簡化馬達保護。

斷路器也稱為馬達保護開關裝置,可以安裝在Allen-Bradley 100-C或100-K接觸器上,打造一個雙元件馬達起動器。該裝置可以提供最高32 A的磁力短路保護和熱過載保護,以及在400 V下最高100 kA的跳脫電流。

斷路器通過UL的認證,可以用於群組安裝。這種類型的安裝可以免除每個馬達電路對於個別分支短路保護裝置的需求,因此可以縮小面板空間、縮短安裝和佈線時間,並且降低整體成本。

在北美以外的地區,這些裝置符合IEC 60947-4-1對馬達保護開關裝置的規定。這些裝置也符合IEC 60947-2對斷路器的規定。

新款PURPVC單電纜選配可以簡化安裝與維護

工業營運商可以在變頻器和馬達之間使用單電纜提供電力和回饋,藉此加快安裝的時間和減少零件的庫存。此外,現在隨著內含無鹵素PUR和PVC選配的新款Allen-Bradley 2090單電纜發佈,作業員有更多單電纜可以選擇。

無鹵素的選配非常適合食品和飲料等使用者希望減少接觸毒素的應用,以及希望符合IEC 60754-1標準的應用。

這些電纜是針對使用Kinetix 5500和5700伺服驅動器、Kinetix VP系列伺服馬達,以及Kinetix VPAR電動缸之系統所設計。這些電纜也具有較小的彎曲半徑,適合連續彎曲和靜態的應用,並有多種纜線AWG、類型和接頭可供選擇。

新款訊號裝置符合危險場所的全球評等和認證

新款的Allen-Bradley 855X危險場所訊號裝置可協助工業營運商符合最新的全球危險場所評等和認證。訊號裝置包括喇叭、信標,以及喇叭和信標裝置的組合。

在大部分的情況下,這些新款的855X裝置(B系列)可以直接取代原始的855X裝置(A系列)。不過,重新設計的產品組合也具有其他優勢:

  • 單一裝置三重認證:新款的855X產品均通過cULus、ATEX/IEC EX及Class/Zone的認證,因此全球通用。
  • 可以針對應用的需求輕鬆客製化:新款的855X產品具備兩個用於電力連接的導管入口選擇,可以靈活配合應用的需求。信標的色彩可以在現場輕鬆快速變更,只要將信標的透鏡更換成想要的色彩即可,而不會影響裝置的異物防護等級。

新款的855X獨立式多功能LED信標和組合式發聲警報器/LED信標,具備堅固但輕巧的耐腐蝕結構。這些產品也具備UL Type 4/4X/13 (IP66/67)的異物防護認證,因此非常適合石油及天然氣、食品、造紙、採礦,以及廢水處理業等潮濕與惡劣的工業環境。

新款電子式過載繼電器有助於防止馬達受損和停機

新款的Allen-Bradley E100電子式馬達過載繼電器可協助工業公司更妥善保護其馬達和避免非計畫性停機。做為新一代Allen-Bradley電子式過載繼電器,可以更準確測量馬達的電流負載、建立馬達的溫度模型,以及在馬達有過熱受損的危險時將其關閉。

提供的選配可以立即偵測卡死和接地故障,因此能夠以更快的速度回應這些特定狀況。此外,也有為客戶提供遠端重置選配,可以從遠端重置過載。

E100過載繼電器提供基本和進階的配置。基本機型有10和20兩個跳脫等級的設定可供使用者調整。進階機型有四個跳脫等級設定:10、15、20和30。超過100A的感測範圍時,進階機型可以使用外部電流變壓器的配置,達到800A的最大額定值。

E100過載繼電器是洛克威爾自動化整合式馬達控制系統的其中一項產品。可以直接安裝在Bulletin 500 NEMA接觸器和100-C IEC接觸器上(最高100A)。

利用新款ArmorBlock I/O模組簡化嚴苛應用中的智慧機械

製造商現在可以在用於嚴苛應用的智慧機械上實現機上型I/O模組的設計和生產力優勢。

新款Allen-Bradley ArmorBlock I/O模組可在廣泛的溫度範圍下運作,並可提供汽車、材料處理、包裝與焊接等應用高達IP69K的防護。

全新的ArmorBlock I/O選配可以安裝在機械上的任何位置,以縮短電纜長度並降低佈線成本。這些選配使用鍍鎳鋅壓鑄外殼、具備QuickConnect的功能,並且在EtherNet/IP通用數位I/O模塊中提供診斷,可縮短調試和故障排除的時間。

三個IO-Link集線器模塊可以讓更多裝置連接IO-Link主機,因此有助於降低設計的複雜度。此外,所選模塊上的M12 L編碼電源連接器支援更大的電流,可以菊式鏈接更多模塊,因此可以減少佈線和安裝的成本。

對數位輸入和輸出採用獨立I/O模塊的公司而言,ArmorBlock I/O模組是理想的選擇。這些模組提供可自行設定的16通道數位I/O,可以根據應用的需求做為數位輸入或輸出靈活使用。

洛克威爾自動化獲得新的認證有助於保護工業運作的安全

洛克威爾自動化在工業網路安全方面屢創佳績,可協助工業公司更專注在其業務轉型,而不必擔心潛在的網路安全風險。公司最近獲得的ISA/IEC 62443-2-4認證,定義了服務供應商的資訊安全規定。

這項認證證明洛克威爾自動化在報價、設計、整合與維護自動化系統時所使用的資訊安全功能符合標準的需求。ISA/IEC 62443是全球唯一公認的工業控制應用網路安全標準。

洛克威爾自動化的安全開發生命週期,也在去年獲得的ISA/IEC 62443-4-1認證中提高成熟度,證明公司在產品的生產和支援方面符合標準的安全規定。除此之外,這也證明公司擁有完備的流程可以處理弱點揭露,並且能夠以透明公開的合作方式協助管理客戶的風險。

 

新的認證是由德國萊茵TÜV獨立執行,而洛克威爾自動化因為協助客戶強化網路安全,使其不斷獲得的成就持續增加。

 

洛克威爾自動化的首席執行長Blake Moret表示:「工業需要合作夥伴的協助,讓他們可以運用科技擴展其作業的可能性,以及保護對他們最重要的事物。這些公司和我們合作後便可高枕無憂,因為我們提供的產品和服務都是以安全為前提。對我們而言,ISA/IEC 62443的安全需求不僅只是一份檢查清單,而是早已深植在我們的日常工作中。」

 

今年年初,洛克威爾自動化推出第一款通過ISA/IEC 62443-4-2認證的工業控制器,之後則會陸續推出更多產品。洛克威爾自動化也是國際自動化協會全球網路安全聯盟(ISA Global Cybersecurity Alliance)的創始會員,這個聯盟是由產業、政府機構,以及其他致力於協助保護製造和關鍵基礎建設運作的單位所組成。

 

洛克威爾自動化也持續致力於擴大ODVA CIP Security通訊協定的使用範圍,此通訊協定有助於確保工業運作中只會連接獲得授權的裝置。它也有助於防止這些裝置間的通訊受到篡改或干擾。洛克威爾自動化在今年初推出了ControlLogix EtherNet/IP通訊模組,並計劃在未來數年內導入新技術,將CIP Security防護延伸到老舊和非CIP Security的裝置。

 

除此之外,即將發佈的PlantPAx 5.0分散式控制系統,預計將加入通過ISA/IEC 62443-3-3認證的架構,可協助使用者部署適當的控制系統安全等級。

 

LNS Research的總裁兼首席分析師Matt Littlefield表示:「頂尖的工業公司將數位轉型視為強化競爭優勢的首要任務。不幸的是,老舊的自動化與控制系統本身並不安全。洛克威爾自動化在數位轉型方面,以及在採用流程、程序、產品和服務方面的出色表現,可以為強大的工業安全計畫提供支援。」

PowerFlex 525交流變頻器

PowerFlex 525交流變頻器採用創新的模組化設計,可以支援快速且輕鬆的安裝和配置。這款新一代精簡型變頻器提供嵌入式EtherNet/IP通訊、USB程式設定,以及標準安全功能。

PowerFlex 525變頻器提供0.4 kW到22 kW (0.5 Hp到30 Hp)的功率額定值,適用100 V到600 V的國際電壓,可以提供各種馬達控制和極具彈性的安裝選擇。PowerFlex 525交流變頻器可以在高達70°C (158°F)的溫度下運作,非常適合輸送機、風扇、泵浦和攪拌機等應用。

PowerFlex 525變頻器現在可以選擇有助於提高能源效率和降低相關成本的永磁馬達控制。永磁馬達提供的功率密度較高,通常可以將馬達的尺寸縮小,同時維持相同的輸出扭矩。

新款的無風扇Kinetix VPC伺服馬達可以節省能源

印刷機及其他工業營運商可以利用洛克威爾自動化新款無風扇版本的Allen-Bradley Kinetix VPC連續性重載伺服馬達來改善其能源效率和降低機械複雜度。

這款全新的馬達使用和工業風扇版本相同的內部永磁技術,可協助營運商獲得更好的效能和更高的能源效率。

新款的馬達可以達到IE5的能源效率評等。除此之外,移除風扇可以進一步減少馬達的佈線和元件,甚至可以節省更多能源成本,因此非常適合印刷等對於氣流干擾要求較高的應用。

VPC系列的馬達可以減少扭矩漣波,如此可以讓對於高品質印刷、拉伸和其他特定應用作業非常重要的卷對卷卷料處理流程更為順暢。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用