自動化淡水處理

以 SCADA、自動化與控制實現高效合規的營運

淡水是生活必需品,雖然可以再生使用,但屬於有限資源。人口增加及城市擴展,讓永續程序的重要性達到最高點。淡水或飲用水必須安全,以便供應給大眾使用,並符合各種環境及政府標準。其中安全也扮演非常重要的角色,控制系統必須安全無虞,對抗各種意外或惡意攻擊,為城市客戶實現安全成果。本公司可協助您更高效安全地營運,同時遵循現有規範。

適合水產業的解決方案

降低專案成本,實現高效安全的營運

為了實現高效安全的營運,並遵循嚴格的規範架構,生命週期的每個階段需要協作,其中包括:

  • 工程工具及專業知識,提供符合成本效益且及時的專案設計與執行
  • 整合式系統,實現完整的營運控制、視覺化及報告
  • 支援最高的運作時間及工廠效能


本公司的產品及系統組合、專業知識,以及博學多聞的合作夥伴,可提供您需要的各種工具。我們擁有大量客戶基礎,可協助水生產商:

  • 最高生產力
  • 降低實作成本
  • 盡可能降低生命週期成本
  • 達成適法性

整合式資訊與控制解決方案

整合式系統實現高效合規的水生產作業

像是本公司 FactoryTalk® 軟體這類的解決方案能夠:

增加存取可靠資料

  • 增加可見度掌握生產製程,獲得即時與歷史報告及分析
  • 預先驗證資料收集及儲存,確認報告中只有正確資訊
  • Web 型入口網站,可輕鬆於遠端視覺化

提升系統效能

  • 操作員可立即存取全系統生產數據,因應管路洩漏等各種問題,在形成重大問題之前處理完畢

減少合規報告所需的時間及成本

  • 取得儲存 10 年的資料。超越合規需求

我們與 Cisco® 共同開發架構,支援水管理的整合式網路連線解決方案。這項解決方案以 Cisco 網路連線技術及我們的 SCADA 控制系統為基礎,可提供:

  • 以統合網路連線及控制系統為基礎,降低整體擁有成本
  • 以 Cisco 深獲肯定的安全功能實現強大的多層防禦
  • 以遠端監控及維護實現更理想的營運及設備管理
  • 更容易管理網路,簡化管理作業
  • 影片擷取、無線及 IP 型通話等進階商業服務

我們擁有領域專業知識,提供遠端支援服務及資產管理解決方案,協助您的廠房持續運作。

深入剖析供水生產

正確及時的水生產報告協助遵循法規

大威靈頓地區委員會 (Greater Wellington Regional Council,GWRC) 負責向紐西蘭 10% 以上的人口供水。

GWRC 為了因應持續變更的規範,需要解決方案提供正確及時的水生產報告。這些報告需要取得資料,而資料是從現有水處理生產及控制系統擷取。本公司解決方案協助 GWRC 達成目標。

結果 GWRC 不僅能夠遵循政府報告規範,也能加強水處理分配,並對內外利害關係人提供更充分的水生產及使用資訊。

進一步了解客戶的成功案例

產品及功能

以產品及服務達到合規及營運效能

本公司產品及服務組合提供適合水生產商的解決方案,協助提升營運效能。從 RTU 及幫浦控制到現代 SCADA 與控制系統,本公司提供完全整合的解決方案,適合工業及都市水處理使用。

本公司產品組合包括:

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/water_wastewater/segments_ww/zh_TW/TW_det_freshwater row-5

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。