水/污水處理

水處理及輸配系統自動化

降低專案及維護成本

以可靠彈性的控制解決方案達到最高生產力

全球水產業專業人士面臨重大挑戰:

  • 更嚴格的水質標準,以及持續提升的勞工、營運及維護成本
  • 更多安全及嚴格的政府規範
  • 以更高的設備可靠度提升系統容量
  • 控制及輸配系統老化需要升級

我們廣泛投資開發各種新產品及技術,提供同類最佳的製程控制解決方案,協助您達到最高生產力同時降低成本。從現場裝置及馬達控制,乃至於監督層及業務整合系統,我們的水及廢水解決方案可以:

  • 達到最高生產力
  • 降低實作成本
  • 盡量減少週期性成本
  • 達成適法性
  • 允許未來擴充

水處理作業解決方案

整合式控制提供更理想的公用事業管理

本公司水團隊在全球的業務重點,就是開發各種解決方案,協助您因應業界最引人注目的挑戰。現在您必須:

  • 因應加速供水及節約用水等挑戰
  • 降低製程變異性,符合日趨嚴格的法規要求
  • 加強營運及能源效率
  • 將新技術整合至老舊基礎設施之中
  • 提供安全的遠端資訊,滿足內部人員、外部利害關係人及客戶的需求

為了因應以上挑戰,您需要整合式控制系統,其中必須整合製程控制、馬達控制及資訊等項目。

我們如何協助像您這樣的企業?

數十年來,我們與許多合作夥伴協助水產業客戶,提供解決方案因應合規需求並降低成本。

運用整合式系統強化營運

我們之前的系統已過時,我們需要升級以協助簡化流程,來符合紐西蘭最新的用水法規。除此之外,我們認為實作整合式系統,能夠提高生產力,縮短停機時間,有潛力讓我們提升營運效能。

漢密爾頓(Hamilton)市議會自動化經理 Gary Pitcaithly

以企業聯網強化水廠

您需要能由工業或都市水處理資產之中擷取資料,而業界幾乎所有人也都在談論整合 IT 及 OT。您是否擁有願景,思考要如何利用資料與新興技術強化營運?企業聯網 (The Connected Enterprise) 是本公司的願景。我們數十年來建構核心價值,以單一平台整合製程控制、馬達控制、安全及資訊技術,其中採用安全的標準乙太網骨幹。結合整合式控制及安全通訊,企業聯網是您有機會實現的願景。您可採用此項架構,依據本身需求量身打造,成為您的企業聯網,協助您的水或公用事業營運:

  • 更具生產力
  • 更靈活
  • 更永續發展
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh_TW/TW_ind_water-wastewater row-6

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。