輪胎及橡膠業生產

輪胎成型及硫化的自動化與控制系統

生產更高牽引性能

經過實證、適合輪胎製造每一階段的解決方案

您面對許多挑戰:全球競爭、產業整合、全球標準改變、政府法規嚴峻,以及客戶要求以低成本達到高效能。

您必須從製程中各階段獲得最高生產力,同時必須確保生產的輪胎符合客戶的規格及整體品質標準。

為了更有效率的生產更好的輪胎,您需要能夠涵蓋輪胎設計、開發與生產流程的解決方案。

我們的輪胎製造自動化與控制系統可從原材料生產與混合到元件準備、輪胎成型及硫化,再到最終加工與檢測,於製程各階段為您提供支援。我們亦可支援安全、物料搬運處理,以及全廠能源管理。

我們的整體方案針對全廠及輪胎生產的生命週期,提供較容易的全廠整合與標準化作業,幫助您滿足安全與法規要求,同時整合效率以提升生產力與品質。

提高生產效率的能力

輪胎成型

具生產力且安全的機器

打造環保輪胎時常會使用輪胎成型機 (TBM)。對輪胎製造商來說,這些機器需要有生產力、安全、彈性,並需要容易使用,而對機器製造商而言,則代表需提供模組標準化且符合成本效益的機器。

在您的成型機上使用我們高效能的 Integrated Architecture® 系統與整合式安全,以:

  • 同步機器各部分作業 (例如終結與排放)
  • 達到張力與邊緣控制
  • 定尺寸裁切準確度最佳化,不受機器速度影響
  • 輕鬆依製程變更 (例如尺寸改變) 進行調整

進一步了解我們的 Integrated Architecture 系統

進一步了解安全解決方案

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh_TW/TW_ind_tire-rubber row-3

輪胎硫化

快速、可靠且具重複性的效能

輪胎硫化是一項重要製程,且為大型資金投資,不管您的營運規模大小如何,都需仰賴硫化製程以達到快速、可靠且具重複性的效能。

透過我們的 Integrated Architecture 系統,您可為您的輪胎硫化製程提升設備利用率與生產力。

進一步了解我們的 Integrated Architecture 系統

讓工業物聯網發揮作用

企業聯網

智慧製造是邁向數位化轉型的大門,連網智慧裝置為製程透明度開啟了新視窗,資料與分析可協助更快做出更好的決策,無接縫的連線可促成新的協作。

企業聯網 (The Connected Enterprise) 使上述一切成為可能,它融合了工廠層級與企業網路,並安全地連接人員、製程與技術

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh_TW/TW_ind_tire-rubber row-6

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。