風力發電

自動化風力渦輪及風力發電廠實現獲利的能源生產

利用單一廠商風力發電廠管理控制系統,可靠高效地擷取及轉換風力發電。從風力渦輪自動化及保護,乃至於完整的風力發電廠管理解決方案,我們可協助您實現營運目標。

風力發電廠自動化解決方案

目前設置的許多控制系統,是由渦輪製造商為了因應本身需求而開發,因此沒有足夠的擴充能力、調整能力、經濟效益或可靠程度,難以滿足持續增加的全球需求。風力發電廠快速發展,需要製造商專心建造渦輪,而不是實作控制系統。本公司的可擴充解決方案可於各種專案實作,從單一渦輪的小型專案到整座風力發電廠都沒問題。

風力渦輪控制解決方案

適合風力渦輪及風力發電廠的自動化系統

我們提供各式各樣的風力渦輪控制系統,可用於陸上或離岸風力發電及風力發電廠管理。我們擁有全球領域專業知識,提供遠端支援及資產管理解決方案,協助讓您的渦輪及風力發電廠順暢運作創造獲利。

風力發電廠 SCADA 系統

本公司的視覺化及資訊軟體解決方案,結合安全的網路連線架構,協助操作員即時監控營運。我們的解決方案包括:

  • SCADA 解決方案監控及報告風力發電廠營運
  • 事件順序 (SOE) 報告提供正確的警報順序,縮短故障檢測時間
  • 網路解決方案包括 NERC CIP 諮詢服務,協助您評估、設計、實作、稽核與管理網路基礎建設

風力發電廠管理及控制

為了有效管理風力發電廠,您需要各種解決方案,而不是只有可靠的風力渦輪控制系統:

  • 以 SCADA 軟體針對風力渦輪發電機進行監控、控制、資料收集及報告
  • PlantPAx® 分散式控制系統在單一資訊平台提供分散式製程控制、關鍵安全控制及智慧型馬達控制
  • 高效能的 Rockwell Automation 和 Cisco 技術協助風力發電廠遵循持續演進發展的電網法規規範

Air Windpower 開發新型發電機

以風力發電機控制系統實現高效率及可靠性

Air Product 渦輪當初建造的目標相當明確:要在運作壽命期間達到最高的可靠性,並盡可能降低生產能源的成本。電氣及自動化元件必須以最高效率管理及監控風力發電機的營運狀況,並且不能意外停止。我們提供多項控制產品組合元件,協助 Air Product 實作全方位的自動化解決方案用於風力發電機。系統提供最高的可用性,並具備絕佳的能源效率及可靠性。

Integrated Architecture 用於風力發電控制

整合馬達控制、運動、安全及視覺化

本公司的 Integrated Architecture® 系統提供強大平台,以便安全控制風力渦輪及風力發電廠。其中結合渦輪機解決方案,以及本公司產品組合的狀態監控功能,可協助您的環境以高效、可靠及安全的方式營運。

進一步了解 Integrated Architecture

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/zh_TW/TW_det_wind row-7

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。