天然氣發電

適合未來燃料來源的現代控制系統

有一些將天然氣做為原料的行動,例如您可能燃燒天然氣,或是由煤礦轉換為天然氣,或是採用所謂的混燒。不論您屬於哪一個階段,我們都提供全廠天然氣自動化及渦輪控制系統。這類解決方案可協助您的廠房快速上線,達到生產目標。

可靠、高效且安全的作業

營運彈性、最高的運作時間,以及安全連線能力

現代電廠需要可靠設備維持高可用性。目前自動化系統可提供速度及功能,協助控制天然氣發電設備,達到最高的彈性及運作時間。不過如果要達到最高效能,並盡可能減少停機時間,就需要前所未見的連線能力及資訊整合。

全廠控制解決方案

可擴充、整合及獲利

不論您是更新或更換現有控制系統,我們都能協助您遷移至現代控制系統。本公司的 PlantPAx® 分散式控制系統,可整合製程、馬達及安全控制,實現更高效的營運。其中結合整合式解決方案,可確保高可用性、可靠性及最低的擁有成本。本公司解決方案可協助您的系統發揮最高價值。

進一步了解 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS)

氣渦輪機控制系統升級

公共公用事業發揮最佳水力發電

Hawaii Electric Light Company 的 Keahole 電廠在 2006 年的停機時間增加 50%,原因是與渦輪機一同供應的控制系統已經老舊。零件難以取得,維修工程師需要很長時間才能前往現場處理,因此電廠以較低的發電量運作。安裝新的氣渦輪機控制系統後,大幅減少停機時間。

網路及資安服務

我們可協助您在廠房設計安全網路,無需犧牲效能。我們了解控制應用程式及網路連線技術,公司專家了解各種適用的業界標準 (ISA、NIST、INL、DHS),而我們則提供完整的生命週期服務,並具備全球交付能力。

進一步了解工業網路

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/zh_TW/TW_det_natural-gas row-5

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。