有一些將天然氣做為原料的行動,例如您可能燃燒天然氣,或是由煤礦轉換為天然氣,或是採用所謂的混燒。不論您屬於哪一個階段,我們都提供全廠天然氣自動化及渦輪控制系統。這類解決方案可協助您的廠房快速上線,達到生產目標。
現代電廠需要可靠設備維持高可用性。目前自動化系統可提供速度及功能,協助控制天然氣發電設備,達到最高的彈性及運作時間。不過如果要達到最高效能,並盡可能減少停機時間,就需要前所未見的連線能力及資訊整合。
不論您是更新或更換現有控制系統,我們都能協助您遷移至現代控制系統。本公司的 PlantPAx® 分散式控制系統,可整合製程、馬達及安全控制,實現更高效的營運。其中結合整合式解決方案,可確保高可用性、可靠性及最低的擁有成本。本公司解決方案可協助您的系統發揮最高價值。
Hawaii Electric Light Company 的 Keahole 電廠在 2006 年的停機時間增加 50%,原因是與渦輪機一同供應的控制系統已經老舊。零件難以取得,維修工程師需要很長時間才能前往現場處理,因此電廠以較低的發電量運作。安裝新的氣渦輪機控制系統後,大幅減少停機時間。
我們可協助您在廠房設計安全網路,無需犧牲效能。我們了解控制應用程式及網路連線技術,公司專家了解各種適用的業界標準 (ISA、NIST、INL、DHS),而我們則提供完整的生命週期服務,並具備全球交付能力。