生產力

整合自動化和資訊是生產力的未來發展方向

IT/OT 融合,協助企業以全新方式測量並管理生產力。例如,製造用 IoT 提供的資料可改善決策過程和機器性能。整合自動化與資訊開啟了加強生產力創新的嶄新大門,包括自主察覺設備和協作機器人。

您的現代化策略是什麼?

引進全新技術,將提升生產力變成長遠課題

現代化策略不僅侷限在 IT/OT 融合或設備升級,更涉及建立處理所有營運層面的路線圖,面對不可避免的技術進步和環境變遷,您也必須做好準備。

思考企業藉由現代化提升生產力的一些方式:

  • 汽車公司使用自動化資料系統,使整體設備效率和生產力提升 50%
  • 餐飲公司採用「基礎架構即服務」方式,使故障排除時間縮短 90%
  • 油氣公司利用即時預測分析,鎖定可能故障點並縮短停機時間
  • 藥品公司改善製程一致性,協助產量增加 65%

我們也將製造營運現代化當做企業聯網 (The Connected Enterprise) 計畫的一環。我們整合自動化和資訊至單一聯網系統,並使用最新的製造執行系統和電磁干擾軟體,將數百個應用程式的資訊收集到單一中央位置。實作全新系統以來,我們收獲豐碩,生產力持續提升。

個案研究

實現 IT/OT 融合

無縫連結工廠與企業系統,會為組織帶來哪些效益?更深入了解本身的業務、縮短停機時間,實現從前達不到的生產力。創新公司早就實現各種可能性。深入了解。

整合自動化系統

連結工廠與可擴充因應未來需求的技術

IT/OT 融合不只無縫連結工廠與企業系統,還有各種不同的裝置。為此,自動化與控制系統已無縫整合所有裝置,而非個別產品的集合。

設計用來協助打造整合高效工業自動化系統的技術包括:

  • 整合式控制系統將即時資訊與多種控制原則整合到單一架構,以提升生產力
  • 智慧馬達控制裝置可存取資訊,以做出明智決策,提升系統效能
  • 智慧裝置提供企業聯網 (The Connected Enterprise) 的原始資料,協助將營運最佳化

單一安全網路架構

適合高產能企業聯網 (The Connected Enterprise) 的網路

流暢無縫的資訊流,唯有靠安全可靠的網路架構才能實現。部署單一網路架構的組織,能靠標準乙太網路和 IP 在對的地方和時間將對的資料提供給合適的員工,這種方式能提升工廠和整個企業的生產力。

在規劃 IT/OT 融合時,必須先了解牽涉的複雜度。在我們策略聯盟合作夥伴幫助下,我們將引導您完成整個流程。像是 Cisco,能幫您融合及簡化網路架構,消除文化與技術上的差異,還能訓練員工。Panduit 幫我們提供導引和預先設定的解決方案,協助您降低風險、提升營運效能、改善可靠度,簡化網路實作。

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。