控制系统配置工具

加速工具包、架构构建器和示例图纸有助于缩短设计时间

使用各种配置工具(包括示例代码、CAD 图纸和系统架构)帮助您确定可能需要构建的系统规模,从而更加轻松地设计和开发工业控制系统。

加速工具包

系统配置图

我们的系统级配置图提供了构建架构的常用最佳范例。这些配置图可帮助您确定需要构建的系统规模以及哪些产品最有效。

Integrated Architecture Builder

使用 Integrated Architecture Builder (IAB) 来布局和验证控制系统,并生成提供控制系统详细信息的方案和 BOM。该工具提供用于设计系统的高级选择帮助和图形界面。这些系统可以包括通过 EtherNet/IP 等网络进行通信的产品,以及具有共享 PLC 等公共背板的组件的子系统。您可以向系统中添加 I/O、网络、变频器、机旁布线和接线、运动控制及其他设备。

从 Product Selection Toolbox 可执行文件或移动应用中下载 Integrated Architecture Builder。

Integrated Architecture 产品视频

观看以下视频,了解如何使用 Integrated Architecture Builder 中的众多功能。使用示例项目和向导快速创建和布局控制系统。了解该工具如何验证您的系统和子系统,以及如何为您提供有关预期性能的信息,及其他系统详细信息和高质量图形。

获取产品目录应用

可供 IOS 和 Android 移动设备使用

Rockwell Automation 产品目录应用现在已在 Apple Store 和 Google Play 中发布,让您可以从移动设备方便地浏览或搜索我们丰富的产品目录。从数千种工业自动化产品中进行配置和选择。您还可以搜索本地经销商或销售办事处。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page support/product_selection_cfg/zh/CN_det_control-systems row-8