ControlLogix SIL 2

过程控制器安全系统

在当今的环境中,制造商需要安全、可靠的系统来保护其人员、财产、环境和声誉。ControlLogix® 产品获得了 TÜV 颁发的安全完整性等级 (SIL) 2 证书,可帮助制造商更简单、更轻松和更加经济高效地满足不断增加的标准要求。

经济高效的设计

大幅节约成本

  • 无需针对独立的过程安全系统进行额外培训
  • 现成的备件
  • 硬件与基本过程控制系统 (BPCS) 相同

可配置的拓扑结构

  • 经过认证的故障安全模式
  • 经过认证的容错能力

易于配置的标准控制器

已通过新的 TüV 认证

  • 提供极高的可用性
  • 下至 I/O 层面均具备容错能力

快速实施

  • 软件可配置,使得该系统更易于使用
  • 提供预开发逻辑,可用于诊断、比较、报警及其他功能
  • 封装的例程透明且可配置

在设计层面实现可靠性

  • 采用与 ControlLogix 控制器、I/O 模块及通信产品相同的设计
  • 采用标准设计,提供实现 SIL 2 认证所需的可靠性

支持

通过我们的服务,找到适合您的解决方案

在竞争日益激烈的全球市场中,利用技术来帮助维持盈利性的业务增长是很多公司的关注点,但有时您可能需要一些帮助。我们具有丰富多样的服务产品组合,可帮助您获得自动化投资的最大价值。

了解有关我们的过程服务的更多信息

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/zh/CN_det_controllogix-sil2 row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。