AADvance 控制系统

容错安全控制系统

无论您需要 SIL 1-3、故障安全模式还是容错和三重模块化冗余 (TMR) 架构,我们都能支持您的 SIS 需求。我们的 AADvance® 容错控制系统是真正的可扩展分布式安全控制系统。

降低安全风险

保护人员、环境和生产资产

AADvance 解决方案让您能够根据应用特定部分的需要实施不同级别的模块冗余。您可通过该解决方案指定整个工厂所需的安全完整性等级和可用性。

了解有关安全控制系统解决方案的更多信息

了解我们的过程安全解决方案

最大限度地延长正常运行时间并减少运营中断

优势

  • 高性能
  • 广泛的集成功能
  • 分布式处理能力
  • 可扩展的冗余能力有助于容错
  • 适用于小型到大型 I/O 系统
  • 在同一系统中经济高效地实现 SIL 1-3
  • 简单的单点配置和系统管理

特性

  • 通过 IEC 61508 认证(TÜV 和 Exida)
  • 故障安全至容错配置
  • 支持 SIL 1-3
  • 到 PlantPAx® 的CIP 连接

AADvance 安全系统是一种可扩展的安全控制系统,可提供灵活的控制器冗余功能。

培训

AADvance 系统的维护和故障处理

我们的 AADvance 课程全面概述了 AADvance 的硬件、软件和故障诊断功能。

完成培训后,您应能够:

  • 了解 AADvance 如何作为故障安全控制器运行
  • 了解该系统的配置限制
  • 设计和组装整个系统
  • 基于 I/O 选择适当的硬件

注册参加 AADvance 培训

AADvance 工具

其他培训和文献

我们还提供其他工具,可帮助确保在必要时以您所需的方式满足您对 AADvance 实施和培训的需求。

AADvance 认证

安全标准的合规性

AADvance 经过 TÜV 认证,适用于必须遵守一个或多个以下国际安全相关标准的应用:

  • IEC 61508 至 SIL 3、IEC 61511-1
  • EN 50178、EN 50156、EN 54-2
  • EN 61131-2、EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

了解我们的产品认证

支持

通过我们的服务,找到适合您的解决方案

在竞争日益激烈的全球市场中,利用技术来帮助维持盈利性的业务增长是很多公司的关注点,但有时您可能需要一些帮助。我们具有丰富多样的服务产品组合,可帮助您获得自动化投资的最大价值。

了解有关我们的过程服务的更多信息

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/zh/CN_det_aadvance row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。