安全仪表系统

保护人员、环境和关键控制资产

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要组成部分。我们提供专用的产品组合来帮助您满足过程安全要求。我们的架构支持系统组件容错及可扩展选项,如故障安全模式、容错和三重模块化冗余 (TMR)。此外,我们还提供专门的资源,依靠经过认证的功能安全工程师来协助您进行完整过程安全解决方案的设计、实施和部署。


可扩展的容错控制系统

可扩展的容错控制系统

过程安全应用通常需要在同一个控制策略中包含多个 SIL 等级:从 SIL 1 到 SIL 3。为满足这些需求,您需要一个经济高效的可扩展系统。我们的 AADvance® 控制系统可提供无与伦比的性能和价值,以及真正的分布式过程安全架构。


达到 SIL 3,适用于大型过程安全系统

达到 SIL 3,适用于大型过程安全系统

Trusted® 是三重模块化冗余 (TMR) 控制器,可在所有情况下提供最高安全性和可用性。Trusted 采用了几乎可消除伪系统脱扣的容错架构,可在其固有的安全相关功能中提供高可用性。


一体化安全解决方案

一体化安全解决方案

OptiSIS™ 一体化安全解决方案侧重于配置安全功能,而不是工程和安全手册合规任务。对于不超过 100 个 I/O 的应用,OptiSIS 可缓解风险、缩短供货周期并降低安装成本。


安全配置的控制器解决方案

安全配置的控制器解决方案

对于 SIL 2 的基本过程控制系统和/或绝不允许系统停机的过程安全系统应用,ControlLogix® SIL 2 解决方案提供了极高的可用性。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/zh/CN_prd_safety-instrumented-systems)

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。