可编程自动化控制器

高性能控制系统

从原始的可编程逻辑控制器 (PLC) 到可扩展、多领域和信息化的可编程自动化控制器 (PAC),我们提供了各种控制器,可满足您的各种需求。


大型控制系统

大型控制系统

我们的大型控制系统可适应最严苛的应用项目需求。

  • 实现模块化架构以及各种 I/O 和网络拓扑结构
  • 这些强大的控制解决方案为过程应用、安全应用和运动控制应用提供世界一流的功能
  • 为分布式或监控应用提供可靠性和性能

小型控制系统

小型控制系统

我们的小型控制系统可以提供您需要的功能和灵活性,不会有大系统那样的开销。

  • 采用基于机架的封装模块化设计提供标准和安全认证的控制器
  • 支持复杂机器控制、批处理和楼宇自动化应用

微型控制系统

微型控制系统

我们的微型控制系统提供了可满足基本控制需求的经济型解决方案。

  • 与简单的编程工具连接
  • 包含集成 I/O 和通信功能
  • 提供简单的控制时序和逻辑
  • 支持传送带自动化、独立机器等应用
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/zh/CN_prd_programmable-controllers)

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。